Products & Solutions
Han-Eco® - højtydende plastkonnektorer
Han-Eco® er en modulær konnektor, der næsten ikke vejer noget. Den udgør en ideel løsning, når det kommer til optimering af en grænseflades vægt og pris.
Han-Eco® omfatter en række kapper og huse fremstillet af højtydende plast. På grund af deres modstandsdygtighed over for miljøpåvirkninger er kapperne og husene velegnede til både indendørs og udendørs applikationer. Brugen af plast giver også betydelige vægt- og omkostningsfordele i forhold til metalkapper og -huse.
Han-Eco® Modular
En bred vifte af Han-Modular®-moduler kan indsættes direkte i kapperne og husene på Han-Eco® Modular. Der kræves ingen skruer og værktøj til samling. Samlingen er baseret på en enkelt og pålidelig låseløsning kaldet "Click & Mate". Dette åbner for et væld af nye applikationsmuligheder for plastkapper og -huse, både indendørs og udendørs.
Specialfunktionen: Sammenlignet med de tilsvarende modstykker inden for Han® B-standarden giver hver kappe/hus i de fire standardstørrelser af Han-Eco® Modular tilstrækkelig plads til endnu et modul.
Han-Eco® A
På grund af det slanke design er Han-Eco® A-serien et attraktivt plastalternativ til mange applikationer. Han-Eco® A muliggør en nem samling direkte på koblingsskabets væg fra indersiden af skabet på grund af en tidsbesparende samlingsmulighed bag på. Holderammen med dets færdigsamlede indsatser griber ind bagfra i det skotmonterede hus, der skal fastgøres til skabet. Derudover er den konventionelle samling af indsatser og rammer forfra stadig mulig.
Han-Eco® B
Han-Eco® B-serien udgør plastækvivalenten til standard Han® B-metalhusserien. Ligesom den overordnede industristandard fås plastserien i størrelserne 6B til 24B. Begge monoblokke samt modulære indsatser kan indsættes, sidstnævnte i kombination med Han-Modular® hængslet ramme. Ligesom Han-Eco® A-konnektorer muliggør Han-Eco® B samling af begge typer indsatser, monoblok og modulær, bag på det skotmonterede hus.
Et overblik over jeres fordele:
- Metal- og plastvarianter af standarderne Han-Eco® A og Han-Eco® B kan sammenkobles
- Mulighed for samling bagpå reducerer samlingstiderne betydeligt
- Løsning med lav vægt giver høj mekanisk robusthed
- Udendørs varianter kan leveres til forbedrede miljøkrav
- Korrosionsbestandige kapper og huse af plast
- Brandmodstandsdygtighed i henhold til UL94 V0