Løsninger til datacentre

Valg af konnektor kan forbedre energieffektiviteten med op til 50 %

HARTING-konnektorer kan forbedre din strømforbrugseffektivitet (PUE) ved at minimere den strøm, der går tabt i dine forbindelser. Få at vide hvordan!

Det verdensomspændende marked for datacentre oplever en eksplosiv vækst år for år. Især i de seneste år er samfundets afhængighed af opgaver, der kræver et datacenter, blevet større og større. Med denne vækst i brugen af datacentre stiger den mængde energi, der er nødvendig for at understøtte datacentre, konstant og udgør en betydelig del af den globale efterspørgsel efter elektricitet. Sideløbende hermed er dekarbonisering og fremtidens energi emner, der optager alle, herunder datacenteroperatører, producenter og leverandører. Derfor er det vigtigt, at vi øger energieffektiviteten i vores nuværende forbrug.

Vores hvidbog vil vise dig, hvordan HARTING-konnektorer kan forbedre din Power Usage Efficiency (PUE) ved at minimere den strøm, der går tabt i dine forbindelser. Vores analyse viser, hvordan datacentre kan spare 50 % energi sammenlignet med andre konnektorer og optimere de samlede driftsomkostninger (Total Costs Of Ownership, TCO).

Strøm er afgørende

Driften af et datacenter har unægteligt sine udfordringer. Driften af et datacenter har unægteligt sine udfordringer. Et sådant scenario er et endnu større mareridt for en ejer eller operatør af et datacenter.

Nedbrud i datacentre kan ske af forskellige årsager, f.eks. kritiske vejrforhold, netværksfejl, menneskelige fejl, softwareproblemer, men også på grund af problemer med strøminfrastrukturen i datacentret som følge af enten generator-, UPS- eller PDU-fejl. For en hyperscale-operatør bør denne risiko naturligvis minimeres til nul.

Samlede driftsudgifter til datacentre (OPEX)

Det bedste svar i dag er strategisk investering og forvaltning af hver enkelt del af den såkaldte kritiske infrastruktur i datacenteret (CAPEX). Strøm er en af de vigtigste faktorer, der skal forvaltes. IDC rapporterer, at energiforbruget pr. server vokser med ca. 9 % om året på verdensplan, idet serverne på den ene side bliver mere kompakte for at spare plads, og på den anden side stiger deres ydeevne, hvilket øger deres energibehov. Omkostningerne ved dette energiforbrug kan udgøre mere end 50 % af datacentrets samlede driftsudgifter (OPEX).

Årlige besparelser på op til 95.000 € på el-omkostningerne

For at beregne den nøjagtige effekt af strømforbruget ved brug af konnektorer i datacentre har HARTING Technology Group målt strømforbruget for tre forskellige konnektorløsninger i sit uafhængigt akkrediterede testlaboratorium.

Tidligere blev der almindeligvis anvendt såkaldte CEE-konnektorer (IEC 60309) til tilslutning af strøm i datacentre. Samtidig introducerede HARTING Technology Group et nyt konnektorkoncept til sine partnere på datacentermarkedet med en lang række fordele. En af de testede konnektorer var dette nye koncept, HARTING Han-Eco®-konnektoren. De to andre testede var CEE-konnektorer fra forskellige producenter.

HARTING Han-Eco®-konnektor (6 + PE) sammenlignet med CEE-konnektor (5 + PE)
Typisk datacenterapplikation udstyret med en HARTING Han-Eco®-konnektor

Typisk datacenterapplikation udstyret med et HARTING Han-Eco®-konnektor HARTING Han-Eco®-konnektoren bruger op til 50 % mindre energi sammenlignet med de traditionelle CEE-skonnektor-løsninger, hvilket fører til årlige besparelser for operatøren i OPEX på op til 95.000 €.

Hvidbog: Valg af stik kan forbedre energieffektiviteten med op til 50%

Det siger vores kunder:

Enkelt plug and play PDU-konnektor Han-Eco® til datacenter (Schneider Rack Systems)

Hvidbog "Valg af konnektor kan forbedre energieffektiviteten med op til 50 %"

Få din gratis hvidbog og lær, hvordan HARTING-konnektorer kan forbedre din strømforbrugseffektivitet (PUE) ved at minimere den strøm, der går tabt i dine forbindelser.