Alt til Ethernet
Konnektorer, der kan samles på stedet - spar op til 25 % af din tid
Hurtige, processikre, intuitive og lavet til barske industrimiljøer: Konnektorer, der kan samles på stedet, sparer op til 25 % tid og forenkler samlingen af Ethernet-netværk.
KONNEKTORER, DER KAN SAMLES PÅ STEDET - SE 3 GENIALE HJÆLPERE
Reducér den tid og det arbejde, der kræves for at samle industrielle netværk. Til arbejde på stedet direkte ved maskinen tilbyder HARTING 3 geniale konnektorløsninger, der kan samles hurtigt og intuitivt uden specialværktøj, giver mulighed for fleksible kabellængder og er robuste til industrimiljøer.
PDF-guide til konnektorer, der kan samles på stedet
FORDELE VED KONNEKTORER, DER KAN SAMLES PÅ STEDET
VORES GAVE TIL JER: TID OG FLEKSIBILITET! Den tid, der spares ved at bruge konnektorer, der kan samles på stedet, er enorm. De kan samles på kablerne på få øjeblikke med maksimal fleksibilitet. Det bedste valg til samling af Ethernet-netværk i industrianlæg.
- Der er ikke behov for specialværktøj
- Sparer en masse tid
- Hurtig anvendelse til kabelføring på stedet
- Nemt og intuitivt at samle
- Processikker, fleksibel og robust
- Høj ydeevne
Typiske anvendelsesscenarier for konnektorer, der kan samles på stedet
I hvilke situationer kan det anbefales at anvende konnektorer, der kan samles på stedet? Et eksempel: Hvis man ikke kender den nødvendige længde af et kabel, når man tilslutter en maskine, skal man udføre samlingen på stedet, i marken, direkte på maskinen. Og så skal konnektoren tilbyde den største grad af fleksibilitet, enkelhed, robusthed og sikkerhed. Disse fordele taler for brugen af konnektorer fra HARTING, der kan samles på stedet.
Flere eksempler på anvendelse af konnektorer, der kan samles på stedet
- Ledningsføring udføres uden færdige kabelsamlinger, men direkte og fleksibelt fra rullen.
- En feltenhed skal hurtigt tilsluttes et industrielt netværk.
- Et industrielt netværk skal udvides hurtigt og med kort varsel.
- Der er vægbøsninger på kabelføringen, der er for smalle til standard til Ethernet-konnektorer.
- Der skal ikke anvendes specialværktøj.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 til industrielle IP20-miljøer: Vores nye RJ Industrial® Multifeature er absolut robust og pålidelig med integreret skæreværktøj til hurtig, nem og værktøjsfri samling. Dette kan spare dig op til 25 % tid, når du installere Ethernet-infrastrukturen.
Flere detaljer
Der er ikke længere behov for at afkorte de enkelte ledninger 8 gange ved hjælp af bidetangen, og kvaliteten af tilslutningsprocessen er også forbedret. Ledningerne forkortes altid sikkert det samme sted i hvert stik, og det sikrer også, at HF-ydeevnen for alle enheder er identisk. Anvendeligheden af fleksible og stive ledninger fra AWG 26 til 22, den robuste kabelfastgørelse og det vinklede stik med variabel retning for kabeludgang er alle yderligere funktioner, der giver fordele for kunderne.
Selv om den klassiske RJ45 var en telekommunikationsudvikling, der ikke var tilstrækkelig til alle industrielle applikationer, er HARTING RJ Industrial® MultiFeature-serien designet til at opfylde alle krav og udfordringer i et barskt industrielt driftsmiljø.
Sikker kat. 6 A -udgang, IP20 og IP65/67 Han® PushPull-kabinet kombineret med PoE-strømforsyning IEEE802.3af (PoE 15,4 W)/IEEE802.3at (PoE 25,5 W)/IEEE802.3bt (PoE 100 W) leverer data og strøm til hver enhed.
Vinklede kabeludgange, der er mulige i 90° og 35° -udgangsretninger. Disse muligheder gør løsningen meget fleksibel, da hver af de to vinklede kabeludgange kan samles på stedet direkte på styreskabet i 4 forskellige retninger, afhængigt af applikationen.
Alle fordele
- Reduktion af samlingstiden med mere end 25 %
- Fortrinsvis til IP20-applikationer
- Integreret skæreværktøj
- Bedste HF-ydeevne
- Kompatibel med alle typer kabler
- variabel retning for kabeludgang
- Kompatibel med PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
- til fleksible og stive ledninger fra AWG 26 til 22
- Robust og fleksibel med vinklet kabeludgang
- Optimeret, robust låseklemme
- Vinklede kabeludgange, der er mulige i 90° og 35°-udgangsretninger
SAMLING AF: lige version
SAMLING AF: vinklet version
preLink® Ethernet-kabelføringssystem
Et meget fleksibelt system: Den kabelsamlede preLink®-blok kan nemt indsættes i en række konnektorer og stiksokler (RJ45, M12) samt PCB-koblingsstik. preLink® er en alsidig kabelføringsløsning til IT, bygningsautomatisering og industri - alle miljøer fra IP20 op til IP65/67.
Flere detaljer
Alle preLink® -konnektorer, stiksokler, koblinger og PCB-stiksokler har én ting til fælles: De kan alle samles på få sekunder ved hjælp af preLink®-termineringsblokken. Systemets sammenhængende.
En funktionel egenskab ved preLink® -systemet er adskillelsen af kabel og konnektor i to separate enheder. Den første enhed består af konnektorer, stiksokler, koblinger eller PCB-terminaler, der har en identisk fikstur til at holde preLink®-termineringsblokken.
Denne termineringsblok er den anden enhed og systemets virtuelle hjerte. Den kan rumme op til otte flertrådede eller massive ledninger, som samtidig kan forkortes og samles i ét trin ved hjælp af preLink®-håndværktøjet. preLink®-termineringsblokken, som kan samles på stedet enkelt, hurtigt og i en fuldstændig pålidelig process, passer nu ind i alle preLink®-komponenter og kan indsættes, afmonteres eller udskiftes når som helst. Det betyder, at kabler og stik kan udskiftes uafhængigt af hinanden eller samles separat efter behov.
Dette er især nyttigt, hvis man kan implementere kabelføringen ved hjælp af færdiglavede kabler. Datakablerne med den tilsluttede preLink® -termineringsblok passer også ind i trange rum og kan tilsluttes på få sekunder, efter at de er blevet ført. Det gør opgaven meget lettere og sparer tid. Desuden kan slidte kabler, der bruges til bevægelige enheder, udskiftes hurtigt og uafhængigt af konnektoren. Med fremtidssikret kabelføring er det desuden muligt at foretage en uovertruffen hurtig opdatering fra f.eks. M12 D-kodet til M12 X-kodet. Man skal blot afmontere preLink®-termineringsblokken, udskifte det preLink® M12 D-kodede modul med det M12 X-kodede modul og fastgøre preLink®-blokken på plads igen - og man er klar til at gå i gang. Med preLink® er det muligt at udføre hurtig og fleksibel kabelføring, hvilket reducerer omkostninger, nedetid og øger pålideligheden.
Alle fordele
- Færdigsamlet eller samling på stedet
- Alle miljøer fra IP20 op til IP65/67
- Hurtig modulær løsning til hurtig kabelføring
- Absolut pålidelighed af samlingsprocessen
- På stedet: Samme nemme og hurtige 3 samlingstrin for alle preLink®-konnektorer
- Forsamlet: Klik løsningen på for samling på få sekunder
- Kat. 6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
- Kompatibel med PoE og PoE+-porte
- Overensstemmelse med standarder
- Høj ydeevne
VIDEO: Lær preLink® at kende
SAMLING AF: preLink® RJ45-konnektor
Flere samlingsvideoer
SAMLING AF: preLink® RJ45-jackstik
SAMLING AF: preLink® M12-konnektor
HARAX® -værktøjsfri hurtig terminering
HARAX® er en værktøjsfri hurtig termineringsteknik fra HARTING. Kontakten etableres via isoleringsforskydningskontakter. M8-/M12-cirkulære konnektorer med HARAX®-tilslutning kan nemt samles i hånden på stedet.
Flere detaljer
HARAX-tilslutningssystemet er nemt at samle og etablerer en pålidelig enhedstilslutning uden værktøj. Takket være IP 65/67-standarden er M8- og M12-cirkulære konnektorer med HARAX-tilslutningsteknologi velegnede til brug i barske miljøer.
Absolut robust skruelåsning. Typiske anvendelsesområder er udendørs, transportmarkedet og industriel automatisering på feltniveau.
Alle fordele
- Termineringsteknik for M8 og M12
- Helt værktøjsfri
- Meget hurtigt
- IP 65/67-standard til brug i udendørs og fugtige områder
- D-kodning af 4-stifter
- Kat-5
- 360° afskærmning for sikker datatransmission og EMC-beskyttelse
SAMLING AF: HARAX M8 S
SAMLING AF: HARAX M12 S
LÆR AF VORES PRODUKTCHEFER
Tilslutningsløsninger, der kan samles på stedet, blev præsenteret ved vores årlige arrangement HARTING Industrial Ethernet Week 2 i februar 2023. I denne praktiske session introducerer Matthias Domberg og Maximilian Rohrer, globale produktchefer hos HARTING Technology Group HARTING innovationerne inden for konnektorer, der kan samles på stedet.