All for Ethernet

Conectores para montaje en campo: ahorre hasta un 25 % de tiempo

Rápidos, seguros, intuitivos y diseñados para entornos industriales adversos: los conectores para montaje en campo ahorran hasta un 25 % de tiempo y simplifican la instalación de redes Ethernet.

CONECTORES PARA MONTAJE EN CAMPO: DESCUBRA 3 OPCIONES IDEALES

Reduzca el tiempo y el esfuerzo necesarios para instalar redes industriales. Para el trabajo en campo directamente en la máquina, HARTING ofrece 3 soluciones de conectores que se pueden montar de forma rápida e intuitiva sin herramientas especiales, permiten longitudes de cable flexibles y son resistentes para los entornos industriales.

RJ Industrial® Multifeature
Absolutamente robusto y fiable con herramientas de corte integradas para un montaje rápido, sencillo y sin herramientas.

Sistema de cableado Ethernet preLink®
Solución de uso universal extremadamente flexible (RJ45, M12, extensor) que puede conectarse en cuestión de segundos mediante un bloque de terminación.

Terminación rápida sin herramientas HARAX® 
Los conectores circulares M8 y M12 pueden montarse fácilmente a mano in situ. El contacto se establece mediante contactos de desplazamiento del aislante.

Guía PDF de conectores para montaje en campo

Esta práctica guía en PDF le ofrece una rápida visión general de la gama de conectores para montaje en campo HARTING.

VENTAJAS DE LOS CONECTORES PARA MONTAJE EN CAMPO

NUESTRO REGALO PARA USTED: TIEMPO Y FLEXIBILIDAD. El ahorro de tiempo que supone el uso de conectores para montaje en campo es enorme. Pueden montarse en los cables en unos instantes con la máxima flexibilidad. La mejor elección para la instalación de redes Ethernet en plantas industriales.

  • Sin necesidad de herramientas especiales
  • Gran ahorro de tiempo
  • Aplicación rápida para cableado en campo
  • Montaje fácil e intuitivo
  • Proceso seguro, flexible y robusto
  • Alto rendimiento

Escenarios habituales de aplicación de los conectores para montaje en campo

¿En qué situaciones es recomendable utilizar conectores para montaje en campo? Un ejemplo: si no conoce la longitud necesaria de un cable al cablear un equipo, deberá realizar la instalación in situ, directamente en campo, directamente en el equipo. Y su conector debe ofrecer el mayor grado de flexibilidad, sencillez, robustez y seguridad. Estas ventajas hablan a favor del uso de conectores de montaje en campo de HARTING.

Más ejemplos de aplicación para los conectores para montaje en campo

  • El cableado se realiza sin conjuntos de cables prefabricados, sino directamente y de forma flexible desde la bobina.
  • Un dispositivo de campo debe conectarse rápidamente a una red industrial.
  • Una red industrial debe ampliarse rápidamente y en un breve plazo.
  • Existen pasamuros en el recorrido del cable que son demasiado estrechos para los conectores Ethernet estándar.
  • Se debe prescindir del uso de herramientas especiales.

 

RJ Industrial® Multifeature

RJ 45 para entornos IP20 industriales: nuestro nuevo RJ Industrial® Multifeature es absolutamente robusto y fiable, con herramientas de corte integradas para un montaje rápido, sencillo y sin herramientas. Esto puede ahorrarle hasta un 25 % de tiempo en la instalación de la infraestructura Ethernet.

  • Reducción del tiempo de instalación en más de un 25 %
  • Para aplicaciones IP20 y máximo rendimiento en alta frecuencia
  • Herramienta de corte integrada
  • Entradas de cables acodadas en la dirección de entrada de 90° o 35°
  • Compatible con todos los tipos de cables

Más datos

Ya no es necesario acortar los cables individuales 8 veces con el cortador de cables y también se mejora la calidad del proceso de conexión. Los cables siempre se acortan de forma segura en el mismo lugar en cada conector y esto también asegura que el rendimiento de alta frecuencia de todos los conjuntos sea idéntico. La posibilidad de utilizar cables flexibles y rígidos de AWG 26 a 22, la robusta sujeción del cable y el conector acodado con dirección de salida del cable variable son características adicionales que ofrecen grandes beneficios a los clientes.

Mientras que la conexión RJ45 representa un desarrollo para el sector de las telecomunicaciones que no responde a las necesidades de todas las aplicaciones industriales, la serie HARTING RJ Industrial® MultiFeature está diseñada para satisfacer todos los requisitos y dificultades de un entorno industrial adverso.

Salida Cat. 6A segura, base IP20 y IP65/67 Han®  PushPull combinada con suministro de alimentación a través de Ethernet IEEE802.3af (PoE 15,4 W) / IEEE802.3at (PoE 25,5 W) / IEEE802.3bt (PoE 100 W) para suministrar datos y potencia para cada dispositivo.

Entradas de cables acodadas en la dirección de entrada de 90° o 35°. Estas opciones hacen que la solución sea muy flexible, ya que cada una de las dos entradas de cables acodadas puede montarse opcionalmente in situ directamente en el armario de control en 4 direcciones diferentes, en función de la aplicación.

Todas las ventajas

  • Reducción del tiempo de instalación en más de un 25 %
  • Preferiblemente para aplicaciones IP20
  • Herramienta de corte integrada
  • Máximo rendimiento de alta frecuencia
  • Compatible con todos los tipos de cables
  • Dirección variable de salida de cable
  • Compatible con PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
  • Para cables flexibles y rígidos de AWG 26 a 22
  • Robusto y flexible con entrada de cable acodada
  • Clip de bloqueo robusto y optimizado
  • Entradas de cables acodadas en la dirección de entrada de 90° o 35°

 

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: versión recta

RJ Industrial Multifeature Assembly

 

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: versión acodada

HARTING RJ Industrial MultifeatureSeries angled

 

Sistema de cableado Ethernet preLink®

Un sistema extremadamente flexible: el bloque preLink® montado en el cable puede insertarse fácilmente en una gran variedad de conectores y receptáculos (RJ45, M12), así como en receptáculos de placas de circuitos impresos. preLink® es una solución de cableado de uso universal para TI, automatización de edificios e industria, en todos los entornos, desde IP20 hasta IP65/67.

  • Premontado o montaje in situ
  • Todos los entornos desde IP20 hasta IP65/67
  • Solución modular de cableado rápido
  • Fiabilidad absoluta del proceso de instalación
  • Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

Más datos

Todos los conectores, acopladores de receptáculos y receptáculos para placas de circuitos impresos preLink®  tienen un aspecto en común: todos ellos se pueden conectar en cuestión de segundos por medio del bloque de terminación preLink. El corazón coherente del sistema.  

Una característica funcional única del sistema preLink®  es la separación del cable y del conector en dos unidades diferentes. La primera unidad está formada por conectores, receptáculos, acoplamientos o terminales para placas de circuitos impresos que tienen la misma montura para sujetar el bloque de terminación preLink®.

Este bloque de terminales forma la segunda unidad y es el corazón virtual del sistema. Aloja hasta ocho hilos trenzados o rígidos que se pueden acortar y conectar simultáneamente, en un solo paso, utilizando la herramienta manual  preLink®. El bloque de terminación preLink®, que se puede montar in situ de forma rápida y sencilla mediante un proceso totalmente fiable, se adapta a cualquier componente preLink® y se puede insertar, quitar o sustituir en cualquier momento. Esto significa que los cables y conectores se pueden sustituir independientemente unos de otros o se pueden instalar por separado si es necesario.

Esto resulta particularmente útil cuando existe la posibilidad de realizar el cableado utilizando cables preconfeccionados. Los cables de datos conectados al bloque de terminales preLink®  también pueden atravesar espacios muy pequeños y, una vez trazada su ruta, se pueden conectar en cuestión de segundos. Esto facilita considerablemente el trabajo de instalación y ahorra tiempo. Además, los cables desgastados utilizados con dispositivos móviles se pueden cambiar de forma rápida e independientemente del conector, lo que reduce los costes operativos. Además, con el cableado preparado para el futuro, es posible una actualización rápida inmejorable de, por ejemplo, M12 con codificación D a M12 con codificación X. Simplemente desenganche el bloque de terminación preLink, sustituya el módulo preLink M12 con codificación D por el módulo M12 con codificación X y vuelva a enganchar el bloque preLink en su sitio, y ya está listo para funcionar. Con preLink® es posible realizar un cableado rápido y flexible, lo que reduce costes y tiempos de inactividad y aumenta la fiabilidad.

Todas las ventajas

  • Premontado o montaje in situ
  • Todos los entornos desde IP20 hasta IP65/67
  • Solución modular de cableado rápido
  • Fiabilidad absoluta del proceso de instalación
  • In situ: los mismos 3 pasos de montaje fáciles y rápidos para todos los conectores preLink®
  • Premontado: solución conectable con un clic para un montaje en cuestión de segundos
  • Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
  • Compatible con puertos PoE y PoE+
  • Conformidad con los estándares
  • Alto rendimiento

 

VÍDEO: Conozca preLink®

HARTING preLink® - Tecnología de instalación con todos los beneficios que aporta la fiabilidad del proceso

 

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: conector preLink® RJ45

preLink® RJ45 connector

Más vídeos de montaje

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: clavija preLink® RJ45

preLink® RJ45 jack

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: conector preLink® M12

preLink® M12 connector

 

Terminación rápida sin herramientas HARAX® 

HARAX® es una tecnología de terminación rápida sin herramientas de HARTING. El contacto se establece a través de contactos por desplazamiento del aislante. Los conectores circulares M8 / M12 con terminación HARAX® pueden montarse fácilmente a mano in situ.

  • Tecnología de terminación para M8 y M12
  • Terminación rápida sin herramientas
  • Muy rápida
  • Norma IP 65/67 para uso en exteriores y zonas húmedas

Más datos

El sistema de conexión HARAX es fácil de instalar y establece una terminación fiable de dispositivos sin necesidad de herramientas. Gracias a la norma IP 65/67, los conectores circulares M8 y M12 con tecnología de terminación HARAX son adecuados para su uso en entornos adversos.

Bloqueo por tornillo absolutamente robusto. Los ámbitos de aplicación habituales son los exteriores, el mercado del transporte y la automatización industrial a nivel de campo.

 

Todas las ventajas

  • Tecnología de terminación para M8 y M12
  • Completamente sin herramientas
  • Muy rápida
  • Norma IP 65/67 para uso en exteriores y zonas húmedas
  • 4 polos con codificación D
  • Cat. 5
  • Apantallamiento de 360° para una transmisión de datos segura y protección EMC

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: HARAX M8 S

HARAX M8 S

CÓMO REALIZAR EL MONTAJE: HARAX M12 S

HARAX M12 S

¡DESCARGAR AHORA!

Necesito muestras gratuitas
Necesito un presupuesto
Por favor, llámame

¿Qué solución le interesa?

preLink®
HARAX®
RJ Industrial® Multifeature

Sus datos de contacto

Al enviar el formulario enviará su solicitud. HARTING Technology Group se pondrá en contacto con usted.

 

 

APRENDA DE NUESTROS DIRECTORES DE PRODUCTO

Soluciones de conectividad para montaje en campo presentadas en nuestro evento anual HARTING Industrial Ethernet Week 2 en febrero de 2023. En esta sesión práctica, Matthias Domberg y Maximilian Rohrer, Directores de productos globales en el Grupo Tecnológico HARTING presentarán las innovaciones de HARTING para los conectores para montaje en campo.

Field attachable connectivity - IEW2