All for Ethernet
Feldkonfektionierbare Stecker - bis zu 25% Zeitersparnis
Schnell, prozesssicher, intuitiv und ideal für raue Industrieumgebungen: Feldkonfektionierbare Stecker sparen bis zu 25% Zeit und vereinfachen die Installation von Ethernet-Netzwerken.
FELDKONFEKTIONIERBARE STECKER - ENTDECKEN SIE 3 GENIALE HELFER
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation industrieller Netzwerke. Für die Arbeit vor Ort direkt an der Maschine bietet HARTING 3 geniale Lösungen, die schnell und intuitiv ohne Spezialwerkzeug montiert werden können, flexible Kabellängen ermöglichen. Bestens geignet für industrielle Umgebungen!
Feldkonfektionierbare Stecker: PDF Guide
VORTEILE FELDKONFEKTIONIERBARER STECKER
UNSER GESCHENK AN SIE: ZEIT UND FLEXIBILITÄT! Die Zeitersparnis durch den Einsatz von feldkonfektionierbaren Steckern ist enorm. Stecker können in wenigen Augenblicken mit maximaler Flexibilität auf die Kabel montiert werden. Die beste Wahl für die Installation von Ethernet-Netzwerken in Industrieanlagen.
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Spart eine Menge Zeit
- Schnelle Anwendung für die Feldkonfektionierung
- Einfach und Intuitiv zu montieren
- Prozesssicher, flexibel, robust
- Hohe Leistung
Typische Anwendungsszenarien für feldkonfektionierbare Stecker
In welchen Situationen ist der Einsatz von feldverdrahtbaren Steckern empfehlenswert? Ein Beispiel: Wenn Sie bei der Verkabelung einer Maschine die benötigte Länge eines Kabels nicht kennen, dann müssen Sie die Installation vor Ort, direkt im Feld, direkt in der Maschine vornehmen. Und dann muss Ihr Steckverbinder ein Höchstmaß an Flexibilität, Einfachheit, Robustheit und Sicherheit bieten. Diese Vorteile sprechen für den Einsatz von feldkonjektionierbaren Steckern von HARTING.
Weitere Anwendungsbeispiele für feldkonfektionierbare Stecker
- Die Verkabelung erfolgt ohne konfektionierte Kabel, sondern direkt und flexibel von der Trommel.
- Ein Feldgerät soll schnell an ein industrielles Netzwerk angeschlossen werden.
- Ein Industrienetz soll schnell und kurzfristig erweitert werden.
- Auf der Kabeltrasse befinden sich Wanddurchführungen, die für Standard-Ethernet-Stecker zu schmal sind.
- Auf den Einsatz von Spezialwerkzeugen soll verzichtet werden.
Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45: RJ Industrial® Multifeature
Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 für IP20 Umgebungen: Unser neuer Stecker RJ Industrial® Multifeature ist absolut robust und zuverlässig mit integrierten Schneidwerkzeugen für schnell, einfache und werkzeuglose Installation. Sorgt für bis zu 25 % Zeitersparnis. .
Mehr Details
Das 8-malige Kürzen der einzelnen Drähte mit dem Drahtschneider entfällt, und die Qualität des Anschlusses wird ebenfalls verbessert. Die Drähte werden in jedem Steckverbinder immer an der gleichen Stelle sicher gekürzt, wodurch auch die HF-Leistung aller Konfektionen identisch ist. Die Verwendbarkeit für flexible und starre Drähte von AWG 26 bis 22, die robuste Kabelbefestigung und der abgewinkelte Stecker mit variabler Kabelabgangsrichtung sind weitere Merkmale, die dem Kunden große Vorteile bieten.
Während der klassische RJ45 eine Entwicklung der Telekommunikation war, die nicht für jede industrielle Anwendung ausreichte, ist die HARTING RJ Industrial® MultiFeature Serie so konzipiert, dass sie allen Anforderungen und Herausforderungen einer rauen industriellen Einsatzumgebung gerecht wird.
Sicherer Cat. 6A-Ausgang, IP20 und IP65/67 Han® PushPull-Gehäuse kombiniert mit PoE-Stromversorgung IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) liefern Daten und Strom für jedes Gerät.
Abgewinkelte Kabelabgänge sind in 90° und 35° Abgangsrichtung möglich. Diese Optionen machen die Lösung sehr flexibel, da jeder der beiden abgewinkelten Kabelauslässe je nach Anwendung in 4 verschiedenen Richtungen wahlweise vor Ort direkt am Schaltschrank montiert werden kann.
Alle Vorteile
- Reduzierung der Installationszeit um mehr als 25%
- Bevorzugt für IP20-Anwendungen
- Integriertes Schneidwerkzeug
- Höchste HF-Leistung
- Kompatibel mit allen Kabeltypen
- variable Kabelabgangsrichtung
- PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) kompatibel
- für flexible und starre Leitungen von AWG 26 bis 22
- Robust und flexibel mit abgewinkeltem Kabelabgang
- Optimierter, robuster Verriegelungsbügel
- Abgewinkelter Kabelabgang in 90° und 35° Abgangsrichtung möglich
MONTAGEHINWEISE: gerade Version
MONTAGEHINWEISE: gewinkelte Version
preLink® Ethernet Verkabelungssystem
Ein hochflexibles System: Der kabelmontierte preLink® Block lässt sich einfach in eine Vielzahl von Steckern und Buchsen (RJ45, M12) sowie Leiterplattenaufnahmen einstecken. preLink® ist eine universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie - alle Umgebungen von IP20 bis IP65/67.
Mehr details
Alle preLink® Stecker, Buchsen, Kupplungen und Leiterplattenbuchsen haben eines gemeinsam: Sie lassen sich in Sekundenschnelle mit dem preLink-Anschlussblock verbinden. Das kohärente Herzstück des Systems.
Ein funktionelles Merkmal des preLink® Systems ist die Trennung von Kabel und Stecker in zwei separate Einheiten. Die erste Einheit besteht aus Steckern, Buchsen, Kupplungen oder Leiterplattenklemmen, die eine identische Halterung zur Aufnahme des preLink® Abschlussblocks besitzen.
Dieser Abschlussblock ist die zweite Einheit und das virtuelle Herzstück des Systems. Er bietet Platz für bis zu acht Litzen oder Massivdrähte, die mit dem preLink® Handgerät in einem Arbeitsgang gekürzt und angeschlossen werden können. Der preLink® Abschlussblock, der vor Ort einfach, schnell und prozesssicher montiert werden kann, passt nun in jede preLink® Komponente und kann jederzeit eingesetzt, entfernt oder ausgetauscht werden. So können Kabel und Steckverbinder unabhängig voneinander ausgetauscht oder bei Bedarf separat installiert werden.
Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie die Verkabelung mit konfektionierten Kabeln realisieren können. Die Datenkabel mit dem angeschlossenen preLink® Abschlussblock passen auch durch enge Räume und können nach dem Verlegen in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das erleichtert die Arbeit erheblich und spart Zeit. Zudem können abgenutzte Kabel bei beweglichen Geräten schnell und unabhängig vom Stecker gewechselt werden. Mit der zukunftssicheren Verkabelung ist zudem ein unschlagbar schnelles Update von z.B. M12 D-kodiert auf M12 X-kodiert möglich. Einfach den preLink Anschlussblock ausrasten, das preLink M12 D-kodierte Modul gegen das M12 X-kodierte Modul austauschen und den preLink Block wieder einrasten - fertig ist der Anschluss. Mit preLink® ist es möglich, eine schnelle und flexible Verkabelung durchzuführen, die Kosten und Ausfallzeiten reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht.
Alle Vorteile
- Vormontiert oder Vor-Ort-Montage
- Alle Umgebungsbedingungen von IP20 bis IP65/67
- Modulare Lösung für schnelle Verkabelung
- Absolute Zuverlässigkeit des Installationsprozesses
- Vor Ort: Gleiche einfache und schnelle 3 Montageschritte für alle preLink® Steckverbinder
- Vormontiert: Click-in-Lösung für sekundenschnelle Montage
- Kat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
- Kompatibel mit PoE- und PoE+-Anschlüssen
- Konformität mit Standards
- Hohe Leistung
VIDEO: Lernen Sie preLink® kennen
MONTAGEHINWEISE: preLink® RJ45 Stecker
Mehr Videos
MONTAGEHINWEISE: preLink® RJ45-Buchse
MONTAGEHINWEISE: preLink® M12 Stecker
HARAX® werkzeugloser Schnellanschluss
HARAX® ist ein werkzeugloser Schnellanschluss von HARTING. Der Kontakt wird über Schneidklemmkontakte hergestellt. M8 / M12 Rundsteckverbinder mit HARAX®-Anschluss können vor Ort einfach von Hand konfektioniert werden.
Mehr Details
Die HARAX®-Anschlusstechnik ist einfach zu installieren und stellt eine zuverlässige Geräteverbindung ohne Werkzeug her. Dank IP 65/67-Standard sind M8- und M12-Rundsteckverbinder mit HARAX®-Anschlusstechnik für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet.
Absolut robuste Schraubverriegelung. Typische Einsatzgebiete sind der Außenbereich, der Transportmarkt und die Industrieautomation in der Feldebene.
Alle Vorteile
- Anschlusstechnik für M8 und M12
- Völlig werkzeuglos
- Sehr schnell
- IP 65/67 Standard für den Einsatz in Außen- und Feuchträumen
- D-Kodierung 4-polig
- Kat-5
- 360°-Schirmung für sichere Datenübertragung und EMV-Schutz
MONTAGEHINWEISE: HARAX M8 S
MONTAGEHINWEISE: HARAX M12 S
LERNEN SIE VON UNSEREN PRODUKTMANAGERN
Feldkonfektionierbare Stecker wurden von HARTING wurden im Februar 2023 auf unserer jährlichen Veranstaltung Industrial Ethernet Week vorgestellt. In dieser Sitzung stellen, Matthias Domberg und Maximilian Rohrer, Global Product Managers bei der HARTING Technologiegruppe die Innovationen für Feldkonfektionierbare Stecker vor.