Tudo para Ethernet
Conectores confeccionáveis em campo - economize até 25% do seu tempo
Conectores rápidos, de processo seguro, intuitivos e feitos para ambientes industriais hostis: cabeáveis em campo economizam até 25% do tempo e simplificam a instalação de redes ethernet.
CONECTORES CONFECCIONADOS EM CAMPO - VEJA 3 AUXÍLIOS GENIAIS
Reduza o tempo e esforço necessários para instalar redes industriais. Para trabalho de campo diretamente na máquina, a HARTING oferece 3 soluções de conectores geniais, que podem ser montados de forma rápida e intuitiva sem ferramentas especiais, permitem comprimentos de cabo flexíveis e são robustos para ambientes industriais.
Guia PDF de conectores confeccionáveis em campo
VANTAGEM DOS CONECTORES CONFECCIONÁVEIS EM CAMPO
NOSSO PRESENTE PARA VOCÊ: TEMPO E FLEXIBILIDADE! A economia de tempo com o uso de conectores confeccionáveis em campo é enorme. Eles podem ser montados nos cabos em apenas alguns momentos, com a máxima flexibilidade. A melhor escolha para a instalação de redes Ethernet em plantas industriais.
- Não são necessárias ferramentas especiais
- Economizam muito tempo
- Aplicação rápida no cabeamento em campo
- Montagem fácil e intuitiva
- Processo seguro, flexível, robusto
- Alto desempenho
Cenários de aplicação típicos para conectores confeccionáveis em campo
Em quais situações é recomendável o uso de conectores confeccionáveis em campo? Um exemplo: Se você não souber o comprimento necessário de um cabo ao conectar uma máquina, deverá realizar a instalação no local, diretamente no campo, diretamente na máquina. E então seu conector deve oferecer o maior grau de flexibilidade, simplicidade, robustez e segurança. Essas vantagens falam pelo uso de conectores confeccionáveis em campo da HARTING.
Mais exemplos de aplicação para conectores confeccionáveis em campo
- A fiação é realizada sem conjuntos de cabos prontos, mas diretamente e de forma flexível a partir da bobina.
- Um dispositivo de campo deve ser conectado rapidamente a uma rede industrial.
- Uma rede industrial deve ser expandida rapidamente e em curto prazo.
- Existem passa-fios de parede na rota do cabo que são muito estreitas para conectores Ethernet padrão.
- O uso de ferramentas especiais deve ser eliminado.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 para ambientes industriais IP20: Nosso novo RJ Industrial® Multifeature é totalmente robusto e seguro, com ferramentas de corte integradas para uma montagem rápida, fácil e sem ferramentas. Isto pode poupar 25% de tempo na instalação da infraestrutura Ethernet.
Mais detalhes
Não há mais necessidade de encurtar os fios individuais oito vezes utilizando o cortador de fio, além de que a qualidade do processo de conexão também melhorou. Os fios são sempre encurtados no mesmo local em cada conector, o que também garante que o desempenho HF de todas as montagens seja idêntico. A usabilidade de fios flexíveis e rígidos de AWG 26 a 22, a fixação robusta do cabo e o conector angular com direção variável da saída do cabo são todas características adicionais que oferecem grandes vantagens aos clientes.
Enquanto o clássico RJ45 era um desenvolvimento de telecomunicações que não supria todas as aplicações industriais, a linha HARTING RJ Industrial® MultiFeature foi projetada para atender a todos os requisitos e desafios de um ambiente operacional industrial severo.
Carcaça segura Han® PushPull com saída Cat. 6A, IP20 e IP65/67 combinado com fonte de alimentação PoE IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) fornece dados e potência para cada dispositivo.
Saídas de cabo em ângulo possíveis na direção de saída de 90° e 35°. Essas opções tornam a solução muito flexível, pois cada uma das duas saídas de cabo angulares pode ser opcionalmente montada no local diretamente no painel de controle em 4 direções diferentes, dependendo da aplicação.
Todas as vantagens
- Redução do tempo de instalação em mais de 25%
- Preferencialmente para aplicações IP20
- Ferramenta de corte integrada
- Alto desempenho HF
- Compatível com todo tipo de cabo
- direção variável da saída do cabo
- PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatível
- para fios flexíveis e rígidos de AWG 26 a 22
- Robusto e flexível com saídas de cabos angular
- Clipe de trava otimizado e robusto
- Saídas de cabo em ângulo possíveis na direção de saída de 90° e 35°
COMO MONTAR: versão reta
COMO MONTAR: versão angular
preLink® Sistema de cabos Ethernet
Um sistema altamente flexível: O bloco preLink® montado em cabo pode ser facilmente inserido em diversos conectores e soquetes (RJ45, M12), bem como em terminais PCI. preLink® é uma solução de cabeamento multifuncional para TI, automação predial e indústria - todos os ambientes de IP20 até IP65/67.
Mais detalhes
Todos os conectores, soquetes, conexões e terminais PCI preLink® têm uma coisa em comum: todos podem ser conectados em segundos usando o bloco de terminação preLink. O coração coerente do sistema.
Uma característica funcional do sistema preLink® é a separação de cabo e conector formando duas unidades separadas. A primeira unidade consiste em conectores, soquetes, conexões ou terminais PCI que têm um dispositivo idêntico para suporte do bloco de terminação preLink®.
Este bloco de terminação é a segunda unidade e o coração virtual do sistema. Ele pode acomodar até oito fios flexíveis ou rígidos, os quais podem ser encurtados e conectados ao mesmo tempo em uma etapa, usando a ferramenta manual preLink®. O bloco de terminação preLink®, que pode ser montado no local em um processo totalmente confiável, agora cabe em qualquer componente preLink® e pode ser inserido, removido ou substituído a qualquer momento. Isso significa que cabos e conectores podem ser substituídos independentemente uns dos outros ou instalados de forma separada, conforme necessário.
Isso é particularmente útil se você puder implementar o cabeamento usando cabos pré-confeccionados. Os cabos de dados com o bloco de terminação preLink® conectado também passam através de espaços apertados e podem ser conectados em segundos após serem roteados. Isso facilita muito a tarefa e economiza tempo. Além disso, cabos desgastados que foram usados com dispositivos móveis podem ser trocados do conector de modo rápido e independente. Além disso, com cabeamento de futuro assegurado, é possível uma atualização rápida imbatível de, por ex., M12 D-coded para M12 X-coded. Simplesmente soltar o bloco de terminação preLink, substitua o módulo preLink M12 D-coded pelo módulo M12 X-coded e fixe o bloco preLink de volta no lugar - e pronto. Com preLink® é possível realizar um cabeamento rápido e flexível, o que reduz custos, paradas e aumenta a confiabilidade.
Todas as vantagens
- Pré-montado ou montagem no local
- Todos os ambientes de IP20 até IP65/67
- Solução rápida de cabeamento modular
- Confiabilidade absoluta do processo de instalação
- No local: as mesmas 3 etapas de montagem fáceis e rápidas para todos os conectores preLink®
- Pré-montado: solução clicável para montagem em segundos
- Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
- Compatível com entradas PoE and PoE+
- Conformidade com as normas
- Alto desempenho
VÍDEO: Conheça o preLink®
COMO MONTAR: preLink® conector RJ45
Mais vídeos de montagem
COMO MONTAR: preLink® fêmea RJ45
COMO MONTAR: preLink® conector M12
HARAX® Terminação rápida sem ferramentas
A HARAX® é uma técnica de terminação sem ferramentas e rápida da HARTING. O contato é estabelecido por meio das conexões de isolamento deslocadas. Conectores circulares M8/M12 com conexão HARAX® podem ser facilmente montados de forma manual no local.
Mais detalhes
O sistema de conexão HARAX é fácil de instalar e estabelece uma conexão de dispositivo confiável sem ferramentas. Graças ao padrão IP 65/67, os conectores circulares M8 e M12 com tecnologia de conexão HARAX são adequados para uso em ambientes hostis.
Trava por parafuso absolutamente robusta. Áreas típicas de aplicação são exteriores, mercado de transporte e automação industrial em nível de campo.
Todas as vantagens
- Técnica de terminação para M8 e M12
- Totalmente sem ferramentas
- Muito rápido
- Padrão IP 65/67, para uso em áreas externas e úmidas
- Codificação D 4 polos
- Cat 5
- Blindagem 360° para transmissão segura de dados e proteção EMC
COMO MONTAR: HARAX M8 S
COMO MONTAR: HARAX M12 S
APRENDA COM OS NOSSOS GERENTES DO PRODUTO
Soluções de conectividade confeccionáveis em campo, mostradas em nosso evento anual HARTING Industrial Ethernet Week 2, em fevereiro de 2023. Nesta sessão prática, Matthias Domberg e Maximilian Rohrer, Gerentes Globais do Produto no Grupo de Tecnologia HARTING apresentarão as inovações do Grupo de Tecnologia HARTING para conectores montáveis em campo.