Products & Solutions

Switches de Ethernet industrial

Os switches de Ethernet não gerenciados da série Ha-VIS eCon agora oferecem novos modelos com portas RJ45 e portas para fibra óptica para permitir a configuração e expansão eficiente das suas redes ethernet.

As redes em instalações produtivas modernas se tornam cada vez mais complexas. Os switches de Ethernet não gerenciados da série Ha-VIS eCon agora oferecem novos modelos com portas RJ45 e portas para fibra óptica para permitir a configuração e expansão eficiente das suas redes Ethernet. As famílias Ha-VIS eCon 2000 e 3000 permitem que você reaja de forma ideal a cada situação espacial e de aplicação.

Família Ha-VIS eCon 2000 - design plano

Os switches Ethernet não gerenciados da família Ha-VIS eCon 2000 oferecem mais de 16 portas Fast Ethernet e também estão disponíveis em uma versão Full Gigabit de 7 portas. Isso possibilita que os clientes expandam ou configurem infraestruturas de rede poupando tempo, de forma econômica. Por causa do design extremamente plano, os switches também podem ser acomodados em instalações com espaço restrito na conexão do cabo na parte dianteira. As portas RJ45 e FOC estão localizadas à frente dos switches, permitindo que os cabos sejam conectados rápida e facilmente. Em combinação com o design plano, isso é genuinamente único.

Família Ha-VIS eCon 3000 - design slim

Os switches Ethernet não gerenciados da família Ha-VIS eCon 3000 possuem mais de 10 portas Fast Ethernet e oferecem opções econômicas e rápidas para expandir ou configurar infraestruturas de rede. Switches Full Gigabit estão disponíveis com até 7 portas para aplicações com alto tráfego de dados. O design slim dos switches também permite que sejam posicionados em um trilho de transporte com alta densidade de compactação. Graças ao trilho DIN integrado na base, os switches podem ser instalados rápida e facilmente em campo, o que ajuda a poupar tempo e dinheiro.

Catálogos, brochuras, folhetos

eCon Ethernet Switches

Proteção adicional para os seus switches de Ethernet e Componentes de Rede.

Switches HARTING Ethernet no eCatalogue