Products & Solutions
Industrielle Ethernet-switche
De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon-serien tilbyder nu yderligere nye modeller med RJ45- og fiberoptiske kabelporte, der muliggør effektiv opsætning og udvidelse af jeres Ethernet-netværk.
Netværk i moderne produktionsanlæg bliver stadig mere komplekse. De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon-serien tilbyder nu yderligere nye modeller med RJ45- og fiberoptiske kabelporte, der muliggør effektiv opsætning og udvidelse af jeres Ethernet-netværk. Ha-VIS eCon 2000- og 3000-serierne gør det muligt at reagere optimalt på alle rumlige og applikationssituationer.
Ha-VIS eCon 2000-serien - fladt design
De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon 2000-serien tilbyder op til 16 Fast Ethernet-porte og fås også i en 7-ports Full Gigabit-version. Dette giver kunderne mulighed for at udvide eller konfigurere netværksinfrastrukturer på en tidsbesparende og økonomisk måde. På grund af det ekstremt flade design kan kontakterne også rummes i samlinger, hvor pladsen er begrænset mod kabeltilslutningen foran. RJ45- og FOC-porte er placeret på forsiden af switchene, hvilket gør det muligt at tilslutte kabler hurtigt og enkelt. I kombination med det flade design er dette virkelig unikt.
Ha-VIS eCon 3000-serien - slankt design
Ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon 3000-serien har op til 10 Fast Ethernet-porte og tilbyder økonomiske og hurtige muligheder for at udvide eller konfigurere netværksinfrastrukturer. Fuld Gigabit-switche fås med op til 7 porte til applikationer med høj datagennemløb. Switchenes slanke design gør det også muligt at placere dem på bæreskinnen med en meget høj pakningstæthed. Takket være DIN-skinnen, der er integreret i huset, kan switchene samles hurtigt og enkelt i marken, hvilket er med til at spare penge og tid.
Et overblik over jeres fordele:
- Unik variation med over 200 varianter
- Kompakt design
- Integreret PoE+-standard
- Udvidet temperaturområde
- Full Gigabit Ethernet
- Energieffektivt