Industrielle teknologiledere står samlet bag IEC 63171-6
SPE Industrial Partner Network
SPE Industrial Partner Network
Single Pair Ethernet (SPE) er det infrastrukturfundament, der gør IIoT og industri 4.0 muligt. SPE giver for første gang mulighed for at bruge Ethernet omkostningseffektivt hele til feltniveauet med kun ét par ledninger. Disse og mange andre fordele gør SPE til den vigtigste infrastrukturinnovation på vejen til IIoT.
Yderligere oplysninger findes på www.single-pair-ethernet.com.
SPE Industrial Partner Network er det første kontaktpunkt for brugere, når de har brug for at konfigurere SPE-netværk og -enheder. Dette partnerskab giver klare anbefalinger til udvikling af fremtidige IIoT-applikationer, driver en central informationsplatform og giver investeringssikkerhed for brugerne, så de kan stole på denne teknologi i fremtiden.
Den sikkerhed, som brugerne har i denne investering, understreges af den hurtige vækst i SPE-netværket. I maj 2022 var der allerede mere end 50 internationale virksomheder fra branchen blandt medlemmerne. De repræsenterer et komplet økosystem af infrastrukturudbydere, Ethernet-chips, magneter, industrielle enheder og testudstyr.
Yderligere oplysninger findes på www.single-pair-ethernet.com.
Ekspertise i SPE-økosystemet
Med vores T1 Industrial-grænseflade, der er specielt designet til SPE, tilbyder vi jer den eneste ægte SPE-grænseflade til industrielle applikationer, der understøttes af alle internationale standarder:
- Standardiseret i henhold til IEC 63171-6
- Specificeret som en industriel grænseflade ved ISO/IEC SC25 WG3 og TIA42
- Koordineret med kabel- og transmissionsstandarder i henhold til IEC 61156-x og IEEE 802.3.
Mindre, lettere og mere robust standardgrænseflade til jeres IIoT-applikationer
Se vores YouTube-video for at få mere at vide om Single Pair Ethernet:
Som et af de stiftende medlemmer af SPE Industrial Partner Network er vi et af de syv stærke brands, der er dedikeret til at give jer et komplet SPE-økosystem, der gør det muligt for jer at implementere denne teknologi og bane vejen til et ægte tingenes internet. Som eksperter i tilslutningsteknologi er vi de rette personer at komme i kontakt med, når I har brug for at finde den rette kontakt.
T1 Industrial bringer SPE ind i alle IIoT-applikationer - intelligens til kanten!