Industriella teknikledare står enade bakom IEC 63171-6
SPE Industrial Partner Network
SPE Industrial Partner Network
Single Pair Ethernet (SPE) är infrastrukturgrunden som möjliggör IIoT och Industri 4.0. SPE är först med att möjliggöra användning av Ethernet kostnadseffektivt hela vägen till fältnivån med ett enkelt trådpar. Dessa och många andra fördelar gör SPE till den viktigaste infrastrukturinnovationen på vägen till IIoT.
Mer information på www.single-pair-ethernet.com.
SPE Industrial Partner Network är den första kontaktpunkten för användare som är i behov av att skapa SPE-nätverk och -enheter. Det här partnerskapet ger tydliga rekommendationer vid utvecklingen av framtida IIoT-tillämpningar, hanterar en central informationsplattform och ger investeringssäkerhet för användare så att de kan lita på den här tekniken i framtiden.
Den säkerhet som användare har i den här investeringen understöds av den snabba framväxten av SPE-nätverket. I maj 2022 fanns redan mer än 50 internationella företag från industrin bland medlemmarna. De representerar ett helt ekosystem av leverantörer för infrastruktur, Ethernet-chip, magneter, industrienheter och provningsutrustning.
Mer information på www.single-pair-ethernet.com.
Expertis inom ekosystemet SPE
Med vårt gränssnitt T1 Industrial som är specialkonstruerat för SPE tillhandahåller vi det enda riktiga gränssnittet för SPE för industritillämpningar som stöds av alla internationella standarder:
- Standardiserad enligt IEC 63171-6
- Specificerad som ett industrigränssnitt av ISO/IEC SC25 WG3 och TIA42
- Koordinerat med kablage- och överföringsstandarder enligt IEC 61156-x och IEEE 802.3.
Mindre, lättare och mer robust - Standardgränssnittet för dina IIoT-tillämpningar
Ta en titt på vår YouTube-film för att lära dig mer om Single Pair Ethernet:
Som medgrundare av SPE Industrial Partner Network är vi en av de sju starka varumärkena som lägger ner vår själ i att tillhandahålla ett heltäckande ekosystem för SPE som gör att du kan implementera den här tekniken och hitta vägen till ett verkligt Internet of Things. Vi är experter inom förbindningsteknik vilket gör oss till rätt personer att kontakta när du behöver hitta rätt kontakt.
T1 Industrial leder SPE till alla IIoT-tillämpningar – Intelligens till framkanten!