Les leaders de la technologie industrielle s'unissent derrière la norme IEC 63171-6

Réseau de partenaires industriels du SPE

Réseau de partenaires industriels du SPE

L'éthernet à paire unique (SPE) est l'infrastructure créée qui rend possible l'IIdO ainsi que l'industrie 4.0. SPE offre, pour la première fois, la possibilité d'utiliser Ethernet de manière rentable jusqu'au niveau du terrain avec une seule paire de fils. Ces avantages et bien d'autres font de la SPE l'innovation infrastructurelle la plus importante sur la voie de l'IIdO.

Plus d'informations sur  www.single-pair-ethernet.com.

Sept des leaders de la technologie industrielle ont uni leurs forces pour faire progresser cette technologie pour le marché en pleine croissance de l'IIdO. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik et Softing sont les membres fondateurs du réseau de partenaires industriels SPE.

Le réseau industriel de partenaires du SPE constitue le premier point de contact pour les utilisateurs souhaitant configurer des réseaux ou des appareils SPE. Ce partenariat fournit des recommandations claires pour le développement futur des applications de l'IIdO, exploite une plate-forme d'information centrale et offre un investissement de sécurité pour les utilisateurs afin qu'ils puissent compter sur cette technologie dans le futur.

La sécurité que les utilisateurs ont dans cet investissement est soulignée par la croissance rapide du réseau SPE. En mai 2022, on comptait déjà plus de 50 entreprises internationales du secteur parmi les membres. Ils représentent donc un écosystème complet de fournisseurs d'infrastructures, de puces Ethernet, de magnétiques, de dispositifs industriels et d'équipements de test.

Plus d'informations sur  www.single-pair-ethernet.com.

Expertise dans l'écosystème du SPE

Avec notre interface industrielle T1 qui est spécialement conçue pour le SPE, nous vous offrons la seule interface SPE pour les applications industrielles prises en charge par toutes les normes internationales :

  • Normalisées selon IEC 63171-6
  • Spécifié comme une interface industrielle par les normes ISO/IEC SC25 WG3 et TIA42
  • Coordonné avec les normes relatives aux câbles et à la transmission, conformément aux normes IEC 61156-x et IEEE 802.3.

Plus petit, plus léger et plus robuste L'interface standard pour vos applications IIdO

Consultez notre vidéo YouTube pour en savoir plus sur l'Ethernet à paire unique :

Single Pair Ethernet (SPE) - explained easily: The Enabler for IIoT

En tant que membre fondateur du réseau de partenaires industriels SPE, nous sommes l'une des sept marques fortes qui se consacrent à vous fournir un écosystème SPE complet qui vous permet de mettre en œuvre cette technologie et d'ouvrir la voie à un véritable Internet des objets. En tant qu'experts en technologies de connexion, nous sommes les personnes à contacter lorsque vous avez besoin de trouver le bon interlocuteur.

T1 Industrial introduit la SPE dans toutes les applications de l'IIdO - L'intelligence à la pointe!