Industrielle Technologieführer stehen geschlossen hinter IEC 63171-6

SPE Industrial Partner Network

SPE Industrial Partner Network

Single Pair Ethernet (SPE) ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich machen. Über nur noch ein Adernpaar bietet SPE erstmalig die Möglichkeit Ethernet kosteneffizient bis in die Feldebene nutzbar zu machen. Diese und viele weitere Vorteile machen SPE zu der wichtigsten Infrastruktur-Entwicklung auf dem Weg ins IIoT.

Mehr Informationen unter www.single-pair-ethernet.com.

Um die Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, haben sich sieben industrielle Technologieführer zusammengeschlossen. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik und Softing bilden die Gründungsmitglieder des SPE Industrial Partner Networks.

Für Anwender ist das SPE Industrial Partner Network erster Ansprechpartner, wenn es um den Aufbau von SPE Netzwerken und Geräten geht. Der Zusammenschluss gibt klare Empfehlungen für den Aufbau zukünftiger IIoT Anwendungen, betreibt eine zentrale Informationsplattform und bietet Anwendern Investitionssicherheit, um auf diese Technologie zu setzen

Diese Investitionssicherheit wird von dem schnellen Wachstum des SPE Netzwerks unterstrichen. Bis zum März 2020 sind die Technologieunternehmen Amphenol, Dehn, EKF, ESCHA, HELU Kabel, Hirschmann Automation, igus, Lütze, Metz Connect, Molex, Perinet, Zhaolong, Quabbin, Leviton und THK dem Netzwerk beigetreten. So entsteht ein vollständiges Ecosystem aus Anbietern von Infrastruktur, Ethernet Chips, Magnetics, Industrie-Devices und Testequipment.

Mehr Informationen unter www.single-pair-ethernet.com.

Kompetenz im SPE Ecosystem

Mit unserer speziell für SPE entwickelten Schnittstelle T1 Industrial bieten wir Ihnen die einzige echte von allen internationalen Standards unterstützte SPE Schnittstelle für industrielle Applikationen:

  • Genormt nach IEC 63171-6
  • Von ISO/IEC SC25 WG3 und TIA42 als industrielle Schnittstelle festgelegt
  • Abgestimmt auf Kabel und Übertragungsstandards nach IEC 61156-x und IEEE 802.3.

Kleiner, leichter und robuster. Die Standard-Schnittstelle für Ihre IIoT Anwendung.

Weitere Informationen über Single Pair Ethernet finden Sie in diesem YouTube-Video:

Was ist Single Pair Ethernet (SPE)?

Als Gründungsmitglied des SPE Industrial Partner Netzwerks sind wir eine von sieben starken Marken, die sich das Ziel gesetzt hat, Ihnen mit einem vollständigen SPE Ecosystem die Implementierung der Technologie und den Weg zum echten Internet der Dinge zu ermöglichen. Als Experten in Sachen Verbindungstechnik, sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner wenn es um den richtigen Kontakt geht.

T1 Industrial bringt SPE in jede IIoT Applikation – Intelligence to the edge!