Los líderes de la tecnología industrial permanecen unidos con la norma IEC 63171-6

Red de socios industriales SPE

Red de socios industriales SPE

Ethernet de un solo par (SPE) es la infraestructura fundamental que hace realidad IIoT e Industria 4.0. SPE ofrece, por primera vez, la posibilidad de utilizar Ethernet de forma rentable hasta el nivel de campo con un solo par de cables. Estas y muchas otras ventajas convierten a SPE en la innovación de infraestructura más importante en el camino hacia IIoT.

Más información en www.single-pair-ethernet.com.

Siete de los principales líderes tecnológicos industriales han unido fuerzas para hacer progresar la tecnología con el propósito de responder al vertiginoso crecimiento del mercado de IIoT. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik y Softing son los miembros fundadores de la Red de socios industriales SPE.

La Red de socios industriales SPE representa el primer punto de contacto para los usuarios que necesiten configurar redes y dispositivos SPE. La asociación proporciona recomendaciones claras para el desarrollo de las futuras aplicaciones de IIoT, actúa como una plataforma central de información y proporciona seguridad de inversión a los usuarios, para que puedan confiar en esta tecnología en el futuro.

La seguridad que los usuarios tienen en esta inversión se ve subrayada por el rápido crecimiento de la red SPE. A fecha de marzo de 2020, las empresas de tecnología Amphenol, Dehn, EKF, ESCHA, HELU Kabel, Hirschmann Automation, igus, Lütze, Metz Connect, Molex, Perinet, Zhaolong, Quabbin, Leviton y THK se han unido también a la red de socios. Por lo tanto, existe un completo ecosistema de proveedores de infraestructura, chips de Ethernet, elementos magnéticos, dispositivos industriales y equipos de pruebas.

Más información en  www.single-pair-ethernet.com.

Experiencia en el ecosistema SPE

Con nuestra interfaz T1 Industrial, que se ha diseñado especialmente para SPE, le ofrecemos la única verdadera interfaz de SPE para aplicaciones industriales respaldada por todas las normas internacionales:

  • Conformidad con la norma IEC 63171-6
  • Especificada como una interfaz industrial mediante ISO/IEC SC25 WG3 y TIA42
  • Coordinada con las normas de cables y transmisión, de acuerdo con IEC 61156-x e IEEE 802.3.

Más pequeña, más ligera y más robusta: la interfaz estándar para sus aplicaciones de IIoT

Consulte nuestro vídeo en YouTube para obtener más información sobre Ethernet de un solo par:

Single Pair Ethernet (SPE) - explained easily: The Enabler for IIoT

Como miembro fundador de la Red de socios industriales SPE, somos una de las siete marcas consolidadas que dedica sus esfuerzos a proporcionarle un ecosistema completo de SPE que le permite implementar esta tecnología y facilita su camino hacia una verdadera Internet de las Cosas. Como expertos en tecnología de conexión, somos las personas adecuadas con las que ponerse en contacto cuando se necesita encontrar el contacto adecuado.

T1 Industrial integra SPE en todas las aplicaciones IIoT: inteligencia hasta el borde.