Liderzy technologii przemysłowych jednoczą się, wspierając normę IEC 63171-6

SPE Industrial Partner Network

SPE Industrial Partner Network

Ethernet jednoparowy (SPE) jest podstawą infrastruktury, dzięki której istnienie IIoT i Przemysłu 4.0 jest możliwe. SPE po raz pierwszy oferuje możliwość oszczędnego korzystania z sieci Ethernet aż do poziomu obiektu, przy użyciu tylko jednej pary przewodów. Te i wiele innych zalet sprawia, że SPE jest najważniejszą innowacją infrastrukturalną na drodze do IIoT.

Więcej informacji:  www.single-pair-ethernet.com.

Siedmiu liderów technologii przemysłowych połączyło swe siły, aby wspólnie rozwijać technologię na szybko rosnącym rynku IIoT. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik i Softing to członkowie-założyciele SPE Industrial Partner Network.

Sieć SPE Industrial Partner Network jest pierwszym punktem kontaktu dla użytkowników w przypadku potrzeby konfiguracji sieci i urządzeń SPE. Ta sieć partnerska daje wyraźne zalecenia do opracowywania przyszłych aplikacji IIoT, jest centralną platformą informacyjną i zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo inwestycji, dzięki któremu będą mogli w przyszłości polegać na tej technologii.

Bezpieczeństwo, jakie użytkownicy otrzymują w przypadku tej inwestycji, podkreśla szybki rozwój sieci SPE. Do maja 2022 r. wśród członków było już ponad 50 międzynarodowych firm z branży. Reprezentują one cały ekosystem dostawców infrastruktury, układów scalonych sieci Ethernet, elementów magnetycznych, urządzeń przemysłowych i sprzętu testującego.

Więcej informacji:  www.single-pair-ethernet.com.

Specjalność — ekosystem SPE

Nasze złącze T1 Industrial, które zostało zaprojektowane specjalnie na potrzeby SPE, stanowi jedyny prawdziwy interfejs SPE do zastosowań przemysłowych wspierany przez wszystkie międzynarodowe standardy:

  • Standard wg IEC 63171-6
  • Określane jest jako interfejs przemysłowy w normach ISO/IEC SC25 WG3 i TIA42
  • Zapewniono koordynację z normami kablowymi i transmisyjnymi, zgodnie z IEC 61156-x i IEEE 802.3.

Mniejszy, lżejszy i bardziej wytrzymały standardowy interfejs dla aplikacji IIoT

Sprawdź nasz filmy na YouTube, aby dowiedzieć się więcej o Ethernecie jednoparowym:

Single Pair Ethernet (SPE) - explained easily: The Enabler for IIoT

Jako członek-założyciel sieci SPE Industrial Partner Network jesteśmy jedną z siedmiu silnych marek, których celem jest zapewnienie klientom kompletnego ekosystemu SPE, który umożliwi wdrożenie tej technologii i utoruje drogę do prawdziwego Internetu Rzeczy. Jako eksperci w dziedzinie technologii połączeń, jesteśmy właściwymi ludźmi, z którymi można się skontaktować, aby znaleźć odpowiedni kontakt.

Złącze T1 Industrial wprowadza SPE do wszystkich zastosowań IIoT — bezbrzeżna inteligencja!