Seria seminariów internetowych na żądanie

Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa 2022

W ramach tej serii firma HARTING przedstawi koncepcje systemów dla najważniejszych trendów w branży kolejowej.

SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH NA ŻĄDANIE

Dzięki rejestracji masz dostęp do wszystkich filmów z naszego serii seminariów internetowych na temat kolejnictw, które odbyły się od września do października 2022.

TEMATY I SESJE

07.09.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Centrum kompetencji okablowania + InnoTrans 2022 podgląd

06.10.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Przegląd InnoTrans 2022

26.10.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Konserwacja predykcyjna


 

07.09.2022 (dostępne na życzenie już teraz)

Centrum kompetencji okablowania + InnoTrans 2022 podgląd

Oprócz szerokiej oferty złączy, nasza specjalizacja obejmuje zespoły kablowe, złącza międzywagonowe i zabudowy nadwozi, które są produkowane w naszych zakładach produkcyjnych z pełnym certyfikatem IRIS na całym świecie. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym badanie, zaciskanie i prace montażowe, dla których wsparciem jest nasz zespół inżynierów CAD, którzy mogą pomóc w zaprojektowaniu idealnego rozwiązania.

W tym seminarium internetowym poznasz:

  • Portfolio usług naszego "Centrum Kompetencji okablowania" obejmuje: Inżynieria | Symulacja 3D | Badania | Produkcja.
  • Ekskluzywny podgląd InnoTrans 2022 z teaserem przedstawiającym najważniejsze kwestie

 

06.10.2022 (dostępne na życzenie już teraz)

Przegląd InnoTrans 2022

InnoTrans to wiodące na świecie targi technologii transportowych i cieszymy się Twoją obecność. Jeśli nie możesz dołączyć do nas na żywo w Berlinie lub jeśli chcesz przypomnieć sobie nasze rozwiązania, oferujemy ten szczegółowy przegląd pokazujący wszystkie nasze najważniejsze wydarzenia z 2022 roku, w tym cztery światowe premiery.

W tym seminarium internetowym poznasz:

  • Jak nowe rozwiązania mogą przyczynić się do osiągnięcia redukcji masy, wydajnej dystrybucji mocy i przyszłościowej transmisji danych
  • Jak uproszczenie i usługi inżynieryjne mogą pomóc w skróceniu czasu instalacji i projektowania

 

26.10.2022 (dostępne na życzenie już teraz)

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja predykcyjna: to jeden z najważniejszych trendów w branży kolejowej. W najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja będzie kluczem do optymalizacji działań konserwacyjnych i serwisowych, co zaowocuje mniejszą liczbą przestojów, a także dłuższym okresem eksploatacji.

W tym seminarium internetowym poznasz:

  • Jak konserwacja predykcyjna może przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacji pojazdów kolejowych
  • Pierwszy prototyp systemu oparty na wspólnym rozwiązaniu firm HARTING i TURCK.

 

Dzięki rejestracji masz dostęp do wszystkich filmów z naszego serii seminariów internetowych na temat kolejnictw, które odbyły się od września do października 2022.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Zarejestruj się na nasze seminarium internetowe i zapisz się do biuletynu HARTING News. Po wypełnieniu formularza internetowego otrzymasz mailowe potwierdzenie z danymi dostępowymi do nagrania wideo z seminarium internetowego.