Products & Solutions

Przemysłowe switche Ethernetowe

W ofercie niezarządzalnych switchy Ethernet z serii Ha-VIS eCon pojawiły się kolejne, nowe modele ze złączami RJ45 i portami światłowodowymi, umożliwiające efektywną budowę i rozszerzenie sieci Ethernet.

Sieci w nowoczesnych zakładach produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone. W ofercie niezarządzalnych switchy Ethernet z serii Ha-VIS eCon pojawiły się kolejne, nowe modele ze złączami RJ45 i portami światłowodowymi, umożliwiające efektywną budowę i rozszerzenie sieci Ethernet. Urządzenia z rodziny Ha-VIS eCon 2000 i 3000 umożliwiają optymalne reagowanie na każde warunki przestrzenne i charakterystykę każdego zastosowania.

Rodzina Ha-VIS eCon 2000 - płaska konstrukcja

Niezarządzane switche Ethernet z rodziny Ha-VIS eCon 2000 dają dostęp do maksymalnie 16 portów Fast Ethernet i są dostępne również w 7-portowej wersji Full Gigabit. Umożliwia to klientom rozszerzanie lub budowę infrastruktury sieciowej w sposób oszczędzający czas i pieniądze. Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji switche można umieszczać w instalacjach o małej przestrzeni, której ograniczenie ma związek z podłączeniem przewodów od przodu. Porty RJ45 i FOC umieszczone są z przodu switchy, co ułatwia i przyspiesza podłączanie przewodów. W połączeniu z płaską konstrukcją jest to wyjątkowa cecha.

Rodzina Ha-VIS eCon 3000 - wąska konstrukcja

Niezarządzalne switche Ethernet z rodziny Ha-VIS eCon 3000 wykorzystują do 10 portów Fast Ethernet i dostarczają ekonomicznych i szybkich opcji rozszerzenia lub budowy infrastruktury sieciowej. Switche Full Gigabit są dostępne z maksymalnie 7 portami i przeznaczone są do zastosowań z dużym transferem danych. Wąska konstrukcja switchy umożliwia również umieszczanie ich na szynie nośnej w dużym upakowaniu. Dzięki szynie DIN zintegrowanej z obudową, switche można szybko i łatwo zamontować na obiektach, co zawsze pozwala oszczędzić pieniądze i czas.

Katalogi, broszury, ulotki

eCon Ethernet Switches

Dodatkowa ochrona switchy Ethernet, podzespoły sieciowe.

Switche Ethernet HARTING w eCatalogue