Termékek és megoldások
Ipari Ethernet switchek
A Ha-VIS eCon sorozat nem menedzselhető Ethernet switchei további új modelleket kínálnak RJ45 és optikai szálas kábelportokkal, hogy elősegítsék az Ethernet hálózatok hatékonyabb összeállítását és bővítését.
A modern gyártólétesítmények hálózatai egyre bonyolultabbak.A Ha-VIS eCon sorozat nem menedzselhető Ethernet switchei további új modelleket kínálnak RJ45 és optikai szálas kábelportokkal, hogy elősegítsék az Ethernet hálózatok hatékonyabb összeállítását és bővítését. A Ha-VIS eCon 2000 és 3000 termékcsaládok segítenek Önnek optimálisan reagálni minden térbeli és alkalmazási helyzetre.
Ha-VIS eCon 2000 termékcsalád – lapos kialakítás
A Ha-VIS eCon 2000 termékcsalád nem menedzselhető Ethernet switchei akár 16 Fast Ethernet portot is támogatnak, és 7 portos Full Gigabit verzióban is elérhetők. Így az ügyfelek időtakarékosan és gazdaságosan bővíthetik vagy telepíthetik a hálózati infrastruktúrájukat. A különösen lapos kivitel miatt a switchek olyan helyekre is telepíthetők, ahol az elöl lévő kábelcsatlakozásnál szűk a hely. Az RJ45 és FOC portok a switchek elején találhatók, így a kábelek gyorsan és könnyen csatlakoztathatók. A lapos kialakítással együtt ez meglehetősen egyedi.
Ha-VIS eCon 3000 termékcsalád – vékony kialakítás
A Ha-VIS eCon 3000 termékcsalád nem menedzselhető Ethernet switchein akár 10 Fast Ethernet port is található, és gazdaságos és gyors telepítési vagy bővítési lehetőséget jelentenek a hálózati infrastruktúrák területén. A Full Gigabit switchek max. 7 porttal kaphatók a nagy adatátviteli sebességű alkalmazásokhoz. A switchek keskeny kialakítása miatt rendkívül sűrűn helyezhetők el a tartósínen. A csatlakozóházba épített DIN sínnek köszönhetően a switchek könnyen és gyorsan beépíthetők a terepen, ami következésképpen idő- és pénzmegtakarítást jelent.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Egyedi változatosság több mint 200 változattal
- Kompakt kialakítás
- Beépített PoE+ szabvány
- Bővített hőmérséklet-tartomány
- Full Gigabit Ethernet
- Energiahatékony