Termékek és megoldások
RJ Industrial® Multifeature
A terepen könnyen és szerszám nélkül összeszerelhető RJ45 dugasz
HARTING RJ Industrial Multifeature
Az Ethernet hálózatok telepítésével foglalkozó szakemberek álma a könnyen és gyorsan telepíthető hálózati infrastruktúra. Az ipari hálózatokhoz készült hagyományos RJ 45 megoldások esetén a szerelési idő 50%-a a kábelek előkészítésével, a másik 50% pedig a csatlakoztatással telik el. Az új RJ Industrial® Multifeature termékkel egy robusztus és megbízható csatlakozóhoz juthat, amelynek a gyors és egyszerű telepítését a beépített vágóeszközök segítik. Az összeszerelési idő körülbelül 25%-kal csökken.
Teljesen feleslegessé teszi ezt az időigényes szakaszt, és a teljes összeszerelés több mint 25%-kal gyorsabb. Többé nem kell az egyes vezetékeket a vágószerszámmal nyolcszor rövidebbre vágni, ugyanakkor a csatlakoztatási folyamat minősége is jelentős mértékben javul. A vezetékek mindig biztonságosan rövidíthetők ugyanazon a helyen az egyes csatlakozókban, ami biztosítja, hogy minden szerelvény HF teljesítménye azonos. A rugalmas és merev AWG 26–22 vezetékek használhatósága, a robusztus kábelrögzítés és a változtatható kábelkimeneti iránnyal rendelkező könyökös csatlakozók mind olyan tulajdonságok, amik extra előnyt jelentenek az ügyfelek számára.