Termékek és megoldások
Han® F+B – Higiénikus és robusztus
Az interfész az élelmiszer- és italipar számára.
A Han® F + B sorozatról
Han® F+B – Higiénikus és robusztus
A Han® F+B termékcsaláddal a HARTING kimondottan az élelmiszeripar követelményeire tervezett csatlakozósorozatot hozott létre. A sima felületeken nehezebben gyűlnek össze a baktériumok. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóház és a tömítések masszívak, és védik a bennük elhelyezkedő érintkezőket a tömlő vizétől, valamint az Ecolab által minősített és FDA 21 jóváhagyással rendelkező agresszív tisztítószerektől. A nagynyomású tisztítóberendezések vízsugara nem tud behatolni a zárt lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakba.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Könnyen tisztítható kialakítás, különösen a fröccsenés-veszélyes zónában
- Megbízható csatlakoztatás még a mindennapi tisztítás során is
- Védelem a vízsugárral és az agresszív tisztítószerekkel szemben
- Kevesebb állásidő és kiesés
- A hibás alkatrészek gyorsabb cseréje, majd hatékony konfigurálás a termékcsere során
- A gépek és berendezések egyszerű és gyors telepítése
Konfigurátor ipari csatlakozókhoz
Meg kell találnia gépgyártásához a megfelelő moduláris interfészeket a lehető leggyorsabban és legmegbízhatóbban anélkül, hogy hosszasan mérlegelnie kellene a csatlakozó részleteit és a sok kombinációs lehetőséget? A Han®-konfigurátor gyorsan összegyűjti és rendelkezésére bocsátja a döntéshozatalhoz szükséges összes információt és adatot.
Választék és a legfontosabb jellemzők
Higiénikus és robusztus
A higiénia és a biztonság különösen fontos az élelmiszer-feldolgozásban. A gépeket és a berendezéseket úgy kell tervezni, hogy könnyen tisztíthatók legyenek, és a por ne tudjon felhalmozódni. A megfelelő csatlakozók elősegítik, hogy a berendezés megfeleljen ezeknek a követelményeknek. A Han® F+B különleges csatlakozók illesztéseit, felületeit, meneteit és tömítéseit ezért úgy tervezték, hogy a porrészecskék ne tudjanak hozzájuk tapadni, és így a baktériumok ne tudjanak összegyűlni.
Csökken a gép állásideje
A gép szétszerelése esetén nagy a nyomás a kezelőkön és/vagy a szervizszemélyzeten. Ezekben a helyzetekben különösen fontos a gép tápcsatlakozóinak könnyű kezelhetősége. A Han® F+B termékekkel a felhasználóknak a lehető legkevesebbszer kell szétszerelni a gépet. Például a terepen található eszközök leválasztásához nem kell kinyitni az elektromos szekrényben lévő tömszelencéket sem. Nincs szükség a rögzített vezetékezés bonyolult ki- és visszaszerelésére. A csatlakozók felgyorsítják a berendezés telepítését, lerövidítik a szerszámcserét és a javítási munkálatokat.
Folyamatosan az élelmiszer és fröccsenés-veszélyes zónákban
Az gyártási zóna az a terület, amely közvetlenül érintkezik az élelmiszerrel, és a legnagyobb igénybevételt jelenti a gépek és az alkatrészekkel számára. Ez a terület a tisztítási munka csökkentése érdekében gyakran kicsi. Mivel az elektromechanikus interfészek megtörnék a sima felületeket, ezeket lehetőség szerint ezen a zónán kívül kell felszerelni.
A fröccsenés-veszélyes zónában az élelmiszer érintkezésbe kerülhet a környező alkatrészekkel. Az ilyen feldolgozóanyag nem kerülhet vissza a termékáramba. Azonban minden erőfeszítés ellenére maradékok tapadhatnak az alkatrészekre, elősegítve ezzel a baktériumok elszaporodását. Éppen ezért az adott termék feldolgozását követően ezt a zónát magas nyomással és vegyszerekkel meg kell tisztítani. A csatlakozók rendkívül praktikus megoldást jelentenek itt, de ki kell bírniuk a tisztítóberendezés nyomását.
A Han® F+B lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a zóna követelményeinek. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nagy bemélyedésekkel és felületekkel rendelkeznek az Európai Higiéniai Gépészeti és Tervezőcsoport (EHEDG) útmutatójának megfelelően. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak, a tömítések IP69K védelemmel védik a csatlakoztatásokat. A csatlakozó működéséhez elengedhetetlen hézagokat különleges tömítéssel látják el.
A rendelkezésre álló tömszelencék anyaga fehér műanyag, amelyhez kék tömítőgyűrűk, illetve V2A acélcsavarok és menetek tartoznak. Mindkét változat a lehető legmagasabb védettségi fokozatot nyújtja a por és a víz behatolása ellen.
A csatlakozókat feltűnő kék felülettel szerelik, hogy könnyedén azonosítani lehessen azokat a Han® F+B berendezésekben. A HARTING lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakban rendelkezésre álló hely elegendő a legfeljebb kilenc érintkezővel felszerelt különleges betétekhez, amelyek a jeleket továbbítják, vagy például a fogyasztókat táplálják 24 V tápfeszültséggel. A legnagyobb teljesítmény 16 A/500 V. A különböző méretű Han® 3A csatlakozóbetétek beépítéséhez illesztő használható. A termékskála részei az RJ45 interfészek, a legfeljebb 21 pólusú jelbetétek, valamint a legfeljebb 40 A-es energiaátviteli érintkezők. A HARTING PreLink csatlakozói szintén jól illeszkednek. Krimpelhető, csavarozható vagy QuickLock vezetékrögzítési technológiák állnak rendelkezésre.
Gépgyártás
Csatlakozók az élelmiszeripar számára
A higiénia és a biztonság különösen fontos az élelmiszer-feldolgozásban. A gépeket és a berendezéseket úgy kell tervezni, hogy könnyen tisztíthatók legyenek, és a por ne tudjon felhalmozódni. A Han® F+B termékcsaláddal a HARTING olyan csatlakozósorozatot biztosít, amelyet kimondottan az élelmiszeripar követelményeire terveztek. A sima felületeken nehezebben gyűlnek össze a baktériumok.