Termékek és megoldások
NYÁK csatlakozók
A készülékek és az alkalmazások egyre kisebbek és kompaktabbak. Ezért a HARTING megoldásokat kínál a különböző méretek és alkalmazások számára, amelyek szükségesek a NYÁK lapok csatlakoztatásához.
A készülékek és az alkalmazások egyre kisebbek és kompaktabbak. Így a berendezések áramköri lapjai és belső alkatrészei egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A HARTING a különböző méretek és alkalmazások miniatürizálási igényeire megfelelő megoldásokat biztosít, amelyek kiterjednek a NYÁK csatlakoztatásokra is. A har-flex és har-flexicon terméksorozatainkban megtalálható sok minden: az évek során kifejlesztett, a klasszikus DIN-41612 sínes termékektől kezdve egészen a rendkívül kicsi, 1,27 mm lábkiosztású megoldásokig.
A NYÁK csatlakozók azonban sokkal többek, mint az készülékben lévő nyomtatott áramköröket egymáshoz csatlakoztató fontos interfészek. Minden készülék azokra a be- és kimenetekre támaszkodik, amelyeket normális esetben robusztus, metrikus kör-keresztmetszetú aljzat csatlakozókat használva valósítanak meg RJ45 vagy ix ipari csatlakozóval. Ezekben az esetekben a csatlakozóaljzat a nyomtatott áramkörtől közvetlenül a csatlakozóház falán keresztül vezet, és ezzel létrehozza a készülék interfészének IP20-IP67 védettségi fokozató csatlakoztatását. A klasszikus NYÁK csatlakozóink mellett a HARTING bármilyen alkalmazáshoz használható NYÁK aljzatok széles skáláját kínálja. A nyomtatott áramkörökhöz készült valamennyi HARTING csatlakozó összeszerelhető a szokásos rögzítési technológiákkal.
Alkalmazásának kisebbnek kell lennie, mégis nagyon konkrét méretbeli elvárásai vannak? Tekintse meg, hogy hányféle pólusszám áll nálunk rendelkezésre.