Termékek és megoldások
D-Sub NYÁK-csatlakozók
A (teljes neve alapján D-subminiature csatlakozónak is hívott) D-Sub hosszú éveken át biztosította a jól bevált megoldásokat az ipari alkalmazások buszjelei számára. Gyakorlatilag több tüskeszámmal, változatban, csatlakozóházban, érintkezőkkel és verzióban kapható, mint bármelyik másik ipari csatlakozó. Hosszú története és folyamatos fejlődése eredményeképpen vált a D-Sub sorozat a nagy igénybevételű ipari alkalmazások többcélú interfészévé, mint például a High Density, Mixed és Filter.
A HARTING D-Sub NYÁK-csatlakozóinak használatával azonban nem csupán buszjeleket továbbíthat a készülékeiben. A klasszikus D-Sub mellett a HARTING számos egyéb megoldást is kínál a jelek, adatok és a nagy áramerősség továbbítására. A D-Sub Mixed termékünkkel például szinte korlátlan változat hozható létre az Ön sajátságos moduláris követelményeinek teljesítéséhez. A további lehetőségeink, például a szűrőelemek hozzáadása vagy a vízállóság elősegítik a problémák megoldását, és helyet takarítanak meg a NYÁK-lapon.
A HARTING évtizedek óta a D-Sub csatlakoztatás vezető beszállítójaként szolgálja az ipari környezetet. Folyamatosan törekszünk arra, hogy lépést tartsunk az új technológiákkal. A D-Sub esetén leginkább a vezetékrögzítési technikára fektetjük a hangsúlyt. A HARTING D-Sub csatlakozókat kínál az Ön THR- és SMT-folyamatai számára, hogy esetleg még többet takaríthasson meg a gyártás során.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Sokoldalú portfólió – D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
- Hullám- és újrafolyatásos forrasztáshoz – átmenőfuratos technológia, felületszerelési technológia és átmenőfurat újrafolyatás
- Moduláris csatlakozó a NYÁK D-Sub Mixed termékhez
- A gyors beépítés a modern gyártási folyamatokba elősegíti a költségek csökkentését
- Rendkívül sokoldalú és ügyfélbarát