Termékek és megoldások
Kábelezési megoldások adatközpontokhoz
A dugaszolható előszerelt kábelek leegyszerűsítik a telepítést és csökkentik a karbantartási költségeket.
Az adatközpontok centralizált vagy mobil létesítmények, melyek az adatfeldolgozás és a kommunikáció területén olyan szolgáltatásokat tesznek lehetővé, mint az adatok átvitele, tárolása vagy feldolgozása. A működő számítógépek, képernyők, meghajtók, hálózati elemek és adatvezetékek alapvető követelménye a folyamatos áramellátás biztosítása. A tápellátásnak rendelkezésre kell állni olyan infrastrukturális feladatokhoz és berendezésekhez is, mint pl. hűtés, légkondicionálás, tűzjelzés és tűzoltás, biztonság és felügyelet, világítás, liftek, hajtások, motorok és még sok más.
Az adatközpontok energiaellátási láncának legfontosabb része az energiaelosztó egységek (remote power panel vagy RPP), valamint a kisebb, rackes energiaelosztó egységek (rPDU - rack power distribution unit) használata. Az RPP energiaelosztók különböző méretben érhetők el. Az elektromos berendezéseket tápláló PDU-egységek nagyok, gyakran intelligens „elosztók”. Általában adatközpontokhoz optimalizált vezérlőszekrényekbe telepítik ezeket.