Globális integrált menedzsment rendszer

A minőség előnyöket, ár-érték arányt és pontosságot jelent az ügyfeleinknek. Ezért tekintjük a HARTING minőséget olyan holisztikus elvként, amely magában foglalja a vállalat valamennyi belső és külső tevékenységét.

Így rugalmasak maradhatunk, és minden egyes folyamatot külön-külön igazíthatunk a piaci követelményekhez. Csak így teremthetünk olyan megoldásokat, amelyek a teljesítményen és az innováción keresztül meggyőzőek lehetnek.

A minőség több, mint pusztán egy jellemző.

Sokkal inkább egy megalkuvást nem ismerő álláspont. Ezt az álláspontot a minőség megértésének minden szempontjában alkalmazzuk, a megbízhatóságtól kezdve egészen a jövő tervezéséig.

Philip Harting
Az igazgatótanács elnöke

A minőségbiztosítás jelenti a versenyképességet

A GUTcert német minőségbiztosítási vállalat által minősített, és 1991 óta az ISO 9001 előírásai szerint működő HARTING Technology Group alapvetően mindig is a legszigorúbb minőségi szabványokat képviselte. A vállalat már évek óta a folyamatorientációra is összpontosít. A cél a lehető legnagyobb mértékű ügyfélorientáció, hatékonyság és tökéletesség.
Az összes nemzetközi leányvállalatunk következetesen ugyanezen rendszer alapján dolgozik. Így a HARTING Csoport vezetése támogatja az Ön versenyképességét.

A minőség gyakran rejtőzködik, amit meg kell találni

A HARTING termékei megtalálhatók a modern vasúttechnológia és automatizálási rendszerek alkatrészeként. Bár megtalálhatók a telekommunikációs bázisállomásokban is, a HARTING minőségi termékei nem mindig láthatók azonnal. A HARTING termékek segítsége nélkül sok robot csak hebegne, néhány szélturbina pedig erőtlen lenne.

Manapság nem mindig az a fontos, hogy az állítólagos nagyságot állítsuk előtérbe. Az igazi kincs sok esetben az apró részletekben rejlik. Ez igaz a technológia világára, és a természetre is. A még a földben rejtőző csiszolatlan gyémánt is csupán a végső megmunkálást követően fedi fel a minőségét, amikor teljes pompájában és eleganciájában tündököl.

A folyamataink meghatározzák az utat a optimális ügyfélelőnyökhöz.

A célok eléréséhez egyértelmű folyamatok szükségesek. Éppen ezért kidolgoztuk világosan meghatározott, világszerte érvényes normáinkat. Ezek lefedik a termékfejlesztést, a gyártást, a logisztikát és az ügyfélgondozást. Ezen egyedi módszerünkkel biztosítjuk a HARTING minőség valamennyi előnyét az ügyfeleinknek, függetlenül azok földrajzi helyétől és a felhasznált terméktől.

Folyamatmodell

A minőség a csúcson kezdődik

A vezetés és a támogató személyzet adja a vállalat irányításához és navigálásához szükséges döntő löketet. Segítségükkel biztosak lehetünk abban, hogy ezen az úton haladunk tovább, és megtesszük a szükséges javító intézkedéseket. Fontos sikertényezőnek számít az olyan úttörő eszközöket alkalmazó HARTING vállalatvezetés, mint például az EFQM modell, a kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai vállalatirányítási és teljesítménymérési módszer, valamint az MBO célmegállapodások.

A minőség a sikerünk alapvető eleme. És ez természetesen sokkal többet jelent az általunk értékesített hibátlan termékeknél. Különösképpen a vállalaton belül hibátlanul zajló folyamatokra érvényes.

Megbízunk a munkatársainkban

Mindez akkor garantálható, ha megfelelő és a legjobban motivált, valamint a szükséges képesítésekkel rendelkező embereink vannak. A munkatársaink képezik a vállalatunk legértékesebb vagyonát.

A munkatársak rendszeres képzése, értékelése és felmérése eredményezi a magas fokú személyes elkötelezettséget. A vállalatnál használt modern kommunikációs és információs rendszerek biztosítják a folyamatos tapasztalatcserét és az ismeretek átadását. Az új HARTING adatközpont garantálja a rendszer szükséges megbízhatóságát, továbbá a különböző helyszíneken alkalmazott megbízható technológiával biztosítja a szükséges adatbiztonságot és védelmet.

És végül, de nem utolsósorban a pénzügyi vezetés nyújtja a HARTING Csoport hosszú távú tervezésének, stabilitásának, hatékonyságának és innovativitásának alapját.

A technológiánkról és a minőségbiztosításunkról bővebben itt olvashat:

Itt tekintheti meg az összes minőségbiztosítási tanúsítványunkat.