Termékek és megoldások

Rendszerkábelezés

Az Ön kábelezési megoldása az adatok, a jelek és a tápellátás számára

A HARTING rendszerkábelezése megfelel a legkülönfélébb követelményeknek: az ipartól kezdve a szélenergia-szektoron keresztül egészen a vasúti piacig. A sokféle érzékelő-elosztódoboz mellett kész megoldásokat is szállítunk az adat-, jel- és energiaátvitel területén. Saját alkalmazásától függően használhat műanyag- vagy fémburkolatú, a helyszínen összeszerelhető vagy öntött típusokat. A szabványos megoldások mellett olyan testreszabott változatokat is szállítunk, amelyek a pontos kialakításuk miatt megfelelnek az egyedi igényeinek.

Adat (réz)

Han® F+B rendszerkábelezés

Tökéletesen megfelel a szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetekhez

Az előre összeszerelt és ellenőrzött kábelrendszer a terepi busszal összeépítve (5e. kat.) lehetővé teszi az akár 100 Mbit/s átviteli sebességet is.

 

További információk

Adatkábel

Megbízható átvitel durva környezeti körülmények esetén is

Az Ethernet-átvitelhez használható HARTING réz adatkábel ipari környezetekben, a vasúti szektorban, valamint hajózási és part menti alkalmazások esetén elérheti a 100 Mbit/s és 10 Gbit/s sebességet.

 

További információk

HARTING ix Industrial® rendszerkábelezés adatokhoz

Válaszunk az Ipar 4.0 és az IoT által támasztott kihívásokra

HARTING ix Industrial® rendszerkábel – kicsi, erőteljes, és akár 10 Gbit/s (6A. kat.) átviteli sebességű Ethernet-átvitel.

 

További információk

M8/M12 rendszerkábelezés

Ideális nagy adatátviteli sebességhez IP65/67 környezetekben

M8- és M12-rendszerkábel gyors Ethernet 100 Mbits/s (D-kódolású, 5. kat.), valamint 10 Gbit/s (X-kódolású, 6A. kat.) átvitelhez.

 

További információk

RJ45 rendszerkábelezés

RJ45 nagy átviteli sebességhez nehéz körülmények között

RJ45 megoldások védett és védelem nélküli burkolatokban a gyors Ethernet 100 Mbit/s (5. és 5e. kat.) és legfeljebb 10 Gbit/s Ethernet (6A. kat.) átvitelhez.

 

További információk

Adat (száloptika)

Kiterjesztett nyalábú csatlakozóval szerelt kábel

Még a legzordabb körülmények között is megbízható

A HARTING kiterjesztett nyalábú technológiája különösen erőteljes, és ellenáll a szennyeződéseknek. Ezt a terméket arra terveztük, hogy a legzordabb, legdurvább és legszennyezettebb körülmények között üzemelve is megbízható optikai kapcsolatokat biztosítson.

 

További információk

Száloptikás forgó csuklók használata a forgó alkalmazásokhoz

Száloptikás átvitel – innovatív megoldás forgórendszerekben

Száloptikás megoldás a forgó és statikus rendszerek közötti, széles sávú adatátvitelhez.

 

További információk

Jel

Han® 1A rendszerkábelezés

Előre összeszerelt és univerzálisan használható

A Han® 1A rendszerkábelezés kisméretű és erőteljes megoldás jeltovábbításhoz.

 

További információk

Han® F+B rendszerkábelezés

Tökéletesen megfelel a szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetekhez

Az előre összeszerelt és ellenőrzött kábelrendszer a vezérlési tartományban lehetővé tesz akár 10 A és 250 V értékeket is.

 

További információk

M23 rendszerkábelezés

Erőteljes csatlakozás a meghajtóelemekhez 

M23 rendszerkábelezés, interfész a jeltovábbításhoz.

 

További információk

HARTING ix Industrial® rendszerkábelezés jelekhez

Válaszunk az Ipar 4.0 és az IoT által támasztott kihívásokra

HARTING ix Industrial® rendszerkábel – kicsi, erőteljes és soros buszrendszerek, és 50 V DC és 1,5 A jelek átviteléhez.

 

További információk

M8/M12 rendszerkábel

Ideális jelátvitelhez IP65/67 környezetben

M8- és M12- rendszerkábelek a durva ipari környezetekben történő kábelezéshez. A 3–12 pólusú, A-kódolású illeszkedő felületek sokféle alkalmazásban teszik lehetővé az adatátvitelt.

 

További információk

Érzékelő/beavatkozó dobozok

Válasz a kábelek folyamatosan növekvő bonyolultságára

Az elosztódobozok kezelik az adatátvitelt és csökkentik a telepítési időt – ami Önnek idő- és pénzmegtakarítást jelent. Passzív érzékelő-elosztódobozaink műanyag, szabványos M8- és M12-aljzatokat, valamint számtalan csatlakozási lehetőséget tartalmaznak a trönkkábelekhez.

 

További információk

Power

Han® 1A rendszerkábelezés

Előre összeszerelt és univerzálisan használható

A Han® 1A rendszerkábelezés a kisméretű és erőteljes megoldás az energiatovábbításhoz.

 

További információk

Han® S 200 rendszerkábelezés

Az ideális csatlakozás a moduláris akkumulátoros tárolórendszerekhez.

Az előre összeszerelt kábelekkel az üzembe helyezés gyors és egyszerű.

 

További információk

Han® F+B rendszerkábelezés

Tökéletesen megfelel a szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetekhez

Az előre összeszerelt és ellenőrzött kábelrendszer nagy áramtovábbítási kapacitással rendelkezik a teljesítménytartományban.

 

További információk

M23 rendszerkábelezés

Erőteljes csatlakozás a meghajtóelemekhez

M23 rendszerkábelezés, interfész az áramtovábbításhoz.

 

További információk

Márkaspecifikus

Sokoldalú megoldás partneri alapú fejlesztése

Közös tervezés

A HARTING támogatja a Siemens vállalatot a frekvenciaátalakítók új generációjának kifejlesztése során.

 

További információk

Kábelezés a decentralizált tápellátáshoz

PULS FIEPOS kábelezés – testreszabott egyetlen forrásból

Az előre összeszerelt megoldások biztosítják a tápellátás sokoldalúságát, modularitását és decentralizáltságát.

 

További információk

Előszerelt kábelek a hajtástechnológiához

Egy rendszermegoldás a létesítmény üzemeltetői számára, amellyel 15–20%-kal csökkenthetik a helyszíni szerelési és üzembe helyezési költségeket.

 

További információk

Rendszerkábelezés az Armor™ PowerFlex® hajtóművekhez

Környezeti feltételeknek megfelelő megoldások

A HARTING a megfelelő dugaszolható kábeltermékeket kínálja az új PowerFlex® sorozathoz.

 

További információk

HARTING Siemens automatizálási kábelek

Testreszabott megoldások a Siemens termékek csatlakoztatásához

Az automatizáláshoz biztosított sokféle kábelszerelvényünk megoldásokat biztosít az áramelosztás és az eszközök közötti áramcsatlakoztatások számára. Motorok csatlakoztatásához is rendelkezünk az árnyékolt kábelek teljes választékával.

 

További információk

Siemens termékpartner a SIMATIC MICRO-DRIVE egységhez

Eszközei hatékony adat-, jel- és tápellátása

Az HARTING az új SIMATIC MICRO-DRIVE szervo meghajtórendszerhez kínálja a megfelelő dugaszolható kábelterméket, amely tökéletesen kombinálható a Dunker vagy ebm-papst motorokkal.

 

További információk

Motor kábelcsatlakozó készletek SEW-EURODRIVE hajtóművekhez

A motoroldalon sok fogaskerekes motor és meghajtórendszer kompatibilis a Han® industrial csatlakozókkal. Megfelelő csatlakozókészleteket kínálunk a különféle SEW-EURODRIVE motortípusokhoz a megfelelő motorcsatlakozó kábelek összeszereléséhez.

 

További információk