Termékek és megoldások
PULS FIEPOS kábelezés a decentralizált tápellátáshoz
Testreszabott megoldások egyetlen forrásból
A kapcsolóberendezések és létesítmények építése moduláris és sokoldalú rendszereket igényel. Ebben az esetben nagyon hatékony a rendszerelemek decentralizálása. Ennek eredményeképpen egyszerűbb lesz a karbantartás, valamint a rendszerek bővítése. Eddig azonban a tápellátás komoly akadályt jelentett a következetes decentralizálás felé vezető úton. Az egyéb funkciók, mint például a szelektív áramelosztás, a biztosítékos védelem és az állapotfelügyelet szintén egyre nagyobb figyelmet kapnak.
A világszerte közel 1300 főt foglalkoztató PULS GmbH a tápegységek nagy tömegű gyártására szakosodott. A decentralizált PULS FIEPOS kapcsolóüzemű tápegységekhez a HARTING előgyártott kábelezési megoldások megfelelő portfólióját kínálja, amely lehetővé teszi, hogy a tápellátás sokoldalú, moduláris és decentralizált legyen.
Szoros együttműködés a termékfejlesztés során
A HARTING csatlakozóinak különféle típusai tartalmazzák a jel- és energiatovábbításra használható interfészeket. Ezek előre összeszerelt és tesztelt csatlakozók, amelyek használhatók egy- és háromfázisú tápellátásra, DC áramkimenetre, valamint jeltovábbításra és kommunikációra. A HARTING a helyszíni összeszereléshez kábeloldali csatlakozókészleteket is kínál.
A HARTING és a PULS közötti együttműködés eredménye az ügyfél igényein és problémáin alapuló ügyfélspecifikus megoldások együttes felfedezése és hatékony megvalósítása. A már a termékfejlesztés alatt is meglévő szoros együttműködés biztosítja a megfelelő csatlakozókonfiguráció sikeres kifejlesztésének alapját.
AC tápbemenet
Az előszerelt Han-Compact® csatlakozók és különféle kör-keresztmetszetű csatlakozók használhatók egy- és háromfázisú betápláláshoz (AC tápbemenet). A FIEPOS típusától függően a Han® Q4/2, a Han® Q 5/0, az S-kódolású M12 és a 7/8" előszerelt kábelek állnak rendelkezésre.
DC tápkimenet
A Han® Q4/0, a Han® Q2/0, az L-kódolású M12 és a különféle 7/8" változatokkal készült előszerelt kábeleket használják a DC tápkimenethez.
Jeltovábbítás és kommunikáció, állapotfelügyelet
Az A-kódolású M12 kör-keresztmetszetű csatlakozót használják jeltovábbításra, kommunikációra és állapotfelügyeletre. Az A-kódolású M12 előszerelt kábelek részei a FIEPOS projekt során használt, testreszabott kábelprogramunknak.