Produkte & Lösungen
PULS FIEPOS-Verkabelung für die dezentrale Stromversorgung
Maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand
Der Bedarf an modularen und flexiblen Systemen prägt den Schalt- und Anlagenbau. Die Dezentralisierung von Systemkomponenten erweist sich hier als effektiv. Sie erleichtert die Wartung und ermöglicht eine einfache Erweiterung der Systeme. Jedoch war die Stromversorgung bislang eine Hürde auf dem Weg zur durchgängigen Dezentralisierung. Zudem rücken weitere Funktionen, wie selektive Stromverteilung, Absicherung und Condition Monitoring immer weiter in den Fokus.
Die PULS GmbH mit rund 1.300 Mitarbeitern weltweit, ist auf die Großserienfertigung von Netzteilen spezialisiert. Für die dezentralen PULS FIEPOS Schaltnetzteile bietet HARTING das passende Portfolio an vorgefertigten Verkabelungslösungen, um eine flexible, modulare und dezentrale Stromversorgung zu gewährleisten.
Enge Zusammenarbeit während der Produktentwicklung
Das vielfältige HARTING Steckverbinder-Sortiment umfasst Schnittstellen für die Übertragung von Signal und Leistung. Die fertig konfektionierten und geprüften Steckverbinder gibt es passend für die 1-phasige und 3-phasige Stromeinspeisung (AC-Leistungseingang), den DC-Leistungsausgang sowie für die Signal- und Kommunikationsübertragung, Condition Monitoring. Die kabelseitigen Steckverbinder bietet HARTING auch als Steckerset zur Konfektion im Feld an.
Die Kooperation zwischen HARTING und PULS stellt die gemeinsame Findung und effiziente Umsetzung einer kundenspezifischen Lösung auf der Grundlage einer kundenseitigen Aufgaben- und Problemstellung dar. Eine enge Zusammenarbeit schon während der Produktentwicklung ist die Basis für die erfolgreiche Entwicklung einer passenden Steckerkonfiguration.
AC-Leistungseingang
Die fertig konfektionierten Steckverbinder Han-Compact®und verschiedene Rundsteckverbinder gibt es passend für die 1-phasige und 3-phasige Einspeisung (AC-Leistungseingang). Je nach FIEPOS-Variante stehen hier Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-coded und 7/8" -Kabelkonfektionen zur Verfügung.
DC-Leistungsausgang
Für den DC-Leistungsausgang stehen Kabelkonfektionen mit Han® Q4/0, Q2/0, M12 L-coded, und verschiedene 7/8“-Varianten zur Verfügung.
Signal- und Kommunikationsübertragung, Condition Monitoring
Für die Signal- und Kommunikationsübertragung sowie das Condition Monitoring wird der Rundsteckverbinder M12 A codiert eingesetzt. M12 A-coded Kabelkonfektionen sind Teil unseres kundenspezifischen Kabelprogramms für das FIEPOS-Projekt.