Produits et Solutions

Câblage PULS FIEPOS pour alimentation décentralisée

Solutions sur mesure à partir d'une source unique

La construction d'appareillages et d'installations exige des systèmes modulaires et polyvalents. Il est efficace ici de décentraliser les composantes du système. Cela facilite les travaux de maintenance et permet d'étendre facilement les systèmes. Toutefois, jusqu'à présent, l'alimentation électrique a constitué un obstacle sur la voie d'une décentralisation cohérente. Des fonctions supplémentaires, telles que la distribution sélective de l'énergie, la protection par fusibles et la maintenance conditionelle, sont également plus présentes aujourd'hui.

PULS GmbH, qui emploie environ 1 300 personnes dans le monde entier, est spécialisée dans la production à grande échelle d'alimentations électriques. Pour les systèmes d'alimentation sans interruption PULS FIEPOS décentralisés, HARTING propose un portefeuille correspondant de solutions de câblage préfabriquées qui garantissent une alimentation électrique polyvalente, modulaire et décentralisée.

Coopération étroite lors du développement des produits

La gamme diversifiée de connecteurs HARTING comprend des interfaces pour la transmission de signaux et de puissance. Ces connecteurs pré-assemblés et testés conviennent aux alimentations monophasées et triphasées, à la sortie DC, ainsi qu’aux transmissions de signaux et de communications. HARTING propose également des connecteurs côté câble comme jeu de connecteurs pour l'assemblage sur site.

La coopération entre HARTING et PULS a abouti à la découverte commune et à la mise en œuvre efficace d'une solution spécifique au client, basée sur les exigences et les problèmes du client. Une coopération étroite - dès le développement du produit - est la base du succès du développement d'une configuration de connecteurs adaptée.

Alimentation à découpage PULS pour la fourniture d'énergie décentralisée à l'aide d'une solution de câblage HARTING.

« Nous avons trouvé en HARTING un partenaire très compétent qui possède non seulement un excellent savoir-faire dans le domaine des connecteurs de haute qualité, mais qui peut également nous soutenir dans le domaine de l'approvisionnement automatisé. La flexibilité que nous avons obtenue de HARTING nous a beaucoup aidés à constituer notre portefeuille. » 

Kamil Buczek
PULS GmbH

Puissance d'entrée CA

Les connecteurs pré-assemblés Han-Compact® et les différents connecteurs ronds sont disponibles pour une alimentation monophasée et triphasée (alimentation en courant alternatif). En fonction de la variante FIEPOS, les connecteurs Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 codés et les confections de cordon 7/8" sont disponibles.

Puissance de sortie DC

Les confections de cordon Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 codées L et les variants 7/8" sont utilisés pour la puissance de sortie DC.

Transmissions de signaux et de communications, maintenance conditionelle

Le connecteur circulaire codé M12 A est utilisé pour les transmissions de signaux et de communications ainsi que pour la maintenance conditionelle. Les confectionS de cordon M12 codés A font partie de notre programme de câbles personnalisés pour le projet FIEPOS.