Products & Solutions

탈중앙화(decentralised) 전원공급을 고려한 PULS FIEPOS 케이블링

단일 업체가 제공하는 고객맞춤형 솔루션

스위치기어 및 시설 구축에는 다목적으로 활용 가능한 모듈형 시스템이 필요합니다. 이 경우, 시스템 컴포넌트의 탈중앙화(decentralization)가 효과적입니다. 이로써 유지보수 작업이 편리해 지고, 시스템의 손쉬운 확장도 가능합니다. 그러나, 이제까지 전원 공급은 일관된 탈중앙화 진행에 걸림돌이 되어왔다. 또한, 선택적 배전, 퓨즈 보호 및 상태 모니터링 등의 추가 기능들은 현재 더욱 중요시되고 있습니다.

전세계 약 1,300명의 직원이 근무하는 PULS GmbH는 전원 공급장치의 대규모 생산을 전문으로 합니다. 탈중앙화 PULS FIEPOS 스위치 모드 전원 공급장치를 위해, HARTING은 적합한 사전조립식 케이블링 솔루션 포트폴리오를 제공함으로써, 모듈식 다목적 탈중앙화 전원공급장치의 공급을 보장합니다.

제품 개발 기간 동안 긴밀한 협업

HARTING의 다양한 커넥터에는 신호 및 전력 전송용 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이와 같은 사전 조립 및 검증을 거친 커넥터는 단상 및 3상 전원 공급 장치, DC 전원 출력은 물론, 신호 및 통신 전송에 적합합니다. 또한 HARTING은 현장 조립을 위한 커넥터 세트로서 케이블-사이드 커넥터를 제공합니다

HARTING과 PULS의 협력으로 고객의 요구사항 및 문제점에 기초한 고객별 솔루션의 공동 탐구 및 효율적인 구현이 이루어졌습니다. 이미 제품 개발 중에도 유지되던 긴밀한 협력이 적절한 커넥터 구성의 성공적인 개발을 가능하게 하는 토대입니다.

PULS 스위치 모드 전원 공급장치, HARTING 케이블링 솔루션을 사용한 탈중앙화 전원 공급 지원.

"HARTING에서, 우리는 고품질 커넥터 분야의 탁월한 노하우를 보유하고 있을 뿐 아니라, 자동 공급 분야에서도 우리를 지원할 수 있는 매우 유능한 파트너를 찾아 냈습니다. 당사 포트폴리오 구축에, HARTING 솔루션의 탁월한 유연성이 많은 도움을 주었습니다. 

Kamil Buczek
PULS GmbH

AC 전원 입력

사전조립식 Han-Compact® 커넥터 및 다양한 원형 커넥터는 단상 및 삼상 피드인 (AC 전원 입력)에 대해 사용 가능합니다. FIEPOS 변형제품에 따라, Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-코드 및 7/8" 케이블 조립체를 사용할 수 있습니다.

DC 전원 출력

Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L-코드 및 다양한 7/8" 변형 제품이 포함된 케이블 조립체는 DC 전원 출력을 위해 사용됩니다.

신호 및 통신 전송, 상태 모니터링

M12 A-코드 원형 커넥터는 신호 및 통신 전송은 물론, 상태 모니터링에도 사용됩니다. M12 A-코드 케이블 어셈블리는 FIEPOS 프로젝트를 위한 맞춤형 케이블 프로그램에 포함됩니다.