Products & Solutions
데이터, 신호 및 전원 연결 - PushPull 장치 연결 기술 사용
PushPull 플러그 커넥터 제품 출시와 더불어, HARTING은 데이터, 신호 및 전력용 어플리케이션 전송과 관련된 매우 다양한 응용부문에 적용이 가능할 뿐만 아니라 사용 편의성을 겸비한 하우징을 제공합니다. 클래식 RJ45 외에, 이와 같은 모듈형 콘셉트는 신호, 전력 전송 및 광학 인터페이스 연결을 위한 커넥터 체결면에도 적용됩니다.
공정 기술 시스템의 모니터링을 위한 카메라 시스템, 원격통신 장비, 교통관련 기술 등 응용부문을 불문하고, 까다로운 실외작업에 투입되는 이더넷 어플리케이션을 위한 이상적인 솔루션 이들 어플리케이션은 모두 태양과 풍우, 그리고 해안 지역의 경우 염분에 노출되어 있습니다. 특히 해상 풍력 발전소의 경우, 이러한 측면이 과소 평가되어서는 안됩니다. 이미 현대식 풍력 발전소는 허브 높이가 100 미터를 넘어섰고, 회전자 헤드와의 이더넷 연결에 쓰이는 구리 케이블의 대안을 필요로 합니다. 구리 케이블의 경우, 100 미터 이상 전송거리에 대해서는 필수 대역폭으로 제한됩니다. 이러한 어플리케이션의 경우에는 광섬유가 사용되므로, 연결부의 보호가 특히 중요합니다. 알려진 바와 같이 광학 연결은 전기 연결에 비해 오염에 더 민감합니다. 이러한 적용 사례를 고려하여, V4 PushPull 하우징은 광섬유 인서트를 장착할 수도 있습니다.
그리고 액션
빅 브라더
모듈방식의 사고는 지난 수년간 로봇공학 개념에 뿌리 깊게 내재되어 있습니다. 기기 및 공구는 용도에 따라 빠르고 쉽게 연결할 수 있어야 합니다. 특히 자동차 생산의 경우, PushPull V4의 빅 브라더는 이 분야에서 유용합니다: PushPull Variant 14. 로봇 공학에서는 아연 압력 다이캐스트 하우징을 이용한 설계가 권장됩니다. 이들 제품은 최상급 고강도 응력 테스트를 견딜 수 있으며, EMC 방지기능을 안정적으로 발휘할 뿐만 아니라, 차체 라인의 용접 불꽃에도 무난한 내성을 지닙니다. 하지만, 로봇이 이어서 다른 작업을 수행해야 할 경우에는 어떻게 해야 할까요? 이 때 고정 배선이 어울리지 않는 것은 분명합니다. 로봇의 설비 개장은 간단하고 빠르고 안정적인 방식으로 수행되어야 합니다. PushPull V14이라면 문제 없습니다! 또한 대형 PushPull은 이더넷, 신호, 전력 또는 광섬유 등을 불문하고 장거리에 걸쳐 수많은 인서트를 포함하여, 적합한 커넥터 체결면을 제공합니다.
강력한 세번째 이점
전원 공급 장치 연결작업을 손쉽게 하기 위해, HARTING은 또한 Power L 버전에 PushPull 커넥터를 제공합니다. 또한 아연 다이캐스트 하우징을 사용하여 환경적 악영향 및 손상에 대해 최적의 보호기능을 발휘하는 한편, V4 및 V14 제품 버전과 같이 플러그 인/언플러그 방식으로 손쉽게 연결 및 분리될 수 있습니다. 24V에서 최대 16A의 전력을 공급함으로써, 전력 소비량에 민감한 어플리케이션에도 적합한 성능을 제공합니다. 본 제품의 AIDA 적합성에서 자동차 생산부문의 로봇 공학에서 비롯된 제품 개발의 뿌리를 엿볼 수 있습니다. 클릭 한 번에 전원이 켜집니다.