Products & Solutions

Připojení vašich dat, signálů a napájení: Technologie PushPull pro připojení zařízení

S konektory PushPull dodává společnost HARTING snadno použitelné kryty pro širokou škálu aplikací vyžadujících přenos dat, signálů a energie. Modulární koncepce zahrnuje vedle klasického RJ45 také konektory pro přenos signálu a dat a pro připojení optických rozhraní.

Zaregistrujte se zdarma

ŘADA WEBINÁŘŮ:
TRENDY V PRŮMYSLOVÉM ETHERNETU 2020

  • Trendy, vývoj a řešení v oblasti průmyslového Ethernetu
  • Příklady použití v oblastech IIoT a Průmyslu 4.0
  • Pohled na megatrend jednopárového Ethernetu

ZAREGISTRUJTE SE A PODÍVEJTE SE NA PROGRAM...

Ideální řešení pro ethernetové aplikace provozované v náročném venkovním prostředí – například kamerové systémy pro monitorování technologických procesů, telekomunikační zařízení nebo technologie pro řízení dopravy. Všechna tato zařízení jsou vystavena slunečnímu záření, větru, dešti a v pobřežních oblastech také solné mlze. Tyto faktory by se neměly podceňovat, zejména v případě větrných elektráren na moři. Výška náboje v moderních větrných elektrárnách již dávno přesáhla 100 metrů. Pro ethernetová připojení v rotorové hlavě je proto nezbytností alternativa k měděnému kabelu, jehož maximální přenosová vzdálenost pro požadovanou šířku pásma se omezuje na 100 metrů. V aplikacích tohoto druhu se používají optické spoje, které vyžadují zvláštní ochranu. Je obecně známo, že optické spoje jsou citlivější na znečištění než elektrické spoje. Pro tento typ aplikace může být kryt PushPull V4 vybaven také optickou vložkou.

...a akce

V oblasti automatizace a konstrukce zařízení je stále více zařízení vybaveno ovládacími panely a displeji, jejichž videosignály se doposud připojovaly prostřednictvím rozhraní Ethernet. Abyste si ušetřili tuto práci s vícenásobnou konverzí a mohli videosignál přenášet přímo, může být kryt V4 vybaven také konektorem DisplayPort. Moderní rozhraní člověk-stroj (HMI) tak mohou pracovat přímo s videosignály. Společnou vlastností všech krytů této řady je vysoká robustnost a snadná obsluha. Stačí je jednoduše připojit a zacvaknout. Hotovo!

PushPull varianty 4 s konektorem DisplayPort na kontaktní ploše

Starší bratr

Modulární koncepce je v robotice hluboce zakořeněná již řadu let. Zařízení a nástroje musí být možné připojovat rychle, snadno a v souladu s účelem aplikace. Především v automobilové výrobě se používá konektor PushPull varianty 14, což je starší bratr konektoru PushPull V4, protože v robotice jsou vhodnější konstrukce s tlakově litým zinkovým krytem. Tyto konstrukce úspěšně absolvují i nejnáročnější únavové zkoušky, nabízejí spolehlivou ochranu proti elektromagnetickému rušení a bez problémů odolávají i okujím vznikajícím v linkách na výrobu karoserií. Co když má však robot následně provádět jiný úkol? Pevné zapojení je v takovém případě samozřejmě zcela vyloučeno. Robot musí být možné jednoduše, rychle a spolehlivě upgradovat – to PushPull V14 zvládne bez problémů! Díky velkým rozměrům nabízí PushPull konektorovou plochu s mnoha vložkami, ať už pro Ethernet, signály, napájení nebo optická vlákna pro dlouhé vzdálenosti.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Třetí šampion

Společnost HARTING nabízí konektor PushPull také ve verzi Power L, se kterou je připojení napájecích zdrojů hračkou. Tento konektor je díky pouzdru z tlakově litého zinku optimálně chráněn před nepříznivými vlivy prostředí a možným poškození. Lze jej snadno připojit a odpojit jednoduchým zasunutím a vytažením – stejně jako varianty V4 a V14. S proudem až 16 A při napětí 24 V navíc odpovídajícím výkonem spolehlivě zásobuje i energeticky náročné aplikace. Shoda s normou AIDA prozrazuje, že jeho původ je v robotice automobilové výroby. Stačí jedno zacvaknutí a napájení je zapnuto.

Konektivita zařízení PushPull v elektronickém katalogu

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*