Products & Solutions

HARTING har-modular®

har-modular® je nové modulární řešení pro propojení desek plošných spojů. VYTVOŘTE SI VLASTNÍ ŘEŠENÍ.

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ ŘEŠENÍ.

Problém, který důvěrně znají všichni vývojáři elektronických průmyslových zařízení: Je třeba propojit desky plošných spojů pomocí provozně důležitých datových, signálních a napájecích vedení, ale jen málokteré standardní řešení je vhodné právě pro jejich individuální projekt. 

Není však třeba zoufat. Nový systém konektorů HARTING har-modular® pro desky plošných spojů nabízí víc než miliardu možných kombinací pro přenos dat, signálů a energie. Sami můžete vytvořit online konfiguraci od množství 1 kusu a získat tak ideální řešení pro inovativní prototypování nebo vytváření dalších úspěšných sérií zařízení.

 

Vítězství je naše! Systém har-modular® získal Německou cenu za inovace 2021

WEBINÁŘ ZDARMA

Při vývoji zařízení čím dál tím víc záleží na modularitě a flexibilitě. Doba vývoje nových zařízení se zkracuje a prototypování hraje stále důležitější roli. Překážkou při návrhu zařízení ale často bývá omezený výběr dostupných standardních komponentů.
Řešením této potřeby modularity, flexibility a rychlejšího vývoje zařízení je řada har-modular.
Jedná se o perspektivní zásuvné připojení, které umožňuje plně individuální konfiguraci zákazníkem. Nezáleží na tom, jak je uspořádání komponentů v rámci konstrukce zařízení inovativní a důmyslné. Odteď už není závislé na dostupnosti vhodné standardní lišty nebo varianty. Vývojář přizpůsobuje konektor svým požadavkům. Ne naopak.
Realizovat lze jakékoli řešení s minimální velikostí dávky od jednoho kusu. Vývojářům se tak otevírají zcela nové perspektivy pro rychlé a ekonomické vytváření prototypů.

Online konfigurátor konektorů har-modular® 

Potřebujete rychle, přesně a bez dlouhého zkoumání podrobných specifikací konektorů a mnoha možných kombinací najít správný board-to-board konektor pro svoje zařízení? S konfigurátorem har-modular® máte všechny potřebné informace a důležité údaje pro rozhodování rychle po ruce.

har-modular® Online Configurator Manual

Tři kroky k vlastnímu konektoru

KROK 1 – počet potřebných modulů

V prvním kroku si musíte položit otázku, které a kolik klíčových oblastí chcete propojit. Data, signály nebo napájení? Nebo všechny tři? Pak si prohlédněte naše moduly har-modular®.

1. Signální moduly

K dispozici jsou dva moduly pro přenos signálu:

  • 9 kontaktů s maximálním proudem 2 A na kontakt
  • 1 koaxiální kontakt s odporem 50 Ω nebo 75 Ω

2. Napájecí moduly

Napájecí moduly jsou k dispozici v následujících verzích:

  • 1 kontakt s maximálním proudem 40 A na kontakt
  • 3 kontakty s maximálním proudem 15 A na kontakt
  • 4 kontakty s maximálním proudem 6 A na kontakt

3. Vysokonapěťové moduly

Vysokonapěťový modul je k dispozici v následujícím provedení:

  • 1 kontakt s maximálním napětím 2 800 V / proudem 1,5 A

KROK 2 – vodicí kolík

Každý konektor har-modular® potřebuje dva vodicí kolíky pro bezpečné spojení všech modulů. V závislosti na způsobu použití si můžete vybrat plastový nebo kovový kolík. Podle našeho názoru je nejvhodnějším místem pro vodicí kolíky kraj konektoru, ale je možné i jiné umístění.

KROK 3 – spojovací lišta

Našli jste správný typ a počet modulů? Dva vodicí kolíky? Skvělé. Pojďme to dokončit.

V této fázi vyberte vhodnou žlutou upevňovací lištu. Měla by být stejně dlouhá jako všechny moduly dohromady. V dalším kroku vezměte montážní nástroj a umístěte moduly vedle sebe na modul. V závislosti na zvolených modulech požijte stranu MALE nebo FEMALE jako horní. Poté zatlačte horní okraj upevňovací lišty do horní drážky modulu. Začněte na jednom z konců a postupně připojujte jednotlivé moduly. Totéž proveďte na opačné straně. HOTOVO!

 

har-modular assembly
har-modular® v elektronickém katalogu