Konfigurátor Han®
Průmyslové konektory na míru
Nový konfigurátor Han® od společnosti HARTING oživí digitální dvojče vašeho zařízení. Díky novým funkcím přizpůsobení mají uživatelé přístup k řešením, která jsou dokonale a bez kompromisů přizpůsobena jejich potřebám.
Konfigurátor Han® je online nástroj pro konfiguraci průmyslových konektorů. Uživatelům umožňuje rychle a snadno navrhnout optimální rozhraní pro jejich aplikaci. Lze vybrat pouze komponenty nebo specifikace, které splňují požadavky a jsou kompatibilní se zbytkem konektoru. Jednoznačnou výhodou, kterou nástroj uživatelům nabízí, je to, že se jim správnou konfiguraci podaří vytvořit hned napoprvé. Výsledek navíc mohou snadno začlenit do vlastních procesů, protože nalezené řešení je okamžitě k dispozici v digitální podobě.
Individuální přizpůsobení konektorů
HARTING Han-Modular® je rozsáhlý modulární systém, který umožňuje vytvářet individuální konektory na míru šité požadavkům průmyslové aplikace. Novou funkcí individuálního přizpůsobení v konfigurátoru Han® znovu rozšiřujeme sortiment produktů na míru vycházejících z portfolia Han®.
Nástroj umožňuje uživatelům individuálně navrhovat komponenty konektoru a najít optimální řešení problému. Zkracuje dobu potřebnou pro splnění specifických požadavků a také cestu mezi rýsovacím prknem a výrobou.
Uživatel může definovat počet, velikost a umístění kabelových vstupů. Rovněž může aplikovat individuální laserové značení pro identifikaci kabelů a zařízení. Hned po dokončení jsou konstrukční data k dispozici ke stažení a uživatel si může objednat řešení na míru. Konfigurátor eliminuje přerušení vývojových procesů, protože umožňuje vyrábět malá, dokonce i jednotková množství.
Automatizovaná výroba individuálně přizpůsobených konektorů
Konfigurátor Han® představuje kontinuální proces, který sahá od návrhu a vývoje výrobku až po výrobní prostředí konektorů. Asistence při návrhu pro zákazníka znamená kratší dobu mezi návrhem a dodáním součásti. Společnost HARTING těží z „digitálních dvojčat“ rozhraní, která řídí její výrobní procesy.
Zákazník je od samého začátku naším rovnocenným partnerem. Na základě požadavků zákazníka konfigurační nástroj navrhne řešení a pomůže vybrat a přizpůsobit komponenty. Nevhodné kombinace prvků zůstávají skryté, což automaticky vylučuje riziko tvorby chybné konfigurace.
Po dokončení návrhu obdrží uživatel k vytvořenému řešení odpovídající 3D data, typové listy a kusovníky, které může přenést do vlastního vývojového prostředí.
Z pohledu zákazníka rozšiřuje konfigurátor konektorů Han® spektrum dostupných řešení. Uživatel s ním získává jistotu, že se mu pro jeho účely dostane toho nejlepšího produktu.
Přednosti v kostce
- Dokonalá řešení na míru bez kompromisů díky novým funkcím přizpůsobení
- Individuálně přizpůsobené komponenty už od množství 1 kusu
- Úspora času díky možnosti stažení 3D dat celého rozhraní – data jsou k dispozici hned po dokončení konfigurace
- Krátká doba dodání díky plně automatizované výrobě nakonfigurovaného konektoru
- Efektivní spolupráce díky správě prostřednictvím řídicího panelu myHARTING s funkcemi ukládání a sdílení