Products & Solutions
Průmyslové ethernetové switche
Řada nekonfigurovatelných ethernetových switchů Ha-VIS eCon vám nyní nabízí další nové modely s porty pro konektory RJ45 a optickou kabeláž, které umožňují efektivně vybudovat a rozšiřovat vaše ethernetové sítě.
Sítě v moderních výrobních zařízeních jsou stále složitější. Řada nekonfigurovatelných ethernetových switchů Ha-VIS eCon vám nyní nabízí další nové modely s porty pro konektory RJ45 a optickou kabeláž, které umožňují efektivně vybudovat a rozšiřovat vaše ethernetové sítě. Řady Ha-VIS eCon 2000 a 3000 umožňují optimálně reagovat na jakoukoli prostorovou a aplikační situaci.
Řada Ha-VIS eCon 2000 – ploché provedení
Nekonfigurovatelné ethernetové switche řady Ha-VIS eCon 2000 nabízejí až 16 portů Fast Ethernet a jsou k dispozici také v 7portové verzi Full Gigabit. Zákazníci tak mohou rychle a hospodárně vybudovat a rozšiřovat svou síťovou infrastrukturu. Díky extrémně plochému provedení lze switche umístit i do instalací s omezeným prostorem na straně čelních přípojek kabelů. Porty RJ45 a FOC se nacházejí na přední straně přepínačů, což umožňuje rychlé a jednoduché připojování kabelů. V kombinaci s plochou konstrukcí se jedná o skutečně jedinečnou výhodu.
Řada Ha-VIS eCon 3000 – štíhlé provedení
Nekonfigurovatelné ethernetové switche řady Ha-VIS eCon 3000 nabízejí až 10 portů Fast Ethernet a představují cenově výhodný a rychlý způsob, jak rozšířit nebo vybudovat síťovou infrastrukturu. Pro aplikace s vysokými nároky na datovou propustnost nabízíme switche s podporou standardu Full Gigabit až se sedmi porty. Díky štíhlé konstrukci lze switche umístit s vysokou hustotou uspořádání na DIN lištu v rozvaděči. DIN lišta integrovaná do pouzdra zajišťuje rychlou a snadnou instalaci v technologii. To je další vlastnost, která vám ušetří čas i peníze.
Přednosti v kostce
- Jedinečná rozmanitost s víc než 200 variantami
- Kompaktní konstrukce
- Integrovaný standard PoE+
- Rozšířený teplotní rozsah
- Full Gigabit Ethernet
- Vysoká energetická účinnost