Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
Konektor RJ45 pro snadné osazení v terénu bez nutnosti použití nástrojů
RJ Industrial Multifeature HARTING
Snadná a rychlá montáž síťové infrastruktury zaujímá horní příčku na seznamu přání techniků, kteří instalují ethernetové sítě. U tradičních řešení RJ45 pro průmyslové sítě je při konfekcionování 50 % času věnováno přípravě kabelu a 50 % jeho připojení. S naším novým modelem RJ Industrial® Multifeature získáváte zcela robustní a spolehlivý konektor s integrovanými řeznými nástroji pro rychlou a snadnou montáž. Při montáži vám dokáže ušetřit až 25 % času.
Tento časově náročný krok tak zcela odpadá a celý proces montáže je o víc než 25 % rychlejší. Už není nutné štípacími kleštěmi po jednom zkracovat osm vodičů. Lepší je také kvalita provedeného připojení. Vodiče jsou v každém konektoru vždy přesně zkráceny na stejném místě. To zároveň zajišťuje identické VF vlastnosti všech osazených kabelů. Mezi další výhody pro zákazníky patří možnost použití pro ohebné a pevné vodiče s průřezem AWG 26–22, robustní upevnění kabelu a úhlový konektor s různými směry vedení kabelu.