Products & Solutions
Han-Eco® – konektory z vysoce kvalitního plastu
Han-Eco® je modulární konektor s minimální hmotností. Představuje ideální řešení, pokud jde o optimalizaci hmotnosti a ceny rozhraní.
Han-Eco® zahrnuje sortiment krytů a pouzder z vysoce kvalitního plastu. Díky odolnosti vůči okolním vlivům jsou kryty a pouzdra vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Použití plastu přináší v porovnání s kovovými kryty a pouzdry také značné výhody z hlediska hmotnosti a nákladů.
Han-Eco® Modular
Do krytů a pouzder Han-Eco® Modular lze přímo vložit široké spektrum modulů Han-Modular®. K montáži nejsou zapotřebí žádné šrouby ani nástroje. Instalace je založena na jednoduchém a spolehlivém zajišťovacím mechanismu „Click & Mate“. Ten pro plastové kryty a pouzdra otevírá mnoho nových možností použití, a to jak v interiéru, tak v exteriéru:
V porovnání s ekvivalentními protějšky ze standardu Han® B nabízí každý kryt/pouzdro čtyř standardních velikostí Han-Eco® Modular dostatek místa pro jeden další modul.
Han-Eco® A
Štíhlá konstrukce řady Han-Eco® A nabízí atraktivní plastové řešení pro mnoho aplikací. Díky montáži kontaktních vložek ze zadní strany lze konektory Han-Eco® A snadno instalovat zevnitř přímo do stěny rozvaděče. Nosný rám s předem namontovanými vložkami se zezadu zasune do přisazeného pouzdra, které je určeno k upevnění na rozvaděč. Kromě toho je i nadále možná konvenční montáž vložek a rámů z přední strany.
Han-Eco® B
Řada Han-Eco® B představuje plastový ekvivalent standardní řady Han® B s kovovými pouzdry. Stejně jako kovový průmyslový standard je i plastová řada k dispozici ve velikostech 6B až 24B. Umožňuje osadit monoblokové i modulární vložky – druhé z nich v kombinaci se závěsným rámem Han-Modular®. Stejně jako konektory Han-Eco® A dovoluje i řada Han-Eco® B montáž obou typů vložek (monoblokové a modulární) do přisazeného pouzdra ze zadní strany.
Přednosti v kostce
- Kovové a plastové varianty standardů Han-Eco® A a Han-Eco® B mají kompatibilní profil, takže je lze kombinovat
- Montáž kontaktních vložek ze zadní strany výrazně zkracuje dobu montáže
- Nízká hmotnost při vysoké mechanické robustnosti
- Varianty Outdoor pro venkovní prostředí splní vysoké nároky na odolnost proti okolním podmínkám
- Plastové kryty a pouzdra jsou odolné proti korozi
- Požární odolnost podle UL94 V0