Řešení pro datová centra
Výběrem správného konektoru lze zvýšit energetickou účinnost až o 50 %
Konektory HARTING dokážou minimalizací výkonových ztrát vylepšit indikátor energetické efektivity (PUE). Další informace
Světový trh datových center zažívá rok od roku explozivní růst. Závislost celé lidské společnosti na úkolech, které vyžadují datové centrum, se zejména v posledních několika letech závratně zvýšila. Společně s tímto nárůstem využívání datových center se neustále zvyšuje také množství energie potřebné k jejich provozu, které se dnes významně podílí na celosvětové poptávce po elektřině. Souběžně s tím se dnes ve všech pádech skloňuje dekarbonizace a budoucnost energetiky. Stranou nestojí ani provozovatelé datových center, výrobci a dodavatelé. Je naprosto nezbytné, abychom zvýšili energetickou účinnost naší současné spotřeby.
V našem whitepaperu zjistíte, jak dokážou konektory HARTING minimalizací výkonových ztrát vylepšit indikátor energetické efektivity (PUE). Naše analýza ukazuje, jak mohou datová centra ve srovnání s jinými konektory ušetřit až 50 % energie a optimalizovat tak celkové náklady na vlastnictví (TCO).
Energie jako rozhodující faktor
Provozování datového centra má bezesporu různá úskalí. Z výrobního odvětví je dobře známo, že jakýkoli výpadek může způsobit značné finanční ztráty. Pro vlastníka nebo provozovatele datového centra je takový scénář ještě větší noční můrou.
K výpadkům datového centra může dojít z různých důvodů, jako jsou kritické povětrnostní podmínky, selhání sítě, lidské chyby, problémy se softwarem, ale také kvůli problémům s napájecí infrastrukturou, které vzniknou v rámci datového centra v důsledku selhání generátoru, zdroje nepřerušovaného napájení UPS nebo napájecí jednotky PDU. V zájmu provozovatele rozsáhlého datového centra by mělo být toto riziko minimalizováno na nulu.
Nejlepší odpovědí jsou dnes strategické investice a řízení každé jednotlivé části takzvané kritické infrastruktury datového centra (CAPEX). Jedním z klíčových faktorů, které je třeba řídit, je napájení. Společnost IDC uvádí, že spotřeba energie na jeden server roste celosvětově přibližně o 9 % ročně. Servery jsou sice stále kompaktnější, aby se ušetřil instalační prostor, neustále ale roste jejich výkon, což zvyšuje jejich energetickou náročnost. Náklady na tuto spotřebu energie se mohou na celkových provozních nákladech datového centra (OPEX) podílet víc než 50 procenty.
Roční úspora nákladů na elektrickou energii ve výši až 95 tisíc €
Za účelem stanovení přesného vlivu spotřeby energie při používání konektorů v datových centrech změřila technologická skupina HARTING ve své nezávisle akreditované zkušební laboratoři spotřebu energie tří různých konektorových řešení.
Pro připojení napájení se dosud v datových centrech běžně používaly konektory CEE (IEC 60309). Technologická skupina HARTING zároveň partnerům na trhu datových center představila novou koncepci konektorů s širokou škálou výhod. Právě do této koncepce patří jeden z testovaných konektorů – HARTING Han-Eco®. Kromě něj byly testovány dva konektory CEE od různých výrobců.
Jak víme, lze indikátor energetické efektivity zlepšit použitím pokročilé konektivity v energetickém řetězci datových center. Konektor HARTING Han-Eco® spotřebovává ve srovnání s tradičními konektory CEE až o 50 % méně energie. To provozovateli přináší roční úsporu provozních nákladů ve výši až 95 000 €.
Co říkají naši zákazníci:
Přednosti v kostce
- Úspora energie ve výši až 50 % optimalizací konektivity
- Delší životnost díky mechanické robustnosti
- Kompaktnější provedení s vyšší hustotou kontaktů a menšími rozhraními šetří prostor
- Vyšší flexibilita díky modulárnímu systému s různými standardními vložkami
- Úspora času díky kompletním řešením kabeláže pro celý energetický řetězec od jediného dodavatele