Rozwiązania dla centrów danych

Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%

Złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat energii w połączeniach. Zobacz jak!

Światowy rynek centrów danych z roku na rok przeżywa gwałtowny wzrost. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost zależności społeczeństwa od zadań wymagających centrum danych. Wraz ze wzrostem wykorzystania centrów danych stale rośnie ilość energii potrzebnej do ich obsługi i stanowi ona znaczną część światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie dekarbonizacja i przyszłość energii to tematy, o których wszyscy myślą, w tym operatorzy centrów danych, producenci i dostawcy. Dlatego konieczne jest, abyśmy zwiększyli efektywność energetyczną naszego obecnego zużycia.

Z naszego biuletynu informacyjnego dowiesz się, jak złącza HARTING mogą poprawić wydajność wykorzystania mocy(PUE) poprzez minimalizację strat mocy na połączeniach. Nasza analiza pokazuje, w jaki sposób centra danych mogą zaoszczędzić 50% energii w porównaniu z innymi łącznikami i zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji (TCO).

Moc ma krytyczne znaczenie

Prowadzenie centrum danych bez wątpienia wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Z sektora produkcyjnego wiadomo, że każdy przestój może spowodować znaczne straty w zyskach. Taki scenariusz dla właściciela lub operatora centrum danych jest jeszcze większym koszmarem.

Przerwy w pracy centrum danych mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak krytyczne warunki pogodowe, awarie sieci, błędy ludzkie, problemy z oprogramowaniem, ale także z problemów z infrastrukturą zasilania, które powstają wewnątrz centrum danych w wyniku awarii generatorów, zasilaczy UPS lub modułów PDU. Zrozumiałe jest, że dla operatora hiperskalowego ryzyko to powinno być zminimalizowane do zera.

Całkowite koszty operacyjne centrum danych (OPEX)

Najlepszą odpowiedzią jest dziś strategiczne inwestowanie i zarządzanie każdą częścią tzw. infrastruktury krytycznej w centrum danych (CAPEX). Zasilanie jest jednym z kluczowych czynników, którymi należy zarządzać. IDC podaje, że zużycie energii na serwer rośnie globalnie o około 9% rocznie, z jednej strony serwery stają się coraz bardziej kompaktowe, aby zaoszczędzić przestrzeń instalacyjną, a z drugiej strony wzrost ich wydajności zwiększa ich zapotrzebowanie na energię. Koszty tego zużycia energii mogą stanowić ponad 50% całkowitych wydatków operacyjnych centrum danych (OPEX).

Roczne oszczędności na elektryczności nawet w wysokości 95 tys. €

Aby obliczyć dokładny efekt zużycia energii wynikający z zastosowania złączy w centrach danych, Grupa Technologiczna HARTING zmierzyła zużycie energii przez trzy różne rozwiązania złączy w swoim niezależnie akredytowanym laboratorium testowym.

Dotychczas do podłączania zasilania w centrach danych powszechnie stosowano tzw. wtyczki typu CEE (IEC 60309). W tym samym czasie Grupa Technologiczna HARTING wprowadziła dla swoich partnerów z rynku centrów danych nową koncepcję złączy o szerokim zakresie korzyści. Jednym z testowanych złączy była ta nowa koncepcja, złącze HARTING Han-Eco®. Pozostałe dwa testowane urządzenia to wtyczki CEE różnych producentów.

Złącze HARTING Han-Eco® (6 + PE) w porównaniu do wtyku CEE (5+PE)
Typowe zastosowanie w centrum danych ze złączem HARTING Han-Eco®.

Jak wiemy, PUE można poprawić poprzez zastosowanie zaawansowanej łączności w łańcuchu zasilania w centrach danych. Złącze HARTING Han-Eco® zużywa do 50% mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wtykowymi CEE, co prowadzi do rocznych oszczędności w wydatkach operacyjnych nawet rzędu 95 tys. €.

Seminarium internetowe na żądanie - Jak standaryzacja centrów danych może obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek

Zdaniem naszych klientów:

Proste złącze PDU typu "plug and play" Han-Eco® do centrów danych (Schneider Rack Systems)

Biuletyn: Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%

Pobierz bezpłatny biuletyn informacyjny i dowiedz się, jak złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat energii w połączeniach.