Veri Merkezi çözümleri
Konnektör seçimi, enerji verimliliğini %50'ye kadar artırabilir
HARTING konnektörleri, oluşturduğunuz bağlantılardaki güç kaybını en aza indirerek güç kullanma veriminizi (PUE) artırabilir. Ayrıntıları öğrenin!
Dünya genelindeki veri merkezi pazarında her geçen yıl muazzam bir büyüme yaşanıyor. Özellikle son birkaç yıl içinde, toplumun bir veri merkezi gerektiren işlemlere yönelik bağlılığı hızla arttı. Veri merkezi kullanımında yaşanan bu büyüme ile birlikte, veri merkezlerinin çalışması için gerekli olan enerji miktarı da arttı ve tüm dünyadaki enerji talebinin önemli bir payını oluşturmaya başladı. Buna paralel olarak, veri merkezi operatörleri, üreticiler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere herkesin aklına karbonsuzlaştırma ve enerjinin geleceği gibi sorular takılmaya başladı. Bu nedenle, enerji verimliliğini artırarak mevcut güç tüketimimizi azaltmak zorundayız.
Tanıtım Yazımızda size, HARTING konnektörlerinin, oluşturduğunuz bağlantılardaki güç kaybını en aza indirerek Güç Kullanma Veriminizi (PUE) nasıl artırabileceğini göstereceğiz. Yapmış olduğumuz analiz, veri merkezlerinin diğer konnektörlere kıyasla nasıl %50 enerji tasarrufu sağlayabileceğini ve Toplam Mülkiyet Maliyetini (TCO) optimize edebileceğinizi göstermektedir.
Güç hayati önem taşır
Hiç şüphe yok ki, bir veri merkezi işletmenin kendine özgü zorlukları vardır. Üretim sektöründeki herkesin bildiği üzere, üretim faaliyetindeki herhangi bir aksaklık yüksek kâr kayıplarına neden olabilir. Bu tarz bir durum, bir veri merkezi sahibi veya operatörü için ise çok daha kötü bir kâbusa dönüşür.
Veri merkezleri; kötü hava koşulları, ağ arızaları, insani hatalar, yazılım sorunları gibi nedenlerle hizmet dışı kalabilir ancak veri merkezlerinde yaşanan jeneratör, UPS veya PDU arızaları kaynaklı güç altyapısı sorunları nedeniyle de kesintiler yaşanmaktadır. Her büyük ölçekli merkez operatörü doğal olarak bu riski sıfıra indirmek ister.
Günümüzde bu talebe verebileceğimiz en iyi yanıt, veri merkezi için hayati önem taşıyan altyapıya (CAPEX) stratejik bir şekilde yatırım yapmak ve yönetim teknikleri uygulamak olacaktır. Yönetilecek kilit etkenlerden biri güçtür. IDC raporlarına göre, dünya genelinde sunucu başına enerji tüketimi her yıl yaklaşık %9 artmaktadır. Bir yandan kurulum alanını küçültmek amacıyla sunucular giderek daha kompakt bir hale gelmekte, öte yandan da sunucuların performansının yükselmesiyle birlikte, enerji gereksinimi artmaktadır. Bu enerji tüketiminin maliyeti, veri merkezi toplam işletim giderlerinin (OPEX) %50'sinden fazla olabilmektedir.
95.000 €'ya varan yıllık elektrik maliyeti tasarrufu
HARTING Teknoloji Grubu, veri merkezlerinde konnektör kullanımının güç tüketimi üzerinde tam olarak nasıl bir etkisi olduğunu hesaplamak amacıyla, bağımsız kurumlar tarafından onaylanan kendi test laboratuvarında üç farklı konnektör çözümünün güç tüketimine ilişkin ölçümler yaptı.
Eskiden, veri merkezlerinde güç bağlantısı oluşturmak için genelde CEE (IEC 60309) tipi fişler kullanılırdı. HARTING Teknoloji Grubu aynı zamanda, veri merkezi pazarında faaliyet gösteren ortaklarına çok daha çeşitli avantajlar sağlayan yeni bir konnektör konsepti sundu. Test edilen konnektörlerden biri de, HARTING Han-Eco® konnektörünün yer aldığı bu yeni konsept oldu. Test edilen diğer iki ürün ise farklı üreticilere ait CEE fişleriydi.
Bildiğimiz üzere, veri merkezlerindeki güç zincirinde gelişmiş bağlantı çözümleri kullanarak GKV'yi iyileştirebiliriz. HARTING Han-Eco® konnektörü, geleneksel CEE fiş çözümlerine kıyasla %50'ye kadar daha az enerji harcayarak operatörlerin yılda 95.000 €'ya varan OPEX tasarrufu yapmalarını sağlar.
Müşterilerimizin görüşleri:
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Bağlantı çözümünü optimize ettikten sonra GKV'de %50'ye varan enerji tasarrufu
- Mekanik sağlamlık sayesinde daha uzun kullanım ömrü
- Yüksek kontak yoğunluğu ve küçük arayüzler sayesinde bağlantı kaplama alanı azalır ve yerden tasarruf edilir
- Kullanıma hazır çeşitli çekirdeklere sahip modüler sistem sayesinde esneklik artar
- Tek bir tedarikçiden tüm güç zincirine yönelik eksiksiz kablo çözümleri ile zamandan tasarruf