데이터 센터 솔루션
커넥터 선정에 따라 에너지 효율이 최고 50% 향상될 수 있습니다.
HARTING 커넥터는 귀사 연결장치에서 전력 손실을 최소화하여 전력 사용량 효율성(PUE)을 향상시킬 수 있습니다. 조작 방법을 알아봅시다!
전 세계 데이터 센터 시장은 해마다 폭발적으로 성장하고 있습니다. 특히 지난 몇 년간 데이터 센터가 필요한 작업에 대한 사회의 의존도가 더욱 높아졌습니다. 데이터 센터 사용량의 증가에 따라 데이터 센터 지원에 필요한 에너지 양도 지속적으로 점증하고 있으며 전 세계 전력 수요의 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 이와 동시에 데이터 센터 운영자, 제조업체 및 공급업체를 포함한 모든 사람이 염두에 두고 있는 주제는 탈탄소화 및 미래 에너지입니다. 따라서, 우선 현재 소비되는 에너지 효율을 높이는 것이 필수적입니다.
당사의 백서는 HARTING 커넥터가 귀사 설비의 연결장치에서 전력 손실을 최소화하여 Power Usage Efficiency (PUE, 전력 사용 효율성)을 어떻게 개선할 수 있는지 보여 줍니다. 당사의 분석은 데이터 센터를 사용함으로써 다른 커넥터에 비해 50%의 에너지를 절약하는 것은 물론, Total Costs Of Ownership (TCO, 총 소유비용)을 최적화할 수 있는 방법을 보여줍니다.
전력은 중요한 요소
데이터 센터 운영 시 해결해야 할 과제는 분명합니다. 제조 부문에서는 어떠한 가동 중단도 상당한 이익 손실을 초래할 수 있다는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다 . 데이터 센터 소유자 또는 운영자에게 이러한 상황은 엄청난 악몽일 것입니다.
데이터 센터 운영중단은 심각한 기상 조건, 네트워크 고장, 인적 오류, 소프트웨어 문제 등 다양한 이유로 인해 발생할 수 있지만, 발전기, UPS 또는 PDU 장애로 인해 데이터 센터 내부에서 발생한 전력 인프라 문제가 중단을 야기할 수도 있습니다. 당연히 하이퍼스케일 운영자의 경우 이와 같은 위험은 제로로 최소화되어야 합니다.
오늘날 가장 좋은 해결책은 데이터 센터의 핵심 인프라 각 부분에 대한 전략적 투자 및 관리(CAPEX)입니다. 전력은 관리해야 하는 핵심 요소 중 하나입니다. IDC에 따르면 전 세계적으로 서버당 에너지 소비량은 매년 약 9%씩 증가하고 있으며, 한편으로 서버는 설치 공간 절약을 위해 더욱 소형화되고 있으며, 다른 한편으로는 성능 향상으로 인해 에너지 요구량이 증가하고 있습니다. 이러한 에너지 소비에 드는 비용은 총 데이터 센터 운영 비용(OPEX)의 50%를 초과할 수도 있습니다.
연간 최대 95,000 €의 전기 비용 절감
HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터 센터에서 커넥터 사용이 전력 사용에 미치는 정확한 영향을 계산하기 위해, 독립적으로 승인된 테스트 실험실을 통해 세 가지 다양한 커넥터 솔루션의 전력 소비량을 측정했습니다.
이전에는 데이터 센터의 전원 연결에 흔히 CEE (IEC 60309) 타입 플러그가 사용되었습니다. 동시에, HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터 센터 시장의 파트너들에게 폭넓은 이점을 제공하는 커넥터 개념을 새롭게 도입했습니다. 테스트 커넥터 중에는 새로운 콘셉트로 제작된 HARTING Han-Eco® 커넥터도 포함됩니다. 기타 2개의 테스트 커넥터에는 다양한 제조업체들에 의해 제조된 CEE 플러그도 포함됩니다.
이미 알려진 바와 같이, PUE는 데이터 센터의 전력망에서 고급 커넥티비티(연결장치)를 사용함으로써 개선될 수 있습니다. HARTING Han-Eco® 커넥터는 기존의 CEE 플러그 솔루션에 비해 최대 50% 절감된 에너지를 사용하여, 운영자는 OPEX 부문에서 연간 최대 95,000 €의 비용절감을 가능하게 합니다.
고객의 소리:
고객의 이점 한눈에 보기
- PUE에서 커넥티비티(연결장치) 최적화 후 최대 50%의 에너지 절약이 가능하다
- 기계적 견고함으로 인한 보다 긴 제품 수명
- 커넥티비티(연결장치) 크기의 감소는 보다 높은 접점 밀도 및 소형 인터페이스 덕분에 공간 절약을 이끌어냅니다
- 다양한 기성 인서트가 장착된 모듈형 시스템으로 인한 유연성 향상
- 하나의 공급장치에서 전체 전력망을 위한 완벽한 케이블 솔루션으로 인한 시간 절감