Ethernet için Her Şey
Sahada bağlanabilen konnektörler - %25 zaman tasarrufu yapın
Hızlı, işlem açısından güvenli, sezgisel ve zorlu endüstriyel ortamlar için üretilmiş: sahada bağlanabilir konnektörler %25'e kadar zaman kazandırır ve ethernet ağlarının kurulumunu basitleştirir.
SAHADA BAĞLANABİLEN KONNEKTÖRLER - 3 AKILLI YARDIMCI BİLEŞENE GÖZ ATIN
Endüstriyel ağları kurmak için gereken zaman ve emeği azaltın. HARTING, makine üzerinde yapılacak saha işleri için, hiçbir özel alet olmadan hızlıca ve sezgisel olarak takılabilmesi sayesinde esnek kablo uzunlukları oluşturmayı sağlayan ve endüstriyel ortamlara dayanıklı 3 akıllı konnektör çözümü sunmaktadır.
Sahada bağlanabilen konnektörler PDF kılavuzu
SAHADA BAĞLANABİLEN KONNEKTÖRLERİN AVANTAJLARI
SİZE HEDİYEMİZ: ZAMAN VE ESNEKLİK! Sahada bağlanabilen konnektörler kullanılarak muazzam miktarda zaman kazanılır. Bunlar sadece birkaç saniyede kablolara maksimum esneklik ile takılabilir. Endüstriyel tesislerdeki Ethernet ağlarının kurulumu için en iyi seçimdir.
- Özel aletler gerekmez
- Çok fazla zaman kazandırır
- Sahada bağlama için hızlı uygulama
- Montajı kolay ve sezgisel
- İşlem için güvenli, esnek, sağlam
- Yüksek performanslı
Sahada bağlanabilen konnektörler için tipik uygulama senaryoları
Sahada bağlanabilen konnektörlerin hangi durumlarda kullanılması önerilir? Bir örnek: Bir makinenin kablolarını bağlarken gerekli kablo uzunluğunu bilmiyorsanız montajı doğrudan sahada, doğrudan makine üzerinde yapmanız gerekir. Ve sonra konnektörünüzün size çok yüksek düzeyde bir esneklik, basitlik, sağlamlık ve güvenlik sunması gerekir. HARTING'in sahada bağlanabilen konnektörleri işte tam olarak bu avantajları sunar.
Sahada bağlanabilen konnektörler için başka uygulama örnekleri
- Kablo bağlama çalışması kullanıma hazır kablo takımları olmadan, doğrudan ve esnek şekilde makara üzerinden yapılacaktır.
- Bir endüstriyel ağa hızlıca bir saha cihazı bağlanacaktır.
- Bir endüstriyel ağ hızlıca ve kısa zamanda genişletilecektir.
- Kablo hattında, standart Ethernet konnektörler için çok dar duvar kılavuzları olduğunda.
- Özel alet kullanmak istenmediğinde.
RJ Industrial® Multifeature
Endüstriyel IP20 ortamları için RJ 45: Yeni RJ Industrial® Multifeature ürünümüz son derece sağlam ve güvenilir olup hızlı, kolay ve aletsiz montaj için entegre kesme aletlerine sahiptir. Ethernet altyapısını kurarken %25'e varan oranda zaman tasarrufu sağlayabilir.
Diğer detaylar
Artık tel kesici kullanarak her bir teli 8 kat kısaltılmaya gerek kalmaz ve bağlantı işleminin kalitesi de artırılır. Teller daima her konnektörde aynı yerde güvenli bir şekilde kısaltılır ve bu, tüm takımların aynı HF performansına sahip olmasını da sağlar. AWG 26'dan 22'ye kadar esnek ve sert tellerin kullanılabilir olması, sağlam kablo bağlantısı ve değişken kablo çıkış yönüne sahip açılı konnektör gibi unsurların tümü, müşterilere büyük avantajlar sunan ek özelliklerdir.
Klasik RJ45, her endüstriyel uygulamaya yönelik ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kalan bir telekomünikasyon geliştirmesiydi, ancak HARTING RJ Industrial® MultiFeature serisi, zorlu bir endüstriyel çalışma ortamının tüm ihtiyaçlarını ve zorluklarını karşılamak için tasarlanmıştır.
PoE güç beslemesi IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) ile birleştirilen güvenli Kat. 6A çıkış, IP20 ve IP65/67 Han® PushPull muhafazası, her cihaz için veri ve güç sağlar.
90° ve 35° çıkış yönü verilebilen açılı kablo çıkışları. İki açılı kablo çıkışının her biri isteğe bağlı olarak uygulamaya göre sahada doğrudan kontrol kabinine 4 farklı yönde monte edilebildiğinden, bu seçenekler, çözümü çok esnek hale getirir.
Tüm avantajlar
- Kurulum süresini en az %25 oranında kısaltın
- Tercihen IP20 uygulamaları için
- Entegre kesme aletleri
- Üst düzey HF performansı
- Her türlü kablo ile uyumlu
- değişken kablo çıkışı yönü
- PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) uyumlu
- AWG 26 ile 22 arasındaki esnek ve rijit kablolar için
- Açılı kablo çıkışlarıyla sağlam ve esnek
- Optimize, sağlam kilit klipsi
- 90° ve 35° çıkış yönü verilebilen açılı kablo çıkışları
MONTAJ ŞEKLİ: düz versiyon
MONTAJ ŞEKLİ: açılı versiyon
preLink® Ethernet kablaj sistemi
Son derece esnek bir sistem: Kablo montajlı preLink® bloğu, çok çeşitli konnektörlere ve soketlere (RJ45, M12) ve de PCB yuvalarına kolayca takılabilir. preLink®; IT, inşaat otomasyonu ve endüstri için -IP20'den IP65/67'ye tüm ortamları kapsayacak şekilde- çok amaçlı bir kablaj çözümüdür.
Diğer detaylar
Tüm preLink® konnektörleri, soketleri, kaplinleri ve PCB soketlerinin ortak bir özelliği vardır: Hepsi preLink sonlandırma bloğu kullanılarak saniyeler içinde bağlanabilir. Sistemin tutarlı merkezi.
preLink® sisteminin işlevsel bir özelliği, kablo ve konnektörün iki ayrı üniteye ayrılmasıdır. İlk ünite, preLink® sonlandırma bloğunu tutmak için aynı bağlantı düzenine sahip konnektörler, soketler, kaplinler veya PCB terminallerinden oluşur.
Bu sonlandırma bloğu ikinci ünitedir ve sistemin merkezini teşkil eder. preLink® el aleti kullanılarak tek seferde aynı anda kısaltılabilen ve bağlanabilen sekiz bükümlü veya tek damarlı teli barındırabilir. Tamamen güvenilir bir işlemle yerinde monte edilebilen preLink® sonlandırma bloğu, artık her preLink® bileşenine uyar ve herhangi bir zamanda takılabilir, çıkarılabilir veya değiştirilebilir. Bu, kabloların ve konnektörlerin birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilebileceği veya gerektiğinde ayrı olarak monte edilebileceği anlamına gelir.
Bu, özellikle kablaj çalışmasını hazır kablolar kullanarak yapabiliyorsanız faydalıdır. Bağlı preLink® sonlandırma bloğuna sahip veri kabloları dar alanlara da sığar ve hat üzerine çekildikten sonra saniyeler içinde bağlanabilir. Bu özellik, çalışmayı kolaylaştırır ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, hareketli cihazlarla birlikte kullanılan aşınmış kablolar konnektörden hızlı ve bağımsız bir şekilde değiştirilebilir. Dahası, gelecekte kullanılabilir kablaj ile, M12 D-kodlu sistemden M12 X-kodlu sisteme geçiş gibi yükseltmeleri eşsiz bir hızda yapmak mümkün. Sadece preLink sonlandırma bloğunu ayırın, preLink M12 D-kodlu modülü M12 X-kodlu modül ile değiştirin ve preLink bloğunu tekrar yerine takın, artık hazırsınız. preLink® ile, maliyetleri ve hizmet dışı kalma sürelerini azaltan ve güvenilirliği artıran hızlı ve esnek kablaj çalışması yapmak mümkün.
Tüm avantajlar
- Önceden montajlı veya sahada montaj
- IP20'den IP65/67'ye tüm ortamlar
- Hızlı kablaj modüler çözümü
- Kurulum sürecinde mutlak güvenilirlik
- Sahada: Tüm preLink® konnektörler için aynı kolay ve hızlı 3 montaj adımı
- Önceden montajlı: Saniyeler için montaj sağlayan geçmeli çözüm
- Cat.6A: 10 Gbit/sn, 500 Mhz
- PoE ve PoE+ portlarıyla uyumlu
- Standartlara uygunluk
- Yüksek performans
VIDEO: preLink®'i tanıyın
MONTAJ ŞEKLİ: preLink® RJ45 konnektörler
Daha fazla montaj videosu
MONTAJ ŞEKLİ: preLink® RJ45 jak
MONTAJ ŞEKLİ: preLink® M12 konnektör
HARAX® aletsiz hızlı sonlandırma
HARAX®, HARTING'in aletsiz hızlı sonlandırma tekniğidir. Kontak, yalıtım yer değiştirme kontakları ile kurulur. HARAX® bağlantılı M8 / M12 yuvarlak konnektörler, iş sahasında elle kolayca monte edilebilir.
Diğer detaylar
HARAX bağlantı sistemi kolay kurulur ve alet kullanmadan güvenilir bir cihaz bağlantısı oluşturur. IP 65/67 standardı sayesinde, HARAX bağlantı teknolojisine sahip M8 ve M12 yuvarlak konnektörler zorlu ortamlarda kullanmaya uygundur.
Son derece sağlam vidalı kilitleme. Tipik uygulama alanları; açık alanlar, ulaşım pazarı ve saha düzeyinde endüstriyel otomasyondur.
Tüm avantajlar
- M8 ve M12 için sonlandırma tekniği
- Tamamen aletsiz
- Çok hızlı
- Açık ve nemli alanlarda kullanım için IP 65/67 standardı
- D kodlama, 4 uçlu
- Cat-5
- Güvenli veri aktarımı ve EMC koruması için 360° ekranlama
MONTAJ ŞEKLİ: HARAX M8 S
MONTAJ ŞEKLİ: HARAX M12 S
ÜRÜN YÖNETİCİLERİMİZDEN BİLGİ ALIN
Sahada eklemlenebilen bağlantı çözümlerine, 2 Şubat 2023'te yıllık HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası 2 sırasında yer verildi. Bu uygulamalı oturumda, HARTING Teknoloji Grubu Küresel Ürün Müdürleri olan Matthias Domberg ve Maximilian Rohrer, HARTING'in sahada eklemlenebilen konektörlere yönelik inovasyonlarını tanıttılar.