All for Ethernet
Bedraadbare connectoren voor in het veld - bespaar tot 25% van uw tijd
Snel, procesveilig, intuïtief en gemaakt voor zware industriële omgevingen: bedraadbare connectoren voor in het veld besparen u tot 25 % aan tijd en vereenvoudigen de installatie van ethernetnetwerken.
BEDRADE CONNECTOREN VOOR IN HET VELD - BEKIJK DE 3 GENIALE HELPERS
Verminder de tijd en inspanning die nodig is om industrial networks te installeren. Voor veldwerkzaamheden rechtstreeks aan de machine, biedt HARTING drie 3 geniale connectoroplossingen die snel en intuïtief gemonteerd kunnen worden zonder speciale gereedschappen, flexibele kabellengtes mogelijk maken en robuust zijn voor industriële omgevingen.
PDF-handleiding bedraadbare connectoren voor in het veld
VOORDELEN VAN BEDRADE CONNECTOREN VOOR IN HET VELD
ONS CADEAU VOOR U: TIJD EN FLEXIBILITEIT! De bespaarde tijd door gebruik te maken van bedraadbare connectoren voor in het veld is enorm. Ze kunnen in korte tijd op de kabels worden gemonteerd met maximale flexibiliteit. De beste keuze voor de installatie van ethernetnetwerken in industriële machines.
- Geen speciale gereedschappen noodzakelijk
- Bespaart veel tijd
- Snelle toepassing voor bedrading in het veld
- Gemakkelijk en intuïtief te assembleren
- Procesveilig, flexibel, robuust
- Hoge prestatie
Typische toepassingsscenario's voor bedraadbare connectoren in het veld
In welke situaties is het gebruik van bedraadbare connectoren in het veld aan te bevelen? Een voorbeeld: Als u de benodigde lengte van een kabel niet weet tijdens het bedraden van een machine, moet u de installatie op locatie uitvoeren, direct in het veld, direct in de machine. En vervolgens moet uw connector de grootste mate van flexibiliteit, eenvoudigheid, robuustheid en veiligheid hebben. Deze voordelen geven het gebruik aan van de bedraadbare connectoren in het veld van HARTING.
Meer toepassingsvoorbeelden voor bedraadbare connectoren in het veld
- De bedrading wordt uitgevoerd zonder kant-en-klare kabeleenheden, maar rechtstreeks en flexibel van de haspel.
- Een veldapparaat moet snel kunnen worden aangesloten op een industrieel netwerk.
- Een industrieel netwerk moet snel kunnen worden uitgebreid en op korte termijn.
- Er zijn hulzen op de kabelroute die te nauw zijn voor de standaard ethernetconnectoren.
- Er zijn geen speciale gereedschappen nodig.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 voor industriële IP20-omgevingen: Onze nieuwe RJ Industrial® Multifeature is absoluut robuust en betrouwbaar met geïntegreerde snijgereedschappen voor een snelle, gemakkelijke en gereedschapsloze montage. Dit kan u tot 25% aan tijd besparen bij het installeren van de ethernetinfrastructuur.
Meer details
Het is niet meer nodig om met de draadtang afzonderlijke draden 8 keer in te korten en ook de kwaliteit van het aansluitproces wordt verbeterd. De draden worden altijd veilig ingekort op dezelfde plek in iedere connector. Dit verzekert ook dat de HF-prestaties van alle modules identiek zijn. De bruikbaarheid van flexibele en massieve draden van AWG 26 tot 22, de robuuste kabelbevestigingen en de haakse connector met variabele richting van de kabeluitgang zijn allemaal aanvullende eigenschappen die klanten geweldige voordelen bieden.
Terwijl de klassieke RJ45 een telecommunicatieontwikkeling was die niet voor iedere industriële toepassing voldeed, is de HARTING RJ Industrial® MultiFeature-serie ontworpen voor alle vereisten en uitdagingen in een ruwe industriële arbeidsomgeving.
Veilige cat. 6A uitvoer, IP20 en IP65/67 Han® PushPull-behuizing gecombineerd met PoE-voeding IEEE802.3af (PoE 15,4W)/IEEE802.3at (PoE 25,5W)/IEEE802.3bt (PoE 100W) voedingsdata en energie voor elk apparaat.
Haakse kabeluitvoeren uitvoerbaar in 90° en 35° uitvoerrichtingen. Deze opties maken de oplossing zeer flexibel, zodat de twee haakse kabeluitvoeren, afhankelijk van de toepassing, optioneel op locatie rechtstreeks in vier verschillende richtingen op de bedieningskast kunnen worden gemonteerd.
Alle voordelen
- Vermindering van de installatietijd tot meer dan 25%
- Bij voorkeur voor IP20-toepassingen
- Geïntegreerd snijgereedschap
- Top HF-prestatie
- Compatibel met alle typen kabels
- variabele kabeluitvoerrichting
- PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatibel
- voor flexibele en starre draden van AWG 26 tot 22
- Robuust en flexibel met haakse kabeluitvoer
- Geoptimaliseerde, robuuste vergrendelingsclip
- Haakse kabeluitvoeren uitvoerbaar in 90° en 35° uitvoerrichtingen
HOE TE MONTEREN: rechte uitvoering
HOE TE MONTEREN: haakse uitvoering
preLink® -ethernetbekabelingssysteem
Een zeer flexibel systeem: De met kabel gemonteerde preLink®-blok kan gemakkelijk in diverse connectoren en contactdozen (RJ45, M12) worden aangebracht alsmede PCB-contactdozen. preLink® is een universele bekabelingsoplossing voor IT, gebouwenautomatisering en industrie - alle omgevingen van IP20 tot IP65/67.
Meer details
Alle preLink® -connectoren, -contactdozen, -koppelingen en PCB-contactdozen hebben één ding gemeen: ze kunnen allemaal in enkele seconden worden aangesloten met behulp van het preLink afsluitblok. Het coherente hart van het systeem.
Een functionele functie van het preLink® -systeem is de scheiding van de kabel en de connector in twee afzonderlijke units. De eerste unit bestaat uit connectoren, contactdozen, koppelingen of PCB-klemmen die over dezelfde bevestiging beschikken om het preLink®-klemmenblok vast te houden.
Dit klemmenblok is de tweede unit en is het virtuele hart van het systeem. Het kan max. acht getwijnde of massieve draden herbergen, die tegelijkertijd in één handeling kunnen worden ingekort en verbonden met het preLink®-handgereedschap. Het preLink®-klemmenblok, dat op locatie eenvoudig, snel en in een compleet betrouwbaar proces kan worden gemonteerd, past nu in ieder preLink®-component en kan op ieder moment aangebracht, verwijderd of vervangen worden. Dat bekent dat kabels en connectoren onafhankelijk van elkaar kunnen worden vervangen of apart kunnen worden geïnstalleerd, als dat nodig is.
Dat is met name nuttig, als u de bekabeling met gebruik van kant-en-klare kabels kunt implementeren. De datakabels met het aangesloten preLink® -klemmenblok kunnen ook in krappe ruimtes worden doorgevoerd en kunnen in enkele seconden worden verbonden, nadat ze zijn gelegd. Dat vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd. Daarnaast kunnen versleten kabels die worden gebruikt met bewegende apparaten, snel en onafhankelijk van de connector worden vervangen. Bovendien is met de toekomstbestendige bekabeling een onovertrefbare snelle update mogelijk van bijv. M12 D-gecodeerd tot M12 X-gecodeerd. Klik eenvoudig het preLink-klemmenblok los, vervang de preLink M12 D-gecodeerde module door de M12 X-gecodeerde module en klik het preLink-blok weer terug op zijn plaats - en u bent klaar voor de start. Met de preLink® is het mogelijk om een snelle en flexibele bekabeling uit te voeren, wat de kosten verlaagt, de stilstandtijden en verhoogt de betrouwbaarheid.
Alle voordelen
- Voorgemonteerd of op locatie gemonteerd
- Alle omgevingen van IP20 tot IP65/67
- Snelle bekabeling modulaire oplossing
- Absolute betrouwbaarheid van het installatieproces
- Op locatie: Dezelfde gemakkelijke en snelle 3 montagestappen voor alle preLink®-connectoren
- Voorgemonteerd: Inklikoplossing voor montage in seconden
- Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
- Compatibel met "PoE"- en "PoE+"-poorten
- Conform de standaarden
- Hoge prestaties
VIDEO: Leer preLink® kennen
HOE TE MONTEREN: preLink® RJ45-connector
Meer montagevideo's
HOE TE MONTEREN: preLink® RJ45-aansluiting
HOE TE MONTEREN: preLink® M12-connector
HARAX® gereedschapsloze snelle afsluiting
HARAX® is een gereedschapsloze snelle afsluittechniek van HARTING. Het contact wordt tot stand gebracht door snijklemcontacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen gemakkelijk op locatie handmatig worden gemonteerd.
Meer details
Het HARAX-verbindingssysteem is gemakkelijk te installeren en brengt een betrouwbare apparaatverbinding tot stand. zonder gereedschappen. Dankzij de IP 65/67-standaard, zijn de ronde M8- en M12-connectoren met HARAX-verbindingstechnologie geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.
Absoluut robuuste schroefvergrendeling. Typische toepassingsgebieden zijn buitenshuis, de transportmarkt en de industriële automatisering op veldniveau.
Alle voordelen
- Afsluittechniek voor M8 en M12
- Totaal gereedschapsloos
- Zeer snel
- IP 65/67-standaard voor gebruik in de binnenruimte en vochtige gebieden
- D-codering 4 polen
- Cat-5
- 360°-afscherming voor een veilige gegevensoverdracht en EMC-bescherming
HOE TE MONTEREN: HARAX M8 S
HOE TE MONTEREN: HARAX M12 S
LEER VAN ONZE PRODUCTMANAGERS
In het veld toepasbare connectiviteitsoplossingen gepresenteerd op ons jaarlijks evenement HARTING Industrial Ethernet Week 2 in februari 2023. In deze praktijkgerichte sessie introduceren Matthias Domberg en Maximilian Rohrer, Global Product Managers bij HARTING Technology Group de innovaties van HARTING voor in het veld toepasbare connectoren.