Allt för Ethernet
Kontaktdon som kan dras i fält - spara upp till 25 % av din tid
Snabb, processäker, intuitiv och konstruerad för krävande industriella miljöer: kontaktdon som kan dras i fält spar upp till 25 % tid och förenklar installationen av Ethernet-nätverk.
KONTAKTDON SOM KAN DRAS I FÄLT – TA EN TITT PÅ 3 GENIHJÄLPARE
Reducera tiden och arbetsåtgången som krävs för att installera industriella nätverk. För arbete i fält direkt vid maskinen tillhandahåller HARTING 3 geniala kontaktdonslösningar som kan installeras snabbt och intuitivt utan specialverktyg, tillåter flexibla kabellängder och är robusta för industriella miljöer.
Kontaktdon som kan dras i fält pdf-guide
FÖRDELAR MED KONTAKTDON SOM KAN DRAS I FÄLT
VÅR PRESENT TILL DIG: TID OCH FLEXIBILITET! Du sparar enormt med tid genom att använda kontaktdon som kan dras i fält. De kan installeras på kablar på några ögonblick med maximal flexibilitet. Det bästa valet för installation av Ethernet-nätverk i industrianläggningar.
- Inga speciella verktyg behövs
- Sparar mycket tid
- Fast applikation för kabeldragning i fält
- Enkel och intuitiv att installera
- Processäker, flexibel, robust
- Höga prestanda
Typiska applikationsscenarier för kontaktdon som kan dras i fält
I vilka situationer är det att rekommendera att använda kontaktdon som kan dras i fält? Ett exempel: Om du inte vet rätt längd på en kabel när du kabeldrar en maskin måste du utföra installationen på plats, direkt i fält, direkt i maskinen. Då måste ditt kontaktdon ge den högsta flexibiliteten, enkelheten, robustheten och säkerheten. Dessa fördelar talar för användningen av HARTING:s kontaktdon som kan dras i fält.
Fler applikationsexempel för kontaktdon som kan dras i fält
- Kabeldragningen utförs utan färdigtillverkade kablage, utan direkt och flexibelt från rullen.
- En fältenhet ska förbindas snabbt till ett industriellt nätverk.
- Ett industriellt nätverk ska byggas utt snabbt med kort varsel.
- Det finns väggenomföringar på kabelrutten som är för smala för Ethernet-kontaktdon av standardtyp.
- Inga specialverktyg behövs.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 för IP20 -miljöer: Vår nya RJ Industrial® Multifeature är absolut robust och tillförlitlig med integrerade skärverktyg för snabb, enkel och verktygsfri installation. Det gör att du kan spara upp till 25 % i tid då du installerar Ethernet-infrastrukturen.
Mer detaljer
Det finns inte längre något behov av att korta av de individuella ledningarna 8 gånger med sidavbitaren, dessutom höjs kvaliteten på anslutningsprocessen. Ledningarna kortas alltid av på samma plats i varje kontaktdon vilket även säkerställer att HF-prestandan är identisk för alla installationer. Användbarheten för flexibla och styva ledningar från AWG 26 till 22, den robusta kabelfaststättningen och det vinklade kontaktdonet med variabel utriktning är funktioner som ger kunder stora fördelar.
RJ45 var en telekommunikationsutveckling som inte räckte till för alla industritillämpningar, men serien HARTING RJ Industrial® MultiFeature är konstruerad för att kunna möta alla krav och utmaningar i en krävande industriell driftsmiljö.
Säkerhetskat. 6A utström, IP20 och IP65/67 Han® PushPull-kåpa i kombination med PoE kraftförsörjning IEEE802.3af (PoE 15,4 W)/IEEE802.3at (PoE 25,5 W)/IEEE802.3bt (PoE 100 W) försörjer med data och kraft till alla enheter.
Vinklade kabelutgångar möjliga i 90° och 35° utriktning. Dessa val gör lösningen mycket flexibel då båda vinklade utgångarna som tillval kan installeras på plats direkt på kontrollskåpet i 4 olika riktningar, beroende på applikation.
Alla fördelar
- Förkortar installationstiden med över 25 %
- Företrädesvis för IP20-tillämpningar
- Integrerat skärverktyg
- Topprestanda HF
- Kompatibel med alla kabeltyper
- valbar kabelutgångsriktningg
- PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)-kompatibel
- för flexibla och styva ledare från AWG 26 till 22
- Robust och flexibel med vinklade kabelutgångar
- Optimerad robust låsklämma
- Vinklade kabelutgångar valbara i 90° och 35° utgångsriktning
HUR DU INSTALLERAR: rak version
HUR DU INSTALLERA: vinklad version
preLink® Ethernet kablagesystem
Ett högflexibelt system: Det kabelinstallerade preLink®-blocket kan enkelt sättas i många typer av kontaktdon och uttag (RJ45, M12) samt kretskortskontakthylsor. preLink® är en universalkablagelösning för IT, fastighetsautomation och industrin – alla miljöer från IP20 upp till IP65/67.
Mer detaljer
Alla preLink® kontaktdon, jack och de nya kretskortsuttagen har en sak gemensamt: De kan alla förbindas på några få sekunder med hjälp av preLink förbindningsblock. Det sammanhängande hjärtat i systemet.
En funktion hos preLink® system är separationen av kabel och kontaktdon i två separata enheter. Den första enheten består av kontaktdon, jack, kopplingar eller kretskortsförbindningar som har en identisk fixtur för att hålla preLink® förbindningblocket.
Det här termineringsblocket är den andra enheten och systemets egentliga hjärta. Det har plats för upp till åtta tvinnade eller solida ledare som kan kortas av samtidigt och förbindas i ett enda steg med preLink® handverktyg. preLink® förbindningsblock, som enkelt och snabbt kan installeras på plats i en tillförlitlig process, passar nu i alla preLink® komponenter och kan sättas i, tas bort eller bytas ut när som helst. Detta innebär att kablar och kontaktdon efter behov kan bytas ut oberoende av varandra eller installeras separat.
Det är särskilt praktiskt om du kan implementera kablaget genom att använda färdigtillverkade kablar. Datakablarna med det förbundna preLink® -termineringsblocket går även att få genom trånga utrymmen och kan förbindas på några sekunder efter att de har avisolerats. Det gör arbetsmomentet mycket enklare och sparar tid. Dessutom kan slitna kablar på rörliga enheter bytas ut snabbt och oberoende av kontaktdonet. Dessutom, med framtidssäkrat kablage, är det möjligt att uppdatera med en oslagbart snabb uppdatering från t.ex. M12 D-kodat till M12 X-kodat. Avklicka enkelt preLink förbindningsblocket, byt ut preLink M12 D-kodade modulen med den M12 X-kodade modulen och kläm tillbaks preLink-blocket på plats – och du är på banan igen. Med preLink® är det möjligt att utföra snabb och flexibel kabeldragning vilket reducerar kostnader, nedtider och ökar tillförlitligheten.
Alla fördelar
- Förinstallerad eller installation på plats
- Alla miljöer från IP20 upp till IP65/67
- Snabb modulär lösning för kabeldragning
- Absolut tillförlitlighet vid installationen
- På plats: Samma enkla och snabba 3 installeringssteg för alla preLink® kontaktdon
- Förinstallerad: Klicklösning för installation på några sekunder
- Kat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
- Kompatibel med portarna PoE och PoE+
- Överensstämmelse med standarder
- Hög prestanda
VIDEO: Lär känna preLink®
HUR DU INSTALLERAR: preLink® RJ45 kontaktdon
Fler installationsvideor
HUR DU INSTALLERAR: preLink® RJ45 jack
HUR DU INSTALLERAR: preLink® M12 kontaktdon
HARAX® verktygsfri snabb förbindning
HARAX® är HARTING:s verktygsfria förbindningsteknik. Förbindelsen upprättas med isoleringsskyddade kontakter. M8 / M12 runa kontaktdon HARAX®-förbindningen kan enkelt installeras för hand på plats.
Mer detaljer
Förbindningssystemet HARAX är enkelt att installerar och upprättar en tillförlitlig enhetsförbindning utan verktyg. Med IP 65/67-standarden, M8 och M12 runda kontaktdon med HARAX förbindningsteknik passar för användning i krävande miljöer.
Absolut robust skruvlåsning. Typiska applikationsområden är utomhus, transportmarknaden och industriautomation på fältnivå.
Alla fördelar
- Förbindningsteknik för M8 och M12
- Helt verktygsfri
- Mycket snabb
- IP 65/67-standard för användning utomhus och i miljöer med hög luftfuktighet
- D-kodning 4 poler
- Kat-5
- 360°-skärmning för att skydda dataöverföring och EMC-skydd
HUR DU INSTALLERAR: HARAX M8 S
HUR DU INSTALLERAR: HARAX M12 S
LÄR AV VÅRA PRODUKTCHEFER
Konnektivitetslösningar för användning i fält ingår vid vårt årliga evenemang HARTING Industrial Ethernet Week 2 i februari 2023. I den här praktiska sessionen presenterar Matthias Domberg och Maximilian Rohrer, Global Product Managers på Företagsgruppen HARTING Technology HARTING:s innovationer för kontaktdon som kan anslutas i fält.