Karriär hos HARTING

Bli en del av vår HARTING-familj

Vill du arbeta på ett familjestyrt företag som bibehåller en personlig närhet mellan ägarna och de anställda? Gillar du att bli involverad och att hjälpa till att forma framtiden? Tillsammans kan vi utveckla de bästa lösningarna för och med våra kunder – både externt och internt!

Vad är det som gör HARTING till en framtidsinriktad arbetsgivare?

En arbetsplats med framtiden för sig! Våra jobb är skapade för långsiktighet. Individanpassade, strukturerade introduktionsplaner gör det enklare för dig när du börjar hos oss – Och även för din mentor som finns där för att hjälpa dig på vägen. Våra jobb skapar perspektiv!

Hos HARTING kan och ska du fortsätta att lära dig nya saker, oavsett om det sker med en personlig utvecklingsplan skräddarsydd efter dina behov, en bana inriktad mot en expertkarriär eller andra personliga utvecklingssteg. Låt oss hjälpa dig att upptäcka din potential!

Den tyska regionen östra Westfalen erbjuder en vacker, lantlig miljö med goda förbindelser till städer. Det är även en bra plats för ett tryggt familjeliv.  

Kom ombord till oss!

Människor

Vi vet att våra anställda är grunden till vår framgång. Därför är vår uppmärksamhet fokuserad på dig. Vårt ansvar och vår tillförlitlighet som arbetsgivare är lika viktigt för oss som att upprätthålla en motiverande arbetsmiljö.

Vi främjar forskning, uppmuntrar dig till vidare utbildning och stöttar dig med hjälp av flexibla arbetsscheman.

Kraft

Vår ledande position på marknaden och den globala efterfrågan på HARTING-produkter bekräftar vår framgång: banbrytande produkter är förutsättningen för tillväxt. Därför investerar vi vår innovativa kraft mot utveckling, produktion och försäljning av morgondagens teknologier. 

Allt detta uppnås genom våra anställdas uppfinningsförmåga och entusiasm. Det är din kraft som driver HARTING:s hjärtslag.

För oss betyder kraft innovation och framsteg.

Partnerskap

Tillförlitlighet och ansvar – Våra handlingar baseras på nationella och internationella partnerskap. Vi ger våra anställda trygghet att planera långsiktigt kombinerat med omfattande hälsoförmåner. När vi agerar mot våra affärspartners och mot samhällhet som helhet, följer vi principerna för socialt ansvarsfull affärsledning (enligt uppförandekoden från det tyska förbundet för elektronikindustrin). Vi har gjort ett orubbligt åtagande för miljö- och klimatskydd med våra certifieringar (ISO 14001 och EMAS III). Vi stödjer även vår region med vårt sociala engagemang.