Products & Solutions
Kontaktdon för kretskort
Enheter och applikationer blir mindre och mer kompakta. Därför erbjuder HARTING optimerade lösningar för olika storlekar och applikationer där det är nödvändigt att ansluta kretskort.
Enheter och applikationer blir mindre och mer kompakta. Därför måste kretskort och enheternas innanmäten tränga ihop sig. HARTING reagerar på trenden som går mot miniatyrisering med lämpliga lösningar för de olika måtten och applikationerna som involverar kontaktdon för kretskort. Vår har-flex och har-flexicon produktserie har allt från den klassiska DIN-41612 standarden som under åren har utvecklats till de mycket små lösningarna med 1,27 mm delning.
Kontaktdon för kretskort är dock mer än bara ett gränssnitt för anslutning av kretskort till varandra i en enhet. Varje enhet förlitar sig på ingångar och utgångar, vilka normalt sett är implementerade genom att använda robusta, runda kontaktdon för metriska jack, med RJ45 eller ix Industrial. Här leder kontaktdonsjacket normalt sett från kretskortet direkt genom chassihusets vägg. Det skapar en IP20–IP67 skyddad förbindelse för enhetens gränssnitt. Förutom våra klassiska kontaktdon för kretskort erbjuder HARTING även en mångsidig serie med jack för kretskort för alla typer av applikationer. Alla HARTING kontaktdon för kretskort kan installeras genom att använda vanliga termineringstekniker.
Måste din installation bli mindre men du har ändå mycket specifika krav på dimensionerna? Ta en titt på alla de olika antal poler som finns.