Products & Solutions
RJ45-kontaktdon – HARTING RJ Industrial® – Ethernet-datagränssnitt
RJ45-kontaktdonet för krävande uppgifter: HARTING RJ Industrial® är ett komplett, perfekt matchat Ethernet-kablagesystem för byggnadsautomation och industri.
RJ45-kontaktdon för krävande uppgifter – från kretskort till kopplingspaneler, både IP20 eller IP65/67, i beprövade Han® 3 A kabelkåpor/chassihus. HARTING RJ Industrial® är ett komplett, perfekt matchat Ethernet-kablagesystem för byggnadsautomation och industri. Det är en lösning som med framgång kan användas för alla applikationer.
Hjärtat i produktserien HARTING RJ Industrial® är RJ45-kontaktdonet som kan förbindas i fält utan specialverktyg. Idag täcker produktserien alla produkter för kommunikationstekonologi för Ethernet: Från PCB-jack för enhetsintegration till industriella datajack. En annan höjdpunkt är hybridgränssnitten som kombinerar dataöverföring och kraftförsörjning i RJ45-kontaktdon och kablar, vilket kräver 50 % mindre utrymme och spar kostnader och kabeldragningsutrymme.
RJ45-kontaktdon – serien i överblick
- RJ45 PCB-jack med och utan transformator från10/100 Mbit/s till 10 Gbit/s
- Enkla och snabba förbindningar i fält med RJ45-jack och -kopplingar för dataöverföring i nätverk
- Kopplingspaneler, DIN skenutgångar och IP65/67-utgångar
- Stort utbud av kopplingskablar
- Matchande tillbehör som kabelkontaktdon, skyddshöljen och verktyg
RJ45-kontakt HARTING RJ Industrial – Egenskaper
- Kan installeras snabbt och enkelt ute i fält – utan några specialverktyg
- Koordinerade produkter för 2-pars Industrial Ethernet: som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP och applikationsneutral 4-parskablage
- Industrikompatibel och robust anslutningsteknik
- Enastående stöt- och vibrationstålig enligt järnvägsspecifikationer
- Kan användas i kontrollskåp och tuffa industrimiljöer
Överensstämmer med standarder
- Konsistent användning av kablage för maskiner, anläggningar och IT
Tvärsnittsprofil
- Kan användas med alla Ethernet-baserade automationsprofiler
- Robust 4-kodat kablage för Fast Ethernet
- 8-kodat kablage för Gigabit Ethernet och mer: Säkerställer mångsidighet även i framtiden
Hög prestanda
- Kontinuerlig lösning som sträcker sig från mönsterkortet till nätverksskåpet
- Lämplig för 10/100Mbit/s upp till 10GBit/s, beroende på typ
- Enkel att underhålla och för att anpassa och utöka nätverket
Oberoende av omgivningen
- IP20/30, skyddad omgivning, kontrollskåp
- IP65/67, industrimiljö
- IP65/67, utomhus och specialapplikationer
Installation direkt på plats
- IDC termineringsteknik för fasta och flexibla ledare
- Enkel installation ute i fält utan några specialverktyg