Products & Solutions
Han-Eco® – högpresterande kontaktdon i plast
Han-Eco® är ett modulärt kontaktdon med en minimal vikt. Det är en perfekt lösning när priset och vikten på ett gränssnitt ska optimeras.
I Han-Eco® ingår ett sortiment av kabelkåpor och chassihus som är tillverkad av högprestandaplast. Med hållfastheten gentemot miljöpåverkan är kabelkåporna och chassihus lämpliga för användning både inomhus och utomhus. Plasten innebär även avsevärda fördelar i vikt och kostnad jämfört med kabelkåpor och chassihus av metall.
Han-Eco® Modular
Ett brett sortiment av Han-Modular®-modulinsatser kan sättas in direkt i kabelkåporna och chassihusen för Han-Eco® Modular. Inga skruvar eller verktyg behövs för installationen. Installationen baseras på en enkel och tillförlitlig låslösning som kallas ”Click & Mate”. Den möjliggör ett stort antal tillämpningar för kabelkåpor och chassihus av plast, både inomhus och utomhus.
Specialfunktionen: Jämfört med konkurrenterna inom Han® B-standarden, har varje kabelkåpa/chassihus i de fyra standardstorlekarna hos Han-Eco® Modular tillräckligt med utrymme för en ytterligare modulinsats.
Han-Eco® A
Med den smala konstruktionen innebär Han-Eco® A-serien ett tilltalande alternativ i plast för många tillämpningar. Han-Eco® A innebär en enkel installation direkt på kontrollskåpets vägg, från insidan på skåpet, tack vare en tidsbesparande installationslösning på baksidan. Fästramen med de förinstallerade kontaktinsatserna hakar i bakifrån i chassihuset med installerad skiljevägg som ska fästas på skåpet. Dessutom går det fortfarande att installera insatser och ramar framifrån på det vanliga sättet.
Han-Eco® B
Han-Eco® B-serien innebär plastmotsvarigheten till den standardmässiga kontaktdonsserien Han® B i metall. I enlighet med den heltäckande industristandarden finns plastserien att tillgå i måtten 6B till 24B. Både monoblock och modulära kontaktinsatser kan sättas i, de senare i kombination med Han-Modular®-hängramen. Liksom med Han-Eco® A-kontaktdon så innebär Han-Eco® B en installation bakifrån på båda typerna av insättningarna, monoblock och modulära, i chassihuset med installerad skiljevägg.
Dina fördelar i en översikt:
- Metall- och plastvarianter med standarderna Han-Eco® A respektive Han-Eco® B är hopkopplingsbara
- Bakre installationsmöjlighet kortar installationstiden avsevärt
- Lättviktslösning innebär hög mekanisk robusthet
- Utomhusvarianter finns att tillgå för utökade miljökrav
- Korrosionsbeständiga kabelkåpor och chassihus av plast
- Brandmotstånd enligt UL94 V0