Products & Solutions
preLink® Ethernet systemkablage
Kablagesystemet preLink® är en universell kablagelösning för IT, byggnadsautomation och industrin. Det är en lösning som passar lika bra för alla applikationer.
Alla preLink® kontaktdon, jack och de nya kretskortsjacken har en sak gemensamt: De kan alla förbindas på några få sekunder med hjälp av preLink termineringsblock. Det sammanhängande hjärtat i systemet.
En unik funktion hos preLink® systemet som inte finns någon annanstans på marknaden är separationen av kabel och kontaktdon i två separata enheter. Kabeln och kontaktdonet hade tidigare en fast, permanent förbindning. Tidigare kunde krimpkontakter eller isoleringsskyddade kontaktdon bara anslutas en gång. Nu är preLink uppdelad i två enheter som kan separeras. Den första enheten består av kontaktdon, jack, kopplingar eller kretskortsanslutningar som har en identisk fixtur för att hålla preLink termineringsblocket.
Det här termineringsblocket är den andra enheten och systemets egentliga hjärta. Det har plats för upp till åtta tvinnade eller solida trådar som kan kortas av samtidigt och förbindas i ett enda steg med hjälp av respektive krimptänger. Kabeln som kan installeras på plats i en helt tillförlitlig process passar nu i alla preLink-komponenter och kan när som helst sättas i, tas bort eller bytas ut. Detta innebär att kablar och kontaktdon efter behov kan bytas ut oberoende av varandra eller installeras separat.
Det är särskilt praktiskt om du kan implementera kablaget genom att använda färdigtillverkade kablar. Datakablarna med det förbundna preLink®-termineringsblocket går även att få genom trånga utrymmen och kan förbindas på några sekunder efter att de har avisolerats. Det gör arbetsmomentet mycket enklare och sparar tid. Dessutom kan slitna kablar på rörliga enheter bytas ut snabbt och oberoende av kontaktdonet, vilket reducerar driftkostnaderna ytterligare.
Fördelar
Den viktigaste fördelen är installationens absoluta processtillförlitlighet. Systemet är felsäkert och dess oförändrade installationsprocess levererar en konstant hög prestanda och stabilitet på lång sikt. Detta garanteras av att preLink® installationsverktyget och preLink® termineringsblock passar ihop exakt.
Överensstämmelse med standarder
- Konsekvent användning av kablage för maskiner, anläggningar och IT
Kompatibel med en stor mängd profiler
- Kan användas med alla Ethernet-baserade automationsprofiler
- Robust 4-kodat kablage för Fast Ethernet
- Framtidssäkert 8-kodat kablage för Gigabit Ethernet och mer
Hög prestanda
- Integrerad prestanda enligt Kategori 6A upp till 500 MHz
- Lämplig för Ethernet-överföring av 100 Mbit/s, Gigabit och 10 GBit/s
- Enkelt underhåll, justering och uppgradering av nätverket
Oberoende av den omgivande miljön
- IP20/30, skyddad omgivning, kopplingsskåp
- IP65/67, industrimiljö
- IP65/67, utomhus och speciella applikationer
Förinstallerat
- Alternativ till installation direkt på plats
- Snabb installation eller byte
- Förbindningsprovade ex-arbeten
Installation direkt på plats
- Tillförlitlig installation med preLink® verktyg
- Snabbt och enkelt
- Konstant över alla typer av kontaktdon
En stor fördel med den här tekniken är den relativt enkla installationen jämfört med krimpning och IDC. De tvinnade trådarna träs bara igenom en gång genom de markerade öppningarna på terminieringsblocket. De kapas sedan av och förbinds i ett enda arbetsmoment med hjälp av respektive verktyg. Införandet i kontaktdonet är så enkelt att även oerfaren personal kan utföra kabeldragningsarbetet säkert och tillförlitligt efter en kort utbildning.