Prodotti & Soluzioni
Sistema di cablaggio preLink® per Ethernet
Il sistema di cablaggio preLink® è una soluzione universale per i comparti della IT, della domotica e dell'industria. Si tratta di una soluzione che soddisfa in egual misura tutte le applicazioni.
Tutti i connettori, gli inserti, i nuovi inserti per PCB preLink® hanno una cosa in comune: possono essere collegati nel giro di pochi secondi utilizzando il blocco terminale preLink. Il cuore del sistema.
La caratteristica funzionale, che fa di preLink® un sistema unico e non è reperibile altrove sul mercato, è la separazione fra cavo e connettore in due unità distinte. In precedenza infatti cavo e connettore erano uniti indissolubilmente. I contatti crimpati o a perforazione di isolamento potevano essere collegati una sola volta, mentre adesso preLink è diviso in due unità separabili. La prima unità è rappresentata dai connettori, dagli inserti, dagli accoppiamenti o dai terminali su PCB che dispongono dello stesso alloggiamento unitario per il blocco terminale preLink.
Detto blocco terminale costituisce la seconda unità ed è il cuore virtuale del sistema. Può accogliere fino a otto conduttori, a trefolo o massicci, che possono essere simultaneamente accorciati e collegati in un solo passaggio utilizzando l'apposita pinza. Il cavo così assemblato in loco in maniera affidabile, è utilizzabile in tutti i componenti preLink e può essere inserito, rimosso o sostituito in qualsiasi momento. Questo significa che i cavi e i connettori possono essere rimossi indipendentemente l'uno dall'altro o installati separatamente, se necessario.
Ciò risulta particolarmente utile quando si realizza un cablaggio con cavi confezionati. I cavi per dati con applicato il blocco terminale preLink® entrano anche negli spazi più ristretti e una volta posati possono essere collegati nel giro di pochi secondi, una facilitazione e un risparmio di tempo non indifferenti. Inoltre i cavi usurati montati su apparecchiature mobili possono essere sostituiti velocemente e indipendentemente dal connettore, riducendo ulteriormente i costi operativi.
Vantaggi
Il vantaggio fondamentale è rappresentato dall'assoluta affidabilità dell'installazione. Il sistema è a prova di errore e grazie alla procedura di installazione sempre uguale offre alte prestazioni e durata di vita costanti nel tempo. Questo è garantito dall'esatta corrispondenza dell'utensile di assemblaggio preLink® con i blocchi terminali preLink®.
Conformità agli standard
- Utilizzo universale dei cablaggi per macchinari, impianti e IT
Compatibile con una vasta gamma di profili
- Utilizzabile per tutti i profili di automazione basati su Ethernet
- Cablaggi resistenti a 4 conduttori per Fast Ethernet
- Cablaggi a 8 conduttori a prova di futuro per Gigabit Ethernet e molto altro
Prestazioni elevate
- Prestazioni costanti conformi alla categoria 6A fino a 500 MHz
- Adatto per la trasmissione Ethernet a 100 Mbit/s, Gigabit e 10 GBit/s
- Facilità di manutenzione, adeguamento e espansione della rete
Indipendente dall'ambiente circostante
- IP20/30, ambiente protetto, quadro elettrico
- IP65/67, ambiente industriale
- IP65/67, ambiente esterno e applicazioni speciali
Pre-asseblato
- Alternativa all'assemblaggio in loco
- Impiego o sostituzione rapidi
- Connessioni testate in fabbrica
Montaggio in loco
- Montaggio affidabile grazie all'utensile preLink®
- Semplice e rapido
- Sempre uguale per tutti i tipi di connettore
Un vantaggio rilevante di questa tecnica rispetto alla crimpatura e al collegamento con perforazione dell'isolamento è la relativa semplicità di montaggio. I trefoli sono introdotti una sola volta attraverso le aperture marcate del blocco terminale per poi essere simultaneamente accorciati e collegati in un solo passaggio utilizzando l'apposita pinza. L'inserimento nel connettore è così semplice che anche il personale non specializzato, dopo pochi ragguagli, può effettuare il lavoro di cablaggio in maniera sicura e affidabile.