Products & Solutions
System okablowania ethernetowego preLink®
System okablowania preLink® to uniwersalne rozwiązanie w zakresie okablowania na potrzeby branży IT, automatyki budynkowej i przemysłu. Jest to rozwiązanie, które tak samo dobrze sprawdzi się we wszystkich zastosowaniach.
Wszystkie złącza, gniazda preLink® oraz nowe gniazda PCB mają jeden wspólny mianownik: wszystkie te elementy można podłączyć w sekundę, korzystając z kostki przyłączeniowej. Spójne serce systemu.
Unikalną cechą funkcjonalną systemu preLink®, niedostępną nigdzie indziej na rynku, jest rozdzielenie przewodu i złącza na dwie osobne jednostki. Przewód i złącze były wcześniej połączone na stałe. Dotychczas przyłączenia zaciskowe lub kontakty z nacięciem izolacji można było podłączyć tylko raz. Teraz preLink podzielono na dwa niezależne elementy. Pierwszy element składa się ze złączy, gniazd, łączników lub zacisków PCB z identyczną oprawką do utrzymywania listwy przyłączeniowej preLink.
Drugim elementem jest kostka przyłączeniowa, która stanowi prawdziwe serce układu. Może pomieścić do ośmiu przewodów typu drut lub typu linka, które mogą być jednocześnie skracane i łączone w jednym kroku za pomocą odpowiednich noży. Przewód, który może być montowany na miejscu w całkowicie niezawodnym procesie, pasuje teraz do każdego komponentu preLink i może być wkładany, wyjmowany lub wymieniany w dowolnym momencie. Oznacza to, że przewody i złącza mogą być wymieniane niezależnie od siebie lub instalowane oddzielnie w zależności od potrzeb.
Jest to szczególnie pomocne, jeśli okablowanie można wykonać przy użyciu gotowych przewodów. Przewody danych z podłączoną kostką przyłączeniową preLink® pasują również do ciasnych miejsc i można je podłączyć w kilka sekund po ułożeniu. To znacznie ułatwia zadanie i oszczędza czas. Ponadto, zużyte przewody stosowane w urządzeniach ruchomych można szybko wymienić niezależnie od złącza, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji.
Korzyści
Ważną zaletą jest absolutne bezpieczeństwo procesowe instalacji. System jest odporny na błędy, a jego niezmienny proces instalacji zapewnia stałą, wysoką wydajność i długoterminową stabilność. Gwarantuje to dokładne dopasowanie narzędzia montażowego preLink® i kostek przyłączeniowych preLink®.
Zgodność z normami
- Konsekwentne stosowanie okablowania dla maszyn, instalacji i IT
Kompatybilność z szerokim zakresem profili
- Możliwość stosowania ze wszystkimi profilami automatyki opartymi na sieci Ethernet
- Wytrzymałe 4-żyłowe okablowanie dla Fast Ethernet
- 8-żyłowe okablowanie dla Ethernetu gigabitowego i nie tylko
Wysoka wydajność
- Zintegrowana wydajność zgodna z kategorią 6A do 500 MHz
- Odpowiednie do transmisji ethernetowej 100 Mbit/s, Gigabit i 10 GBit/s
- Łatwość w konserwacji, regulacji i modernizacji sieci
Niezależność od otaczającego środowiska
- IP20/30, środowisko zabezpieczone, szafa sterownicza
- IP65/67, środowisko przemysłowe
- IP65/67, zastosowania zewnętrzne i specjalistyczne
Wstępnie zmontowane
- Alternatywa dla montażu obiektowego
- Szybkie wdrożenie lub wymiana
- Połączenie testowane fabrycznie
Montaż obiektowy
- Niezawodny montaż za pomocą narzędzia preLink®.
- Szybkość i łatwość instalacji
- Stałość dla wszystkich typów złączy
Dużą zaletą tej techniki jest względna łatwość montażu w porównaniu z zaciskaniem i IDC. Żyły przewodów są przewlekane tylko raz przez oznaczone otwory w kostce przyłączeniowej. Następnie są skracane i łączone w jednym kroku za pomocą odpowiedniego narzędzia. Wkładanie do złącza jest tak proste, że nawet niewykwalifikowany personel po krótkim przeszkoleniu może bezpiecznie i rzetelnie wykonywać prace związane z okablowaniem.