Ürün & Çözümler
preLink® Ethernet kablaj sistemi
preLink® kablaj sistemi; IT, yapı otomasyonu ve endüstri için çok amaçlı bir kablaj çözümüdür. Bu çözüm, tüm uygulamalarda eşit düzeyde verimli bir şekilde kullanılabilir.
Tüm preLink® konnektörleri, soketleri ve yeni PCB soketlerinin ortak bir özelliği vardır: Hepsi preLink sonlandırma bloğu kullanılarak saniyeler içinde bağlanabilir. Sistemin tutarlı merkezi.
preLink® sisteminin, piyasada başka hiçbir yerde bulunmayan benzersiz bir işlevsel özelliği, kablo ve konnektörün iki ayrı üniteye ayrılmasıdır. Kablo ve konnektör eskiden takılı, kalıcı bir bağlantıya sahipti. Sıkmalı kontaklar veya yalıtım yer değiştirme kontakları da sadece bir kez bağlanabiliyordu. preLink artık ayrılabilir iki üniteye ayrıldı. İlk ünite, preLink sonlandırma bloğunu tutmak için aynı bağlantı düzenine sahip konnektörler, soketler, kaplinler veya PCB terminallerinden oluşur.
Bu sonlandırma bloğu ikinci ünitedir ve sistemin merkezini teşkil eder. Uygun bir pense kullanılarak tek seferde aynı anda kısaltılabilen ve bağlanabilen sekiz bükümlü veya tek damarlı teli barındırabilir. Tamamen güvenilir bir işlemle yerinde monte edilebilen kablo, artık her preLink bileşenine uyar ve herhangi bir zamanda takılabilir, çıkarılabilir veya değiştirilebilir. Bu, kabloların ve konnektörlerin birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilebileceği veya gerektiğinde ayrı olarak monte edilebileceği anlamına gelir.
Bu, özellikle kablaj çalışmasını hazır kablolar kullanarak yapabiliyorsanız faydalıdır. Bağlı preLink® sonlandırma bloğuna sahip veri kabloları dar alanlara da sığar ve hat üzerine çekildikten sonra saniyeler içinde bağlanabilir. Bu özellik, çalışmayı kolaylaştırır ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, hareketli cihazlarla birlikte kullanılan aşınmış kablolar konnektörden hızlı ve bağımsız bir şekilde değiştirilebilir; bu da işletme maliyetlerini azaltır.
Avantajlar
En önemli avantaj, montajın mutlak işlem güvenilirliğidir. Sistem kolay kolay hata vermez ve montaj işleminin değişmemesi sürekli yüksek performans ve uzun süreli istikrar sağlar. Bunu sağlayan unsur, preLink® montaj aleti ile preLink® sonlandırma blokları arasındaki uyumdur.
Standartlara uygunluk
- Makineler, tesis ve IT için uyumlu kablaj kullanımı
Çok çeşitli profillerle uyumludur
- Tüm Ethernet tabanlı otomasyon profillerinde kullanılabilir
- Hızlı Ethernet için sağlam 4 damarlı kablaj
- Gigabit Ethernet ve daha fazlası için geleceğe yönelik 8 damarlı kablaj
Yüksek performans
- Kategori 6A uyarınca 500MHz'e kadar entegre performans
- 100 Mbit/sn, Gigabit ve 10 GBit/sn Ethernet İletimi için uygundur
- Bakımı, ayarlanması ve ağ donanımının yükseltilmesi kolaydır
İçinde bulunduğu ortamdan bağımsızdır
- IP20/30, korumalı alan, switch kabini
- IP65/67, korumalı alan
- IP65/67, açık alan ve özel uygulamalar
Önceden monte edilmiştir
- Yerinde montaja alternatiftir
- Hızlıca uygulanır veya değiştirilir
- Bağlantı fabrikada test edilir
Yerinde montaj
- preLink® aleti ile güvenilir montaj
- Hızlı ve basit
- Tüm konnektör türlerinde aynıdır
Bu tekniğin büyük bir avantajı, sıkma ve IDC ile karşılaştırıldığında montajın nispeten daha kolay olmasıdır. Kablo telleri, sonlandırma bloğundaki işaretli açıklıklar üzerinden sadece bir kez geçirilir. Daha sonra uygun bir el aleti kullanılarak tek seferde kısaltılabilir ve bağlanabilirler. Konnektöre takılması çok kolay olduğu için uzman olmayan bir personel bile kısa bir eğitimden sonra kablaj çalışmasını güvenli ve güvenilir bir şekilde yapabilir.